Schmalz

진공패드

슈말츠의 제품 범위에는 다양한 디자인, 크기 및 재질의 다양한 석션 컵이 포함되어 있으며 모든 어플리케이션에 적합한 석션 컵을 제공합니다. 석션 패드는 석션 컵과 연결 니플로 구성됩니다.

필터 결과

Number of folds
Size
Dimension (LxW)
Suction cup material
Product family
Connection
Thread G1
Height H
라벨링
산업 분야
민감한 전자 제품의 완벽한 핸들링
  • 새로운

민감한 전자 제품의 완벽한 핸들링

자국 최소화, ESD 보호 극대화 - 새로운 재질 HT1-ESD로 제작된 진공패드로 민감한 부품을 핸들링하는 새로운 기준을 세우고 있습니다.

종 모양 진공패드(원형)

  • 범용 애플리케이션을 위한 원형 디자인
  • 특수 구조로 기름기가 많은 표면도 안정적으로 고정할 수 있습니다
  • 진공패드 연결, 높은 안정성을 위해 가황 처리 또는 재질 분리를 위한 모듈식으로 변형하여 사용 가능
  • 매우 역동적인 핸들링 공정을 위한 기능성 재질 엘라스토듀어로 제작된 변형 제품
카테고리 표시

종 모양 진공패드(타원형)

  • 폭이 좁은 작업물을 위한 까다로운 애플리케이션을 위한 길쭉한 형상의 클램핑 솔루션
  • 특수 내부 구조로 기름기가 많은 표면에서도 안전하게 고정 가능
  • 높은 안정성을 위해 가황 처리된 진공패드 커넥터 또는 재질 분리를 위한 모듈식 변형으로 사용 가능한 진공패드 커넥터
  • 매우 역동적인 핸들링 공정을 위한 기능성 재질 엘라스토듀어로 제작된 변형 제품
카테고리 표시

실링 프로필

  • 거친 표면, 고운 표면 또는 질감 있는 표면용 프로필
  • 특수 석션 플레이트 구축용
  • 다양한 지오메트리 및 재질
카테고리 표시

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.