Schmalz

Ventosas de vacío

Nuestro programa de productos incluye gran variedad de ventosas con diferentes diseños, tamaños y materiales, ofreciéndole la ventosa más adecuada para cada aplicación. Las ventosas se componen de ventosa y boquilla de conexión.

Filtrar resultados

Número de pliegues
Tamaño
Dimensión (LxAn)
Material de ventosa
Familia de productos
Conexión
Rosca G1
Altura H
Señalización
Sectores
Electrónica sensible perfectamente handling
  • NUEVO

Electrónica sensible perfectamente handling

Marcas minimizadas, protección ESD maximizada - Con nuestras ventosas fabricadas con el nuevo material HT1-ESD, estamos estableciendo nuevos estándares para el handling de componentes sensibles.

Ventosas tipo campana (redondas)

  • Geometría redonda para aplicaciones universales
  • Su especial estructura interior permite una sujeción segura, incluso en superficies aceitosas
  • Conexión de ventosa vulcanizada para una gran estabilidad o disponible como variante modular para la separación de materiales
  • Variantes de productos fabricados con el material de alto rendimiento Elastodur para procesos de manipulación altamente dinámicos
Mostrar categoría

Ventosas tipo campana (ovaladas)

  • Geometría alargada para aplicaciones exigentes con piezas estrechas
  • Su especial estructura interior permite una sujeción segura incluso en superficies aceitosas
  • Conector de ventosa vulcanizado para una gran estabilidad o disponible como variante modular para la separación de materiales
  • Variantes de productos fabricados con el material de alto rendimiento Elastodur para procesos de manipulación altamente dinámicos
Mostrar categoría

Perfiles hermetizantes

  • Perfiles para superficies rugosas, finas y estructuradas
  • Para el diseño de placas de ventosa especiales
  • Distintos materiales y geometrías
Mostrar categoría

Sets para pruebas

  • Materiales de enseñanza para las formaciones propias sobre la técnica de vacío en escuelas y centros de enseñanza
Mostrar categoría

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.