Schmalz

석션 패드 재질 HT1-ESD

민감한 전자 제품을 완벽하게 핸들링 - 자국 최소화, ESD 보호 극대화

깨끗한 표면

핸들링 중 자국을 최소화하여

진공 부품 안전성 극대화

ESD 보호로 인해

고온에서도 안정적인 작동

최대 170°C

민감한 전자 부품의 안전한 핸들링

전자 제품 제조에는 두 번째 기회가 없습니다. 작은 자국 하나, 정전기 방전 한 번이면 전체 배치를 사용할 수 없게 됩니다. 우리에게는 없습니다! 로즈 플라스틱 진공패드는 자국을 최소화하는 핸들링, 최적의 ESD 보호, 뛰어난 온도 저항성을 제공합니다.

새로운 재질에 대한 가장 중요한 사실

산업 부문 매니저와의 1분 인터뷰

생산에서 최종 제품 조립까지

휴대폰의 인쇄기판과 같은 복잡한 최종 디바이스부터 냉장고와 같은 가전제품에 이르기까지 최종 제품, 소비자 가전 및 가전제품 생산의 모든 핸들링 공정에 HT1-ESD 재질로 제작된 진공패드가 함께합니다.

반도체 및 칩 생산

반도체 및 칩 생산

PCB 조립

PCB 조립

디스플레이 유리 및 기판

디스플레이 유리 및 기판

공정 간 로딩 및 언로딩

공정 간 로딩 및 언로딩

최종 조립 및 패키징

최종 조립 및 패키징

재질 개발 전문가로서의 슈말츠

슈말츠는 진공 자동화 분야의 탁월한 기술력과 세부적인 부분, 즉 재질에서 시작되는 혁신을 상징합니다. 기술 선도 기업으로서 슈말츠는 지능형 자동화 솔루션을 개발할 뿐만 아니라 이러한 솔루션을 가능하게 하는 재질도 개발합니다. 레시피 개발부터 체계적인 테스트, 시리즈 생산에 이르기까지 모든 과정이 자체적으로 이루어지는 도미노의 소재 기술은 독보적입니다. 최첨단 생산 기술과 엄격하게 정의된 품질 표준을 통해 고객의 요구 사항에 정확하게 맞춘 고성능 진공패드를 제작하여 공정을 더욱 안전하고 효율적이며 지속 가능하게 만듭니다. 그 결과, 고객의 요구 사항에 정확히 부합하는 HT1-ESD와 같은 재질을 최고 수준으로 개발, 테스트 및 생산합니다.

한눈에 보는 장점

웨비나: 민감한 전자 부품을 위한 올바른 진공패드 재질

도전 과제부터 실용적인 솔루션까지:

이 녹화 웨비나에서는 민감한 전자 제품을 핸들링할 때 표준 진공 패드가 빠르게 한계에 도달하는 이유와 무엇보다도 이러한 문제를 극복하는 방법에 대해 알아볼 수 있습니다.

올바른 재질과 진공패드를 선택하기 위한 실용적인 체크리스트를 통해 특정 애플리케이션에 맞는 구체적인 지침을 얻을 수 있습니다.

지금 웨비나 시청하기 - 100% 무료, 완전한 유연성 제공

  • 시간 제한 없이 사용 가능 - 원하는 시간에 시청하세요

  • 가장 중요한 섹션으로 바로 건너뛰기

  • 모든 콘텐츠 영구적으로 사용 가능

지금 웨비나를 시청하세요!

두 가지 검증된 재질, 하나의 획기적인 솔루션

혁신적인 진공패드 재질 HT1-ESD는 검증된 소재인 HT1과 NBR-ESD를 결합하여 최고의 효율성과 타협하지 않는 품질을 제공합니다. 이를 통해 기존 두 재질의 장점을 최적으로 활용하고 민감한 진공 부품을 핸들링하는 새로운 기준을 세울 수 있습니다.

두 가지 검증된 재질, 하나의 획기적인 솔루션

애플리케이션에 적합한 진공 패드

신소재 HT1-ESD로 제작된 진공패드는 다양한 작업물 및 사용 사례에 맞게 다양한 모양으로 사용 가능합니다.

FAQ: 자주 묻는 질문

HT1-ESD의 재질은 무엇이며 다른 진공패드 재질과 어떻게 다른가요?

HT1-ESD는 이미 검증된 HT1(고온 저항성, 자국 최소화)과 NBR-ESD(전도성 카본 블랙을 추가하지 않고도 ESD 보호)의 입증된 장점을 결합한 혁신적인 진공패드 재질입니다. 기존 대안과 달리 HT1-ESD 재질로 제작된 진공패드는 최적의 정전기 방전 보호 기능을 제공하고, 원치 않는 마킹을 제거하며, 최대 170°C의 온도 저항을 유지하면서도 진공컵의 품질을 저하시키지 않습니다. 따라서 진공 부품의 표면이 깨끗하게 유지되고 손상이 발생하지 않도록 보장합니다. 까다로운 전자 제품 및 유리 제조를 위해 특별히 개발된 HT1-ESD 재질은 서비스 수명에 대한 새로운 기준을 제시합니다.

HT1-ESD 재질에 전도성 카본 블랙이 없는 이유는 무엇이며 이것이 중요한 이유는 무엇인가요?

ESD 보호 기능이 있는 기존의 많은 진공패드는 전도성 카본 블랙을 사용하여 정전기 방전을 제어합니다. 문제는 카본 블랙 입자가 마모되면 분리되어 오염과 수율 손실을 유발할 수 있다는 점입니다. 또한 전도성 첨가제가 포함된 진공패드는 예측할 수 없는 저항 편차가 발생할 위험이 있습니다.

HT1-ESD 재질은 전도성 카본 블랙을 전혀 사용하지 않고 대신 소산성 재질(저항 범위 10⁶-10⁹ Ω)을 사용하여 입자 방출 없이 안전한 전위 균등화를 보장합니다.

HT1-ESD 재질로 만들어진 진공패드 캔은 어느 온도까지 사용할 수 있나요?

최대 170°C까지 온도 저항. 당사의 진공패드는 단기간의 고온 공정에서도 손상, 균열 또는 재질 저하 없이 기계식 및 화학적 특성을 유지합니다. 따라서 라미네이션, 전자 부품 테스트 또는 기타 열적으로 까다로운 생산 단계와 같은 고온 공정에 이상적입니다.

진공패드의 온도 저항은 진공패드 벽 두께와 환경 영향에 따라 달라집니다.

HT1-ESD 재질에서 ESD 보호는 어떻게 작동하나요?

비저항 범위가 10⁶ ~ 10⁹ Ω인소산성 재질입니다 . 작업물에 가해지는 전압은 민감한 부품을 손상시킬 수 있는 갑작스러운 방전 없이 제어되고 손상 없는 방식으로 방전됩니다. 코팅 솔루션과 달리 전체 서비스 수명 동안 ESD 성능이 일정하게 유지됩니다.

HT1-ESD 재질로 제작된 진공패드는 민감한 표면에 자국이 남나요?

특수 리프팅 장치 HT1-ESD는 자국이 남지 않는 핸들링을 위해 개발된 재질입니다. 화학물질 잔류가 최소화되어 디스플레이 유리, 반도체 및 고품질 전자 제품에 특히 중요한 표면을 깨끗하게 유지합니다. 따라서 불량품과 후처리 공정이 크게 줄어듭니다.

HT1-ESD 재질로 제작된 진공패드는 표준 재질에 비해 얼마나 오래 사용할 수 있나요?

HT1-ESD 재질은 높은 오존 저항성과 내마모성이 뛰어나 진공패드의 수명을 크게 연장합니다. 이는 유지보수, 가동 중단 시간이 줄어들고 운영 비용이 낮아진다는 것을 의미합니다. 이는 특히 24시간 연중무휴로 운영되는 생산 환경에서 유용합니다.

HT1-ESD 재질은 어떤 애플리케이션에 적합합니까?

재질 HT1-ESD는 다음과 같은 전자 제품 제조의 모든 핸들링 공정에 이상적입니다.

  • 원자재 핸들링

  • 반도체 및 칩 생산(프론트엔드 및 백엔드)

  • 웨이퍼 핸들링

  • PCB 조립

  • 디스플레이 유리, 배터리 및 기판 핸들링

  • 공정 단계 간 로딩 및 언로딩(레이저 드릴링, 라미네이션, 검사)

  • 복잡한 회로 기판 및 마운팅 중 핸들링

  • 라우팅을 위한 자동화 단계

  • 다이 픽앤플레이스 공정 자동화

  • 포토리소그래피/스텝퍼 및 릴링 자동화

  • 테스트

  • 백셸 생산 및 와이어 본딩

  • 최종 조립, 박스 및 패키징까지 운반 가능

ESD 보호, 고온 조건, 원치 않는 자국으로부터의 보호가 중요한 곳이라면 어디든 가능합니다.

HT1-ESD 재질로 제작된 진공패드 캔을 기존 시스템에 통합할 수 있나요?

예, HT1-ESD 재질로 만들어진 진공패드 흡입컵은 다양한 모양으로 사용 가능하며 기존 진공 그리퍼 시스템에 통합할 수 있습니다. 발루프의 전문가가 특정 애플리케이션에 적합한 진공패드를 선택할 수 있도록 도와드리겠습니다.

HT1-ESD 재질로 제작된 진공패드는 작거나 불규칙한 모양의 부품에도 사용 가능한가요?

예, 대형 기판용 평면 진공패드부터 복잡한 형상을 위한 작고 유연한 흡입컵까지 다양한 모양의 HT1-ESD 재질의 흡입컵을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 전자 제품 생산의 다양한 작업물을 커버할 수 있습니다.

기존 코팅 ESD 진공패드 대신 HT1-ESD 재질을 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?

기존의 코팅 ESD 진공패드는 코팅이 벗겨져 유연성과 ESD 성능이 저하될 수 있다는 문제가 있습니다. HT1-ESD 재질로 제작된 진공패드는 무코팅 재질로, 재질 자체가 방산성입니다. 이는 다음을 의미합니다.

✅ 코팅이 벗겨지지 않음
✅ 전체 수명 기간 동안 일정한 ESD 성능 유지
✅ 높은 신뢰성 및 고장 위험 감소

표준 재질 HT1 또는 NBR-ESD 대신 HT1-ESD 재질로 제작된 진공패드는 언제 선택해야 하나요?

모든 장점을 결합하려면 HT1-ESD 재질을 선택하세요:

  • HT1 대신 HT1-ESD 재질: 추가적인 ESD 보호가 필요한 경우(예: 민감한 반도체용)

  • NBR-ESD 대신 HT1-ESD 재질: 고온(최대 170°C) 및 원치 않는 자국으로부터 작업물을 보호해야 하거나 높은 오존 저항성의 이점을 얻고자 하는 경우.

요컨대, 전자 제품 제조에서 타협하고 싶지 않다면 HT1-ESD 재질이 최선의 선택입니다.

HT1-ESD 재질이 생산 비용에 어떤 영향을 미치나요?

HT1-ESD 재질로 제작된 진공패드를 사용한 자동화 솔루션은 여러 측면에서 비용을 절감합니다:

✅ 자국 남음이 적고 ESD 보호 기능을 제공하는 핸들링 덕분에 불량률 감소
✅ 긴 서비스 수명으로 교체 및 유지보수 비용 절감
✅ 높은 신뢰성으로 인한 가동 중단 시간 감소
✅ 오염 위험 감소로 재작업 감소 및 수율 증가

전자 제품 제조에서 진공 그리퍼의 파트너로 슈말츠를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?

슈말츠는 제형 개발 및 체계적인 테스트 절차를 통한 재질 개발부터 시리즈 생산에 이르기까지 전체 공정을 자체적으로 수행하기 때문입니다. 따라서 고객의 요구 사항에 대한 신뢰성과 정밀도를 극대화할 수 있습니다. HT1-ESD와 같이 슈말츠가 특수 개발한 재질은 민감한 진공 부품의 핸들링에 대한 높은 요구 사항에 맞게 정밀하게 조정되었습니다. 그 결과, 전 세계적으로 품질 표준을 보장하는 고성능 진공패드로 공정을 더욱 안전하고 효율적이며 지속 가능하게 만들어 줍니다.

HT1-ESD 재질과 전자 제품 제조에서 적합한 재질의 역할에 대해 더 자세히 알아볼 수 있는 방법은 무엇인가요?

가장 중요한 정보를 무료 웨비나로 요약해 드렸습니다. 저희 양식을 통해 간단히 신청하시기만 하면, 귀하의 요구 사항과 관련된 장으로 바로 이동하실 수 있습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.