Materiaal zuignap HT1-ESD
Gevoelige elektronica perfect handling - minimale markeringen, maximale ESD-bescherming
Door minimale vlekken tijdens handling
Door ESD-bescherming
Tot 170 °C
Gevoelige elektronica perfect handling - minimale markeringen, maximale ESD-bescherming
Door minimale vlekken tijdens handling
Door ESD-bescherming
Tot 170 °C
Er zijn geen tweede kansen bij de vervaardiging van elektronica. Eén klein vlekje, één elektrostatische ontlading en hele batches zijn onbruikbaar. Niet bij ons! Onze zuigers bieden handling met minimale markeringen, optimale ESD-bescherming en uitstekende temperatuurbestendigheid.
Eén minuut met onze manager industriesegmenten
De zuignappen van het materiaal HT1-ESD begeleiden elke handling bij de productie van eindproducten, consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten - van complexe eindproducten zoals geleidingsplaten in mobiele telefoons tot huishoudelijke apparaten zoals koelkasten.
Schmalz staat voor technologische uitmuntendheid in vacuüm automatisering - en voor innovatie die begint in het detail: in het materiaal. Als technologieleider ontwikkelen we niet alleen intelligente oplossingen voor automatisering, maar ook het materiaal dat deze oplossingen mogelijk maakt. Onze materiaaltechnologie is uniek: van receptontwikkeling via systematisch testen tot serieproductie - alles gebeurt in eigen huis. Geavanceerde productietechnologie en strikt gedefinieerde kwaliteitsnormen worden gebruikt om hoogwaardige zuigers te maken die precies zijn afgestemd op uw voorschriften, waardoor uw processen veiliger, efficiënter en duurzamer worden. Het resultaat: materialen zoals HT1-ESD die precies zijn afgestemd op uw voorschriften - ontwikkeld, getest en geproduceerd volgens de hoogste normen.
Het innovatieve zuigermateriaal HT1-ESD combineert de beproefde materialen HT1 en NBR-ESD voor maximaal rendement en compromisloze kwaliteit. Hierdoor kunnen we optimaal gebruik maken van de voordelen van beide gevestigde materialen en nieuwe normen stellen voor de handling van gevoelige componenten.

De zuigerbekers van het nieuwe materiaal HT1-ESD zijn leverbaar in verschillende bouwvormen voor verschillende werkstukken en toepassingen.
Met onze eigen materiaalontwikkeling en geavanceerde technologie stellen we nieuwe normen om aan uw individuele voorschriften te voldoen.
HT1-ESD is een innovatief zuigermateriaal dat de bewezen voordelen van de reeds gevestigde materialen HT1 (hoge temperatuurbestendigheid, minimale markeringen) en NBR-ESD (ESD-bescherming zonder extra geleidende roet) combineert. In tegenstelling tot conventionele alternatieven bieden zuigerbekers gemaakt van het materiaal HT1-ESD optimale bescherming tegen elektrostatische ontlading, elimineren ze ongewenste markeringen en behouden ze een temperatuurbestendigheid tot 170 °C - zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zuiger. Dit verzekert dat de oppervlakken van uw componenten schoon blijven en er geen schade wordt veroorzaakt. Het materiaal HT1-ESD is speciaal ontwikkeld voor veeleisende vervaardiging van elektronica en glas en stelt nieuwe normen voor de levensduur.
Veel conventionele zuigers met ESD-bescherming gebruiken geleidende roet om elektrostatische ontladingen te sturing. Het probleem: roetdeeltjes kunnen losraken door slijtage, wat vervuiling en rendementsverlies veroorzaakt. Bovendien lopen zuignappen met geleidende additieven het risico op onvoorspelbare weerstandsvariaties.
Het materiaal HT1-ESD is volledig vrij van geleidende roet en gebruikt in plaats daarvan dissipatieve materiaalsamenstellingen (weerstandsbereik 10⁶-10⁹ Ω), die een veilige potentiaalvereffening verzekeren - zonder deeltjesemissie.
Temperatuurbestendigheid tot 170 °C. Onze zuignappen behouden hun mechanische en chemische eigenschappen zonder beschadiging, barsten of materiaaldegradatie, zelfs bij hoge temperaturen tijdens kortdurende processen. Hierdoor zijn ze ideaal voor processen bij hoge temperatuur, zoals lamineren, testen van componenten van elektronica of andere thermisch veeleisende productiestappen.
De temperatuurbestendigheid van de zuignappen hangt af van de wanddikte van de zuignap en de omgevingsinvloeden.
Het is een dissipatief materiaal met een specifieke weerstand van 10⁶ tot 10⁹ Ω. Spanningen op het werkstuk worden op een gecontroleerde en schadevrije manier ontladen - zonder plotselinge ontladingen die gevoelige componenten zouden kunnen beschadigen. In tegenstelling tot gecoate oplossingen blijven de ESD-prestaties constant gedurende de hele levensduur.
Het materiaal HT1-ESD is speciaal ontwikkeld voor handling met minimale sporen. Dankzij geminimaliseerde chemische resten blijven oppervlakken schoon, wat vooral belangrijk is voor glas, halfgeleiders en hoogwaardige elektronische componenten. Dit vermindert het aantal afkeuringen en de nabewerkingen aanzienlijk.
Het materiaal HT1-ESD maakt indruk met zijn hoge ozonbestendigheid en slijtvastheid, waardoor de levensduur van de zuignappen aanzienlijk wordt verlengd. Dit betekent minder onderhoud, minder stilstand en lagere bedrijfskosten. Dit loont, vooral in 24/7 productieomgevingen.
Het materiaal HT1-ESD is ideaal voor alle processen in de vervaardiging van elektronica, waaronder
Overal waar ESD-bescherming, omstandigheden bij hoge temperatuur en bescherming tegen ongewenste markeringen van cruciaal belang zijn.
Ja, zuignappen van het materiaal HT1-ESD zijn leverbaar in verschillende bouwvormen en kunnen worden geïntegreerd in bestaande vacuümgrijpsystemen. Onze experts helpen u graag bij het selecteren van de juiste zuiger voor uw specifieke applicatie.
Ja, vacuüm zuignappen van het materiaal HT1-ESD zijn leverbaar in verschillende bouwvormen - van vlakke vacuümgrijpers voor grote substraten tot kleine, flexibele zuignappen voor complexe geometrieën. Dit is hoe we de verscheidenheid aan werkstukken in de productie van elektronica afdichten.
Conventionele gecoate ESD zuignappen hebben een probleem: de coating kan afschilferen, wat ten koste gaat van de buigslapheid en ESD prestaties. Zuignappen van het materiaal HT1-ESD zijn ongecoat - het materiaal zelf is dissipatief. Dit betekent
✅ Geen loslaten van coatings
Constante ESD-prestaties gedurende de gehele levensduur
Hogere betrouwbaarheid en minder kans op defecten
Kies het materiaal HT1-ESD als je alle voordelen wilt combineren:
Kortom: Het materiaal HT1-ESD is de beste keuze als je geen compromissen wilt sluiten bij de vervaardiging van elektronica.
Automatiseringsoplossingen met zuigers van het materiaal HT1-ESD verlagen de kosten op verschillende niveaus:
✅ Minder afkeur dankzij handling die minder afdruk achterlaat en ESD-bescherming biedt
✅ Langere levensduur vermindert de kosten voor vervanging en onderhoud
✅ Minder uitvaltijd dankzij hoge betrouwbaarheid
✅ Minder kans op verontreiniging bespaart herbewerking en verhoogt de opbrengst
Omdat Schmalz het hele proces in eigen huis uitvoert, van materiaalontwikkeling met formuleringsontwikkeling en systematische testprocedures tot serieproductie. Dit maakt een maximale betrouwbaarheid en precisie voor uw voorschriften mogelijk. Onze speciaal ontwikkelde materialen zoals HT1-ESD zijn precies afgestemd op de hoge voorschriften bij de handling van gevoelige componenten. Het resultaat: zuigers met hoge prestaties die uw processen veiliger, efficiënter en duurzamer maken - met gegarandeerde kwaliteitsnormen wereldwijd.