Schmalz

Zuigermateriaal HT1

Het zuigermateriaal HT1 is een speciaal door Schmalz ontwikkelde samenstelling die speciaal is afgestemd op de voorschriften voor handling van glas. Het materiaal HT1 werd ontworpen om gevoelige oppervlakken zoals glas of beeldschermen veilig en met minimale vlekken te behandelen en tegelijk een maximale procesbetrouwbaarheid te verzekeren. Dankzij de hoge temperatuurbestendigheid is het materiaal HT1 ook ideaal voor veeleisende applicaties in de sector van automotive glas.

Typische applicaties voor het zuigermateriaal HT1

Het materiaal HT1 wordt vooral gebruikt in de glasindustrie. In de automotive maken zuignappen van het materiaal HT1 een veilige handling van voor- en zijruiten mogelijk, zelfs bij hoge temperaturen tot 170 °C, zoals direct na de doorbuiging. Voor vlakke vacuümgrijpers en floatglas verzekeren de zuignappen een nauwkeurige positionering zonder verplaatsing. Voor displays en aanraakschermen beschermt het materiaal oppervlakken tegen ongewenste vlekken tijdens de handling en verzekert het de hoogste kwaliteit. De zuignappen van het materiaal HT1 dragen ook bij aan een efficiënte integratie in productielijnen voor vensterglas en ondersteunen zo naadloze processen bij de productie van glas.

Voordelen van het zuigermateriaal HT1

Het materiaal HT1 heeft eigenschappen die het bijzonder geschikt maken voor diverse industriële toepassingen.

De hoge temperatuurbestendigheid en ozonbestendigheid verzekeren een lange levensduur, zelfs onder veeleisende omstandigheden. De goede slijtvastheid vermindert de resulterende slijtage, waardoor processen schoner blijven en het risico op verontreiniging afneemt. Tegelijkertijd maakt het materiaal HT1 handling met minimale sporen mogelijk, waardoor gevoelige oppervlakken betrouwbaar worden beschermd.

Webinar: Het juiste zuiger materiaal voor gevoelige elektronische componenten

Van uitdaging tot praktische oplossing:

In dit opgenomen webinar leert u waarom standaard zuignappen snel hun grenzen bereiken bij de handling van gevoelige elektronica componenten - en vooral hoe u deze uitdagingen kunt overwinnen.

Met behulp van onze praktische checklist voor het selecteren van de juiste materialen en zuignappen krijgt u concrete aanwijzingen voor uw specifieke applicatie.

BEKIJK HET WEBINAR NU - 100% GRATIS EN VOLLEDIG FLEXIBEL

  • Leverbaar zonder tijdsbeperkingen - bekijk het wanneer het jou uitkomt

  • Ga direct naar de hoofdstukken die voor jou het belangrijkst zijn

  • Alle inhoud permanent leverbaar

Bekijk het webinar nu!

Gebruik van het materiaal HT1 in zuignappen van Schmalz

Het materiaal HT1 is leverbaar in verschillende series zuignappen van Schmalz. In combinatie met de bijpassende veerstoters maken de zuignappen een bijzonder voorzichtige handling mogelijk, omdat hoogteverschillen kunnen worden gecompenseerd en werkstukken veilig kunnen worden vastgegrepen. Dit verzekert een naadloze integratie in geautomatiseerde grijpersystemen en verhoogt het rendement in de productie.

Producten van Schmalz

Vaak gestelde vragen

Wat is HT1?

HT1 is een door Schmalz ontwikkeld zuigermateriaal. Het is een speciale samenstelling die is ontworpen voor de voorschriften van de glasindustrie.

Waar wordt het materiaal HT1 gebruikt?

Het materiaal HT1 wordt vooral gebruikt in de glassector, bijvoorbeeld bij de handling van glas of displays in de automotive. Het dient als materiaal voor verschillende zuigermaterialen van Schmalz die speciaal ontworpen zijn voor deze veeleisende applicaties.

Welke voordelen biedt het materiaal HT1?

Zuigerbekers gemaakt van het materiaal HT1 maken handling van gevoelige oppervlakken mogelijk met zo min mogelijk afdruk en zijn zeer temperatuurbestendig en ozonbestendig, waardoor ze een navenant lange levensduur hebben. De goede slijtvastheid helpt ook om schone processen te verzekeren.

In welke producten van Schmalz is het materiaal HT1 leverbaar?

Het materiaal HT1 wordt gebruikt in verschillende series zuigermateriaal van Schmalz.

Zijn er andere materialen waarin de voordelen van het materiaal HT1 kunnen worden gebruikt?

Ja, Schmalz biedt ook het materiaal HT1-ESD aan. Deze variant is speciaal ontwikkeld voor de productie van elektronica en beschermt ook gevoelige componenten tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.

ALLES LEVERBAAR: Tijdsbesparing dankzij maximale wereldwijde beschikbaarheid
Wereldwijd leverbaar. Betrouwbaar voor de lange termijn: U hebt oplossingen nodig, geen wachttijden.

ALLEMAAL KLAAR: Eenvoud in systeem ontwerp
Eenvoudig te combineren. De componenten zijn perfect op elkaar afgestemd en bieden volledige compatibiliteit.

ALLES VEILIG: Maximaal rendement
Volledige functie. Aantrekkelijke prijs: Ideaal voor standaard applicaties met duidelijke voorschriften.

Ervaar meer over het productaanbod Schmalz Select