Schmalz

Sauggreiferwerkstoff HT1

Der Sauggreiferwerkstoff HT1 ist eine von Schmalz entwickelte Spezialmischung, die speziell auf die Anforderungen in der Glashandhabung zugeschnitten ist. Der Werkstoff HT1 wurde konzipiert, um empfindliche Oberflächen wie Glas oder Displays sicher und abdruckarm zu handhaben und gleichzeitig höchste Prozesssicherheit zu gewährleisten. Dank seiner hohen Temperaturbeständigkeit eignet sich das Material HT1 auch hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Automobilglas.

Typische Anwendungen für den Sauggreiferwerkstoff HT1

Der Werkstoff HT1 wird vor allem im Glasbereich eingesetzt. In der Automobilindustrie ermöglichen Sauggreifer aus dem Werkstoff HT1 die sichere Handhabung von Front‑ und Seitenscheiben – selbst bei hohen Temperaturen bis 170 °C, wie sie direkt nach dem Biegeofen auftreten. Bei Flach‑ und Floatglas sorgen die Sauggreifer für eine präzise Positionierung ohne Verschiebung. Für Displays und Touchscreens gewährleistet der Werkstoff eine abdruckarme Handhabung und höchste Qualität. Auch bei Fensterglas trägt das Material zu einer effizienten Integration in Produktionslinien bei und unterstützt so nahtlose Prozesse in der Glasfertigung.

Vorteile des Sauggreiferwerkstoffes HT1

Der Werkstoff HT1 verfügt über Eigenschaften, die ihn für unterschiedliche industrielle Anwendungen besonders geeignet machen. 

Seine hohe Temperatur‑ und Ozonbeständigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Die gute Abriebbeständigkeit reduziert den entstehenden Abrieb, sodass Prozesse sauberer bleiben und das Risiko von Kontaminationen sinkt. Gleichzeitig ermöglicht das Material HT1 eine abdruckarme Handhabung, wodurch empfindliche Oberflächen zuverlässig geschützt werden.

Webinar: Das passende Sauggreifermaterial für sensible elektronische Komponenten

Von der Herausforderung zur praktischen Lösung:

In diesem aufgezeichneten Webinar erfahren Sie, warum Standardsauggreifer bei der Handhabung sensibler elektronischer Komponenten schnell an ihre Grenzen stoßen – und vor allem, wie Sie diese Herausforderungen meistern.

Mithilfe unserer praktischen Checkliste zur Auswahl der richtigen Materialien und Sauggreifer erhalten Sie konkrete Handlungssicherheit für Ihre spezifische Anwendung. 

JETZT WEBINAR ANSEHEN – 100 % KOSTENFREI UND FLEXIBEL

  • Zeitlich unbegrenzt verfügbar – schauen Sie wann Sie möchten
  • Spulen Sie direkt zur für Sie relevanten Sektion
  • Alle Inhalte dauerhaft abrufbar
Jetzt Webinar ansehen!

Einsatz des Werkstoffs HT1 in Sauggreifern von Schmalz

Der Werkstoff HT1 ist in verschiedenen Sauggreifer‑Baureihen von Schmalz verfügbar. In Kombination mit den passenden Federstößeln ermöglichen die Sauggreifer eine besonders schonende Handhabung, da Höhenunterschiede ausgeglichen und Werkstücke sicher gegriffen werden können. Dies sorgt für eine nahtlose Integration in automatisierte Handhabungssysteme und steigert die Effizienz in der Produktion.

Produkte von Schmalz

Häufig gestellte Fragen

Was ist HT1?

HT1 ist ein von Schmalz entwickelter Sauggreiferwerkstoff. Es handelt sich um eine firmeneigene Spezialmischung, die speziell für die Anforderungen der Glasindustrie konzipiert wurde.

Wo wird der Werkstoff HT1 eingesetzt?

Der Werkstoff HT1 wird vor allem im Glasbereich verwendet, beispielsweise bei der Handhabung von Automobilglas oder Displays. Dabei dient er als Material für verschiedene Sauggreifer von Schmalz, die speziell für diese anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt sind.

Welche Vorteile bietet der Werkstoff HT1?

Sauggreifer aus dem Werkstoff HT1 ermöglichen eine abdruckarme Handhabung empfindlicher Oberflächen und sind hoch temperatur‑ und ozonbeständig, was ihnen eine entsprechend lange Lebensdauer verleiht. Die gute Abriebbeständigkeit trägt zusätzlich dazu bei, saubere Prozesse sicherzustellen.

In welchen Schmalz Produkten ist der Werkstoff HT1 verfügbar?

Der Werkstoff HT1 wird in verschiedenen Sauggreifer‑Baureihen von Schmalz eingesetzt. 

Gibt es weitere Materialen, in welchen die Vorteile von dem Werkstoff HT1 genutzt werden können?

Ja, Schmalz bietet auch den Werkstoff HT1‑ESD an. Diese Variante ist speziell für die Elektronikfertigung entwickelt und schützt empfindliche Bauteile zusätzlich vor elektrostatischen Entladungen (ESD). 

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb