Schmalz

Imukupin materiaali HT1

Imukupin materiaali HT1 on Schmalzin kehittämä erityinen sekoite, joka on räätälöity erityisesti lasin käsittelyn vaatimuksiin. Materiaali HT1 on suunniteltu käsittelemään herkkiä pintoja, kuten lasia tai näyttöjä, turvallisesti ja mahdollisimman vähän jälkiä aiheuttaen, samalla kun varmistetaan prosessin maksimaalinen luotettavuus. Korkean lämpötilan kestävyytensä ansiosta materiaali HT1 soveltuu erinomaisesti myös vaativiin sovelluksiin auto-lasin alalla.

Tyypillisiä imukupin materiaalin sovelluksia HT1

Materiaalia HT1 käytetään pääasiassa lasiteollisuudessa. Auto-teollisuudessa HT1-materiaalia käytettäviä imukuppia mahdollistavat etuikkunat ja sivuikkunat turvallisesti – jopa 170 °C:n korkeissa lämpötiloissa, joita esiintyy suoraan vääntötaivutuksen jälkeen. Litteä ja float-lasin osalta imukupit varmistavat tarkan asemoinnin ilman siirtymistä. Näyttöjen ja kosketusnäyttöjen osalta materiaali suojaa pintoja ei-toivotuilta merkinnöiltä käsittelyn aikana ja varmistaa korkeimman laadun. HT1-materiaaliin perustuvat imukupit edistävät myös tehokasta integrointia ikkunalasin tuotantolinjoihin ja tukevat siten saumattomia prosesseja lasintuotannossa.

Imukupin materiaalin HT1 edut

HT1-materiaali on ominaisuuksiltaan sellainen, että se soveltuu erityisen hyvin erilaisiin teollisuudenaloihin sovelluksiin.

Sen korkea lämpötila- ja otsoninkestävyys varmistaa pitkän käyttöiän vaativissakin olosuhteissa. Hyvä kulutuskestävyys vähentää syntyvää hankausta, mikä pitää prosessit puhtaampina ja vähentää kontaminaatioriskiä. Samalla HT1-materiaali mahdollistaa käsittelyn jättämällä mahdollisimman vähän jälkiä ja suojaamalla luotettavasti herkkiä pintoja.

Webinaari: Oikea imukupin materiaali herkille elektroniikkakomponenteille

Haasteesta käytännön ratkaisuun:

Tässä nauhoitetussa webinaarissa opit, miksi tavalliset imukuppit tulevat nopeasti äärirajoilleen käsiteltäessä herkkiä elektroniikkakomponentteja - ja ennen kaikkea, miten nämä haasteet voidaan voittaa.

Käytännönläheisen tarkistuslistamme avulla oikeiden materiaalien ja imukuppien valintaan saat konkreettista opastusta omaan sovellukseesi.

KATSO WEBINAARI NYT - 100 % ILMAINEN JA TÄYSIN JOUSTAVA

  • Saatavilla ilman aikarajoja - katso milloin sinulle sopii
  • Siirry suoraan sinulle tärkeimpiin osioihin
  • Kaikki sisältö pysyvästi saatavilla
Katso webinaari nyt!

HT1-materiaalin käyttö Schmalzin imukupeissa

Materiaalia HT1 on saatavilla Schmalzin eri imukuppu-sarjoissa. Yhdessä yhteensopivien jousikiinnitysvarsien kanssa imukuppi mahdollistaa erityisen hellävaraisen käsittelyn, koska korkeuserot voidaan tasoittaa ja työkappaleisiin voidaan tarttua turvallisesti. Tämä varmistaa saumattoman integroinnin automaattisiin käsittelyihin ja lisää tuotannon hyötysuhdetta.

Schmalzin tuotteet

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on HT1?
Missä materiaalia HT1 käytetään?
Mitä etuja materiaali HT1 tarjoaa?
Missä Schmalz-tuotteissa HT1-materiaalia on saatavilla?
Onko olemassa muita materiaaleja, joissa HT1-materiaalin etuja voidaan hyödyntää?

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin