Schmalz

Paljeimukuppit SAB2 P (2,5-kertainen)

Imupinta (Ø) 20 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Nopea, työkaluton asennus ja poisto plug-in-toiminnon ("Push-In") ansiosta

Suuri imuteho jopa karkeissa olosuhteissa (esim. Öljyn tai lastun takia) radiaalirainoilla varustetun tiivistehuulen ja tiivistysreunan ansiosta

Kulutusta kestävä, otsoninkestävä (NBR) ja jäljetön (HT1) pölynimuri

Design
  • Pyöreä palje imukuppi SAB2 P (3), jossa on 2,5 taitetta ja säteittäiset rainat sekä tiivistysreuna tiivistehuulessa
  • Työkaluton asennus koneen olemassa olevaan reikään (1) lisäystoiminnon avulla
  • Vaihtoehtoisesti integroidulla virtausvastuksella (2) osittaisen läsnäolon yhteydessä tapahtuvien vuotojen vähentämiseksi
  • Suodatinsiivilän (4) valinnainen integrointi esisuodattimena (120 µm suodattimen hienous)
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 20mm
  • Materiaali: NBR, HT1
  • Plug-in-toiminto
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Lasi
  • •Metalli
  • •Muovit
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Suction force (-600mbar)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

SAB2 20 HT1-60 P

Osanro: 10.01.06.03235

Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli | Lasi | Muovit

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In
SAB2 20 NBR-60 P

Osanro: 10.01.06.03263

Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin