Schmalz

Bellows Suction Cups SAB2 P (2.5 Folds)

Suction area (Ø) 20 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Fast, tool-free installation and removal through push-in function

High suction force even under rough conditions (e.g. due to oil or chips) thanks to sealing lip with radial webs and sealing edge

Wear-proof, ozone-resistant (NBR) and non-marking (HT1) suction cup

Cấu trúc
  • Round bellows suction cup SAB2 P (3) with 2.5 folds and radial ribs and sealing edge with sealing lip
  • Machine side existing hole for tool-free assembly through push-in function (1)
  • Optional integration of flow restrictor (2) to reduce leakage occurring at partial occupancy
  • Optional integration of filter screen (4) as a pre-filter (120 µm filter pore size)
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 20 mm
  • Material: NBR, HT1
  • Push-in function
Các ngành
  • •Automotive
  • •Glass
  • •Metal
  • •Plastics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Suction force (-600mbar)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

SAB2 20 HT1-60 P

Mã sản phẩm: 10.01.06.03235

Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal | Glass | Plastics

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In
SAB2 20 NBR-60 P

Mã sản phẩm: 10.01.06.03263

Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Các ngành: Automotive | Metal

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.