Schmalz

Ventosas de fuelle SAB2 P (2,5 pliegues)

Superficie de ventosa (Ø) 20 mm

Ir directamente a los productos

Instalación y desinstalación rápida y sin herramientas mediante la función "push-in"

Alta fuerza de aspiración también en condiciones difíciles (por ejemplo, debido a aceite o virutas) gracias al labio sellador con puentes radiales y canto sellador

Ventosa resistente al desgaste, resistente al ozono (NBR) y que no deja marcas (HT1)

Diseño
  • Ventosa de fuelle redonda SAB2 P (3) con 2,5 pliegues y puentes radiales, así como canto sellador en el labio hermetizante
  • Montaje sin herramientas en el orificio existente en el lado de la máquina mediante función de inserción (1)
  • Opcionalmente, con resistencia al flujo integrada (2) para reducir las fugas que se producen con la ocupación parcial
  • Integración opcional de un tamiz filtrante (4) como filtro previo (120 µm de finura de filtro)
Datos técnicos
  • Diámetro: 20 mm
  • Material: NBR, HT1
  • Función de inserción
Industrias
  • Automóvil
  • Metal
  • Plástico
  • Vidrio
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
0

Filtrar resultados

Fuerza de aspiración (-600 mbar)
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

SAB2 20 HT1-60 P

N° de artículo: 10.01.06.03235

Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Metal | Vidrio | Plástico

Tamaño20
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Número de pliegues2.5
FormaPush In
SAB2 20 NBR-60 P

N° de artículo: 10.01.06.03263

Ventosa de fuelle (redonda) con 2,5 para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño20
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Número de pliegues2.5
FormaPush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta