Schmalz

Bellows Suction Cups SAB2 P (2.5 Folds)

Suction area (Ø) 20 mm

Přejděte přímo na produkty

Fast, tool-free installation and removal through push-in function

High suction force even under rough conditions (e.g. due to oil or chips) thanks to sealing lip with radial webs and sealing edge

Wear-proof, ozone-resistant (NBR) and non-marking (HT1) suction cup

Nadstavba
  • Round bellows suction cup SAB2 P (3) with 2.5 folds and radial ribs and sealing edge with sealing lip
  • Machine side existing hole for tool-free assembly through push-in function (1)
  • Optional integration of flow restrictor (2) to reduce leakage occurring at partial occupancy
  • Optional integration of filter screen (4) as a pre-filter (120 µm filter pore size)
Technické údaje
  • Diameter: 20 mm
  • Material: NBR, HT1
  • Push-in function
Odvětví
  • •Automotive
  • •Glass
  • •Metal
  • •Plastics
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Suction force (-600mbar)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

SAB2 20 HT1-60 P

Číslo dílu.: 10.01.06.03235

Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal | Glass | Plastics

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In
SAB2 20 NBR-60 P

Číslo dílu.: 10.01.06.03263

Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.