Schmalz

Balgzuignappen SAB2 P (2,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) 20 mm

Ga direct naar de producten

Snelle, gereedschapsloze montage en demontage door middel van plug-in functie ("push-in")

Hoge zuigkracht, zelfs onder ruwe omstandigheden (bijv. door olie of spanen), dankzij de afdichtingslip met radiale banen en afdichtingsrand

Slijtvaste, ozonbestendige (NBR) en niet-markerende (HT1) zuignap

Ontwerp
  • Ronde balgzuignap SAB2 P (3) met 2,5 plooien en radiale banen en afdichtingsrand op de afdichtingslip
  • Montage zonder gereedschap op de boring (1) aan de machinezijde door insteekfunctie
  • Optioneel met geïntegreerde stromingsweerstand (2) om lekkage te verminderen in geval van gedeeltelijke bezetting
  • Optionele integratie van een filterzeef (4) als voorfilter (120 µm filterfijnheid)
Technische gegevens
  • Diameter: 20 mm
  • Materiaal: NBR, HT1
  • Plug-in functie
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Glas
  • •Kunststof
  • •Metaal
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
Suction force (-600mbar)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

SAB2 20 HT1-60 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03235

Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Industriesegmenten: Automotive | Metaal | Glas | Kunststof

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In
SAB2 20 NBR-60 P

Onderdeelnr.: 10.01.06.03263

Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size20
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.