Schmalz

Tasoimukupit SGPN

Imupinta (Ø) 15 - 40 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Litteä, tukirakenteinen tiivistehuuli estää sen vetämisen imutyynyyn esimerkiksi ohuilla kalvoilla, paperi- ja aurinkokennoilla

Luonnonkumista valmistettu NK-imuputki 40 Shore A: lla mahdollistaa paperin ja kalvon rypytön imemisen

Silikoni-SI: stä valmistettu 50-pisteinen A-teatti on otsonia, UV-säteilyä ja kuumuutta kestävä

HT1-imukupit eivät jätä näkyviä jälkiä työkappaleeseen

Design
  • Vankka ja joustava imukahva SGPN (3) yhdellä tiivistehuulella, joka koostuu imukupista SGP (2) ja liitosnipasta (1)
  • Imejä kiinnitetty nänniin
  • Nännit ja nännit voidaan yhdistää joustavasti nänniperheeseen
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 15-40 mm
  • Materiaali: FPM, HT1, NK, SI
  • Liitäntänuppi asetettu
Toimialat
  • •Aurinkoenergia
  • •Lasi
  • •Muovit
  • •Pakkaus
  • •Yleiskäyttö
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
Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 53 tuloksista

SGPN 30 NK-40 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.00790

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size30
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.00791

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size30
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 35 NK-40 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.00792

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size35
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 35 NK-40 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.00793

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size35
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 40 NK-40 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.00794

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size40
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 40 NK-40 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.00795

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size40
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 20 NK-40 G1/8-IG

Osanro: 10.01.01.10180

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size20
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 15 NK-40 G1/8-IG

Osanro: 10.01.01.10181

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size15
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 24 NK-40 G1/8-IG

Osanro: 10.01.01.10182

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size24
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 15 NK-40 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.10315

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

Toimialat: Pakkaus

Size15
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.