Schmalz

평면 진공패드 SGPN

15mm ~ 40mm의 흡입 영역 (Ø)

제품으로 바로 이동

지지 구조가있는 평평한 밀봉 립은 얇은 호일, 종이 및 태양 전지와 같이 흡입 패드에 들어가는 것을 방지합니다.

40 Shore A의 천연 고무 NK로 제작 된 어리버리는 종이와 필름의 주름없는 흡입을 가능하게합니다.

50 Shore A의 실리콘 SI로 만든 빨판은 오존, UV 및 내열성입니다.

HT1 흡입 컵은 공작물에 눈에 띄는 흔적을 남기지 않습니다.

디자인
  • 단일 씰링 립이있는 견고하고 저항력이있는 흡입 패드 SGPN (3), 흡입 패드 SGP (2) 및 연결 니플 (1)로 구성
  • 젖꼭지에 부착 된 빨판
  • 젖꼭지와 젖꼭지는 젖꼭지 제품군 내에서 유연하게 결합 할 수 있습니다.
기술 데이터
  • 직경 : 15 ~ 40mm
  • 재질 : FPM, HT1, NK, SI
  • 연결 니플 삽입
산업
  • •유리
  • •일반
  • •태양광
  • •포장
  • •플라스틱
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 53 중 1 - 10개

SGPN 30 NK-40 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.00790

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

산업: 포장

Size30
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 30 NK-40 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.00791

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

산업: 포장

Size30
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 35 NK-40 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.00792

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

산업: 포장

Size35
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 35 NK-40 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.00793

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

산업: 포장

Size35
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 40 NK-40 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.00794

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

산업: 포장

Size40
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 40 NK-40 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.00795

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

산업: 포장

Size40
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 20 NK-40 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.01.10180

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

산업: 포장

Size20
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 15 NK-40 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.01.10181

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

산업: 포장

Size15
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 24 NK-40 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.01.10182

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

산업: 포장

Size24
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN
SGPN 15 NK-40 G1/8-AG

부품 번호.: 10.01.01.10315

Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.

산업: 포장

Size15
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]40 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familySGPN

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.