
Ventose piatte SUF
- Diametro: da 1 a 100 mm
- Materiale: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO
Il materiale della ventosa HT1 è una mescola speciale sviluppata da Schmalz appositamente per le esigenze di movimentazione del vetro. Il materiale HT1 è stato progettato per movimentare in modo sicuro e con il minimo di segni superfici delicate come il vetro o i display, garantendo al contempo la massima affidabilità di processo. Grazie alla sua elevata resistenza alle temperature, il materiale HT1 è ideale anche per le applicazioni più impegnative nel settore dei vetri per automobili.
Il materiale HT1 è utilizzato principalmente nel settore del vetro. Nell'industria automobilistica, le ventose realizzate in materiale HT1 consentono la movimentazione sicura dei finestrini anteriori e laterali, anche a temperature elevate, fino a 170 °C, come quelle che si registrano immediatamente dopo il forno di curvatura. Per il vetro piano e float, le ventose garantiscono un posizionamento preciso senza spostamenti. Per display e touchscreen, il materiale protegge le superfici da segni indesiderati durante la movimentazione e garantisce la massima qualità. Le ventose realizzate con il materiale HT1 contribuiscono anche all'integrazione efficiente nelle linee di produzione del vetro per finestre e supportano così processi senza soluzione di continuità nella produzione del vetro.
Il materiale HT1 ha proprietà che lo rendono particolarmente adatto a varie applicazioni industriali.
La sua resistenza alle temperature elevate e all'ozono garantisce una lunga durata anche in condizioni difficili. La buona resistenza all'abrasione riduce l'abrasione risultante, mantenendo i processi più puliti e riducendo il rischio di contaminazione. Allo stesso tempo, il materiale HT1 consente una manipolazione che lascia segni minimi, proteggendo in modo affidabile le superfici sensibili.
Webinar: Il materiale della ventosa giusto per i componenti elettronici sensibili
Dalla sfida alla soluzione pratica:
In questo webinar registrato, imparerete perché le ventose standard raggiungono rapidamente i loro limiti durante la manipolazione di componenti elettronici sensibili e, soprattutto, come superare queste sfide.
Con l'aiuto della nostra pratica lista di controllo per la selezione dei materiali e delle ventose giuste, otterrete indicazioni concrete per la vostra applicazione specifica.
GUARDA ORA IL WEBINAR - 100 % GRATUITO E COMPLETAMENTE FLESSIBILE

Il materiale HT1 è disponibile in diverse serie di ventose Schmalz. In combinazione con le aste a molla corrispondenti, le ventose consentono una movimentazione particolarmente delicata, in quanto è possibile compensare le differenze di altezza e afferrare i pezzi in modo sicuro. Ciò garantisce una perfetta integrazione nei sistemi di movimentazione automatizzati e aumenta il rendimento della produzione.
HT1 è un materiale per ventose sviluppato da Schmalz. Si tratta di una mescola speciale brevettata, progettata per le esigenze dell'industria del vetro.
Il materiale HT1 è utilizzato principalmente nel settore del vetro, ad esempio nella manipolazione di vetri automobilistici o di display. E' il materiale utilizzato per varie ventose Schmalz, progettate appositamente per queste applicazioni impegnative.
Le ventose realizzate in materiale HT1 consentono la movimentazione di superfici delicate lasciando il minor numero possibile di segni e sono altamente resistenti alla temperatura e all'ozono, il che garantisce loro una durata di servizio corrispondentemente lunga. La buona resistenza all'abrasione contribuisce inoltre a garantire processi puliti.
Il materiale HT1 è utilizzato in diverse serie di ventose di Schmalz.
Sì, Schmalz offre anche il materiale HT1-ESD. Questa variante è stata sviluppata appositamente per l' industria elettronica e protegge i componenti sensibili dalle scariche elettrostatiche (ESD).