
Ventouses plates SUF
- Diamètre : de 1 à 100 mm
- Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO
La matière ventouse HT1 est un composé spécial développé par Schmalz, spécialement adapté aux exigences de la manipulation du verre. La matière HT1 a été construite pour manipuler des surfaces sensibles telles que le verre ou les écrans en toute sécurité et en minimisant les marques, tout en assurant une fiabilité maximale du procédé. Grâce à sa résistance haute température, la matière HT1 est également idéale pour les applications exigeantes dans le secteur du verre automobile.
La matière HT1 est principalement utilisée dans le secteur du verre. Dans l'industrie automobile, les ventouses en matière HT1 permettent une manipulation fiable des fenêtres avant et latérales, même à des hautes températures allant jusqu'à 170 °C, comme c'est le cas directement après le four de flexion. Pour le verre plat et le verre flotté, les ventouses assurent un positionnement précis sans déplacement. Pour les affichages et les écrans tactiles, la matière protège les surfaces des marques indésirables lors de la manipulation et assure une qualité optimale. Les ventouses en matière HT1 contribuent également à une intégration efficace dans les lignes de production de fenêtre et soutiennent ainsi des processus sans faille dans la production de verre.
La matière HT1 possède des propriétés qui la rendent particulièrement adaptée à diverses applications industrielles.
Sa résistance à la haute température et à l'ozone assure une longue durée de vie, même dans des conditions exigeantes. Sa bonne résistance à l'abrasion réduit l'usure qui en résulte, ce qui permet de maintenir les procédés plus propres et de réduire le risque de contamination. En même temps, la matière HT1 permet une manipulation en laissant un minimum de traces, protégeant ainsi de manière fiable les surfaces sensibles.
Du défi à la solution pratique :
Dans ce webinaire enregistré, vous apprendrez pourquoi les ventouses standard atteignent rapidement leurs limites lors de la manipulation de composants électroniques sensibles - et, surtout, comment surmonter ces défis.
À l'aide de notre liste de contrôle pratique pour la sélection des matières et des ventouses droites, vous obtiendrez des conseils concrets pour votre application spécifique.
REGARDEZ LE WEBINAIRE MAINTENANT - 100 % GRATUIT ET TOTALEMENT SOUPLE
Livrable sans limite de temps - regardez quand cela vous convient
Passez directement aux sections qui vous intéressent le plus
Tout le sommaire est livrable en permanence

La matière HT1 est livrable dans différentes séries de ventouses de Schmalz. Associées aux tiges à ressort correspondantes, les ventouses permettent une manipulation particulièrement délicate, car les différences de hauteur peuvent être compensées et les pièces peuvent être saisies de manière fiable. Cela assure une intégration parfaite dans les systèmes d'aide à la manutention automatisés et augmente le rendement dans la production.
HT1 est une matière de ventouse développée par Schmalz. Il s'agit d'un composé spécial breveté qui a été construit pour répondre aux exigences de l'industrie du verre.
La matière HT1 est principalement utilisée dans le secteur du verre, par exemple pour la manipulation du verre automobile ou des écrans. Il sert de matière à diverses ventouses de Schmalz spécialement construites pour ces applications exigeantes.
Les ventouses en matière HT1 permettent de manipuler des surfaces sensibles en laissant le moins de marques possible et sont très résistantes à la température et à l'ozone, ce qui leur confère une longue durée de vie. La bonne résistance à l'abrasion permet également de garantir la propreté des processus.
La matière HT1 est utilisée dans différentes séries de ventouses de Schmalz.
Oui, Schmalz propose également la matière HT1-ESD. Cette variante a été spécialement développée pour la production électronique et protège également les composants sensibles contre les décharges électrostatiques (ESD).