Schmalz

Glossaire

Cliquez sur la première lettre du terme recherché et vous serez rapidement dirigé vers le terme recherché.

a
Appareils de levage ergonomiques de Schmalz
Les appareils de levage de conception ergonomique vous permettent de lever et de déplacer des charges lourdes dans des conditions favorables à la santé et à la protection de la santé.
b
Blocs de bridage par le vide K1
Les blocs de serrage sous vide K1 sont utilisés sur les systèmes à console équipés d'un seul circuit de vide.
Boîte en carton pour système de manutention par le vide
Soulevez et déplacez sans effort des cartons à un rythme soutenu grâce aux systèmes de manutention par le vide pour la manipulation des cartons.
Bras manipulateur
Les palans intelligents facilitent le levage et l'abaissement de charges dans l'industrie.
c
Capacité d'aspiration
La capacité d'aspiration désigne la puissance d'aspiration d'un générateur de vide.
Cas de charge
Le cas de charge désigne la tâche de manipulation, donc la procédure de manipulation d'une pièce.
Chatbot
Le chatbot Schmalz est un système basé sur l'intelligence artificielle qui aide les visiteurs à obtenir des réponses à leurs questions sur les produits et les services.
CHR (Homme Robot Collaboration)
La collaboration Homme-Robot (CHR) est synonyme de coopération fiable et efficace entre les humains et les robots, rendant les procédés de production plus souples et plus productifs.
Clapet à billes
Le clapet à bille désigne une vanne surveillant individuellement le débit volumétrique.
Cobot
Les robots collaboratifs (cobots) optimisent la production 4.0 en travaillant en étroite collaboration avec les humains pour plus de flexibilité et de rendement.
Coefficient de frottement
Le coefficient de frottement μ désigne le rapport entre la force de frottement et la force normale (force de pression entre la ventouse et la pièce).
Conditionnement des systèmes de manutention par le vide
Manipulez sans effort les colis lourds et volumineux. Les systèmes de manutention par le vide destinés à la manipulation des colis permettent de déplacer des charges lourdes dans le respect des conditions de sécurité.
Conditionnement en fin de ligne (EOLP)
Le conditionnement en bout de chaîne désigne le conditionnement automatisé de produits à la fin d'une chaîne de production ou d'assemblage.
Course
La course désigne l'effet de levée effectué par la ventouse.
Créer soi-même le vide
Présentation des différentes options de génération du vide.
d
Débit nominal
Le débit nominal désigne le débit maximal circulant à travers un diamètre donné (diamètre nominal) à une valeur de vide spécifique.
Débit volumétrique
Le débit volumétrique désigne un certain volume d'un fluide.
Dispositif de bridage
Les dispositifs de bridage servent à fixer les pièces à usiner sur les machines-outils et à assurer leur maintien en toute sécurité. Ils constituent l'interface entre la pièce à usiner et la machine.
Dispositif de levage intelligent
Les palans intelligents facilitent le levage et l'abaissement de charges dans l'industrie.
Dureté Shore
La dureté Shore désigne la dureté des élastomères et des plastiques.
e
ECP (Empreinte Carbone du Produit)
L'empreinte carbone des produits (ECP) rend visible l'impact climatique des produits tout au long de leur cycle de vie - comme base pour une optimisation durable.
Ergonomique
L'ergonomie est la construction adaptatrice d'environnements de travail axés sur les personnes.
ESD (décharge électrostatique)
ESD signifie Electrostatic Discharge (décharge électrostatique) et décrit les décharges électrostatiques entre des objets ayant des potentiels différents.
Exosquelette
Un exosquelette est un système de soutien que l'on porte sur le corps et qui soulage la tension exercée sur les muscles et les articulations lors d'un travail physique intense.
f
Filtres à vide
Les filtres à vide sont utilisés dans les systèmes à vide pour protéger les différents composants contre la contamination.
Fonction d'économie d'air
La fonction d'économie d'air est une fonction d'un éjecteur permettant d'économiser de l'air comprimé pendant un procès de manipulation.
Force d'aspiration
La force de prise désigne la force fournie par une ventouse afind'effectuer la préhension d'une pièce.
Force de prise
La force de prise désigne la force fournie par une ventouse afind'effectuer la préhension d'une pièce.
Force latérale
La force latérale désigne la force agissant tangentiellement par rapport à une surface.
Force normale
La force normale désigne les composants de force agissant verticalement par rapport à une surface.
Fuite
La fuite est un point non étanche dans un système de vide.
g
Génération électrique du vide
La génération électrique du vide permet de créer un vide sans utiliser d'air comprimé. Elle est utilisée dans l'industrie et la logistique pour rendre les procédés efficaces sur le plan énergétique et flexibles.
GHG Protocol (Protocole sur les gaz à effet de serre)
Le protocole sur les gaz à effet de serre est la norme mondialement reconnue pour l'enregistrement et le bilan des émissions de gaz à effet de serre.
Grippers
Les systèmes de préhension de Schmalz sont utilisés pour la manipulation automatisée dans de nombreux secteurs d'activité, tels que le conditionnement, le bois ou la logistique interne.
Grue en aluminium
Les grues en aluminium facilitent la manutention ergonomique de charges lourdes grâce à leur type léger et modulaire.
h
Hystérésis
L'hystérésis désigne la différence de pression entre deux points de commutation et définit l'état du signal de sortie.
i
IA (Intelligence Artificielle)
L'IA (intelligence artificielle) permet des décisions automatisées, la reconnaissance des formes et l'optimisation des procédés dans l'industrie et la technologie.
Installation de vide
Les installations de vide de Schmalz interviennent dans tous les secteurs de la manipulation.
IO-Link
Les capteurs et les actionneurs sont connectés de manière intelligente grâce à IO-Link.
ISO 11228
La norme ISO 11228 est une norme internationale relative à l'évaluation ergonomique de la manutention manuelle de charges.
j
Jumeau numérique
Les jumeaux numériques sont des images virtuelles d'objets ou de procédés réels qui utilisent des données pour reproduire précisément leurs propriétés et leur comportement.
l
L'entretien prédictif
La maintenance prédictive utilise une analyse soutenue par l'IA pour détecter les exigences d'entretien à un stade précoce et prévenir les temps d'arrêt non planifiés.
Lève-sacs
Les lève-sacs facilitent la manipulation des sacs lourds et encombrants.
Logistique 4.0
La logistique 4.0 assure la connexion en temps réel des flux de matières et d’informations, ce qui constitue la base de procédés largement autorégulés.
m
Manipulation par le vide
Grâce à la manipulation par aspiration, les pièces peuvent être déplacées facilement, que ce soit automatiquement ou manuellement.
Matière de la ventouse HT1
HT1 est une matière ventouse développée par Schmalz pour la manipulation fiable et en douceur des surfaces sensibles.
n
Normo litre
Le normo litre représente l'état gazeux remplissant un volume d'un litre à 20 °C et 1.013 mbar (état normal).
p
Palans intelligents
Les palans intelligents facilitent le levage et l'abaissement de charges dans l'industrie.
Palettiseur pour la palettisation
Effecteurs de fin pour la palettisation et la dépalettisation
Palonnier à ventouse
Les palonnier à ventouse génèrent une force d'aspiration pour saisir en toute sécurité et déplacer avec précision les pièces à usiner.
Palpeur à bille
Le clapet à bille désigne une vanne surveillant individuellement le débit volumétrique.
Panneaux d’aggloméré pour systèmes de manutention par le vide
Lèvez et déplacez facilement des panneaux d’aggloméré lourds, encombrants et de grande taille grâce aux systèmes de manutention par le vide.
Petite pompe à vide
Les petites pompes à vide se caractérisent par leur construction compacte et leur haut vide.
Pick and place
Le système Pick and place couplé à la technologie du vide permettent une manipulation fiable et en douceur des matières à des vitesses de procédé élevées.
Pince à plaques à ventouses
Un système de manutention par le vide peut être utilisé pour lever divers types de pièces, telles que des panneaux de bois et des pièces en tôle.
Plage de pression de commande
La plage de pression de commande désigne la plage entre la pression de commande la plus basse et la pression de commande la plus haute admissibles.
Point de commutation
Le point de commutation désigne un point au niveau duquel un interrupteur modifie l'état de son signal de sortie.
Pompe à griffes
Les pompes à griffes sont des générateurs de vide à sec qui produisent du vide sans huile.
Pompe à membrane
La pompe à membrane est un générateur de vide électrique doté d'une membrane souple. Elle a une construction compacte, nécessite peu d'huile pendant le fonctionnement et peu d'entretien.
Pompe à palettes
La pompe à palettes est un générateur de vide qui utilise des palettes pivotantes pour générer du vide de manière fiable et peut être utilisée pour une large gamme d'applications.
Pompe à vide
Les pompes à vide servent à créer une forte pression négative (vide).
Pompe Venturi
Les pompes Venturi fonctionnent selon le principe du venturi et permettent de créer un vide par voie pneumatique.
Pont roulant
Ce pont roulant, peu encombrant et fonctionnant en douceur, repose sur des rails et conserve sa compatibilité avec les structures de toiture existantes.
Position de repos
La position de repos NC/NO de la vanne désigne la position de la vanne en état non actif.
Potence murale
Les potences murales de Schmalz sont très polyvalentes et peuvent être combinées avec un palan électrique à chaîne, un câble de traction, un équilibreur à câble et d’autres appareils de levage.
Potence pivotante
Une potence pivotante sert au levage et au déplacement de pièces lourdes.
Potence pivotante sur colonne
Les potences pivotantes sur colonne sont utilisées pour un large éventail d'opérations de manipulation manuelle
Poutre roulante
Les systèmes de poutre roulante sont utilisés dans la quasi-totalité des procédés de production, d'assemblage et de logistique au sein d'une entreprise.
Préhenseur par le vide
Les préhenseurs par le vide constituent le point de contact direct avec la pièce à usiner. Ils ont été spécialement conçus pour diverses applications.
Préparation de commandes
La préparation de commandes est le prélèvement automatisé de composants dans des bacs pour un rendement et une sécurité accrus.
Pression absolue
La pression absolue est définie par rapport au point zéro absolu.
Pression ambiante
La pression ambiante désigne la pression hydrostatique disponible à un certain point.
Pression atmosphérique
La pression ambiante désigne la pression hydrostatique disponible à un certain point.
Pression de référence
La pression de référence désigne la pression sur laquelle un capteur établit ses mesures.
Pression normale
La pression normale désigne la pression atmosphérique en conditions normales.
Pression relative
La pression relative désigne une valeur de pression basée sur la pression ambiante actuelle. La dépression est indiquée, elle, avec un signe négatif.
Principe de Bernoulli
Le principe de Bernoulli décrit la chute de pression d'un fluide.
Principe Venturi
Le principe Venturi décrit le rapport entre la pression dynamique et la pression statique de l'air lors de la circulation dans un tube.
Production 4.0
La production 4.0 décrit la transformation du travail de production vers un système d'alarme. Les produits et les systèmes en réseau rendent la production plus souple et plus efficace.
Protection contre la surpression
La protection contre la surpression désigne la pression maximale à laquelle un corps (un réservoir ou un filtre à vide, par exemple) peut résister.
Puissance d’aspiration
La capacité d'aspiration désigne la puissance d'aspiration d'un générateur de vide.
r
Rayon de courbure minimal
Le rayon de courbure minimal désigne le plus petit rayon pouvant être appliqué en toute sécurité par une ventouse.
Résistance à l'abrasion
La résistance à l'abrasion (résistance à l'usure) désigne la capacité des ventouses à résister à l'usure mécanique.
Résistance à l'usure
La résistance à l'abrasion (résistance à l'usure) désigne la capacité des ventouses à résister à l'usure mécanique.
Résistance au flux
La résistance au flux désigne une section de débit réduite dans une conduite de vide.
Robot collaboratif
Les robots collaboratifs (cobots) optimisent la production 4.0 en travaillant en étroite collaboration avec les humains pour plus de flexibilité et de rendement.
Robot mobile autonome (AMR)
Les robots mobiles autonomes (AMR) automatisent le transport interne de marchandises en contournant les obstacles de manière autonome et en ajustant leur trajectoire en temps réel.
s
Sacs pour systèmes de manutention par le vide / Marchandises en sacs
Soulevez et déplacez sans effort des sacs et des marchandises ensachées grâce aux systèmes de manutention par le vide. Ils permettent de manipuler les sacs compacts de manière ergonomique.
Salle blanche
Une salle blanche est un environnement contrôlé où la qualité de l'air est strictement réglementée afin de garantir les normes les plus élevées en matière de propreté et de sécurité.
Se connecter et travailler
Le système "Plug-and-work" simplifie l'automatisation grâce à une intégration rapide des cobots et à une technologie de vide intelligente.
Sortie de commutation NPN
La sortie de commutation NPN désigne la configuration d'une sortie de commutation avec laquelle un composant est connecté de façon fixe au pôle positif de la source de tension de service.
Sortie de commutation PNP
La sortie de commutation PNP désigne la configuration d'une sortie de commutation avec laquelle un composant est connecté de façon fixe à la masse de la source de tension de service.
Surveillance d'état
La surveillance d'état fournit des données en temps réel sur l'état des machines et des systèmes.
Système de bridage
Les système de bridage maintiennent les pièces en place pendant l'usinage en exerçant une force ciblée.
Système de manutention par le vide
Les systèmes de manutention par vide déchargent l'opérateur du poids de la pièce et permettent ainsi un travail ergonomique.
Système de manutention par le vide avec plaques de levage à ventouses
Manipulation aisée d'une grande variété de plaques grâce à des systèmes de manutention par le vide. Ceux-ci permettent de réaliser le levage et le déplacement de charges lourdes tout en préservant la santé.
Système de manutention par le vide pour balles de caoutchouc brut
Manipulation facile, sans effort et efficace des balles de caoutchouc brut lourdes et volumineuses grâce aux élévateurs de tube de levage par le vide Schmalz.
Système de manutention par le vide pour bois
Manipulation sans effort du bois étanche au vide grâce aux systèmes de manutention par le vide. Ils vous permettent de déplacer des charges lourdes sans nuire à votre santé.
Système de manutention par le vide pour dalles de pierre
Levage et déplacement ergonomiques et efficaces de pierres naturelles lourdes et encombrantes grâce aux systèmes de manutention par le vide pour pierres naturelles.
Système de manutention par le vide pour fabricants de palettes
Dans le secteur d'activité « Manutention », Schmalz propose des solutions de manipulation uniques pour l'industrie et le commerce, notamment des systèmes de manutention par le vide et des poutres roulantes.
Système de manutention par le vide pour le verre
Manipulation du verre fiable et sans pression grâce aux systèmes de manutention par le vide pour verre. Ils permettent de déplacer de manière ergonomique des composants en verre lourds.
Système de manutention par le vide pour pierre naturelle
Levage et déplacement ergonomiques et efficaces de pierres naturelles lourdes et encombrantes grâce aux systèmes de manutention par le vide pour pierres naturelles.
Système de manutention par le vide pour tôles
Manipulez facilement les plaques lourdes et encombrantes grâce aux systèmes de manutention par le vide destinés à la manipulation des plaques.
Système de vide centralisé
Un système de vide centralisé désigne un système pour lequel la génération du vide est effectuée de façon centrale.
Système de vide décentralisé
Dans un système de vide décentralisé, le vide est généré de façon décentralisée.
Systèmes d'aide à la manutention
Les systèmes d'aide à la manutention sont des outils destinés à faciliter les opérations de levage manuel et ergonomique dans un large éventail de secteurs d'activité.
Systèmes de bridage
Les systèmes de bridage sont utilisés dans les machines CNC. Au moyen du vide, les pièces sont solidement fixées aux systèmes de serrage.
Systèmes de manipulation
Les systèmes de manipulation forment la base de divers processus manuels et automatiques.
Systèmes de poutre roulante
En règle générale, tous les systèmes de manipulation dont l'élément au centre est une grue sont appelés « systèmes de grue ».
Systèmes de préhension
Les systèmes de préhension de Schmalz sont utilisés dans les processus de manutention automatisés de plusieurs branches, telles que le conditionnement, l'industrie du bois ou l'intralogistique.
Systèmes de vide
La technologie du vide offre de nombreuses solutions efficaces dans les domaines de l'automatisation, du serrage et de la manipulation.
t
Technique de bridage par aspiration
La technique de bridage par aspiration permet de maintenir les pièces sur toute leur surface grâce au vide, en douceur, sans torsion et sans blocs de bridage mécaniques.
Technologie d'automatisation
Dans le domaine de l'automatisation, des machines individuelles ou des installations entières exécutent des procédés de manière largement autonome.
Technologie de buses « Eco Nozzle »
La technologie de buses « eco » repose sur le principe du venturi à plusieurs étages.
Technologie de levage
La technologie de levage est utilisée dans de nombreuses opérations de levage, automatisées ou manuelles, dans un large éventail de secteurs d'activité.
Technologie de manipulation
Les technologies de manipulation permettent de déplacer les pièces dans le cadre de procédés automatisés ou manuels.
Technologie NFC
La technologie NFC permet la communication sans contact.
Température d'utilisation
La température d'utilisation désigne la plage de température.
Température de la pièce
La température de la pièce désigne la température d'une pièce devant être manipulée.
Température normale
La température normale désigne la température régnant en conditions normales.
Temps d'évacuation
Le temps d'évacuation désigne le temps nécessaire afin d'évacuer l'air d'un volume afin d'obtenir une certaine valeur de vide.
Temps de cycle
Le temps de cycle désigne le laps de temps jusqu'à la fin duquel un processus de manipulation répétitif a été complètement accompli.
Temps de mise à l‘échappement
Le temps de mise à l'échappement désigne le temps nécessaire à l'évacuation du vide dans un système.
Temps de récupération
Le temps de récupération désigne le laps de temps pendant lequel le produit n'est pas utilisé.
Tube de levage
Les tubes de levage servent à saisir, déplacer puis déposer des pièces dans le cadre de l'intralogistique et d'autres procédés de manipulation.
Tube de levage par le vide
Les tubes de levage par le vide sont des systèmes de manutention utilisés dans tous les processus de manutention intralogistique manuelle et autres.
Turbine à canal latéral
Les turbines à canal latéral, également appelées compresseurs à canal latéral, assurent des performances de vide stables dans la production et l'automatisation grâce à leur principe d'écoulement spécial.
v
Vacuostats
Un vacuostat permet le fonctionnement fiable d’un circuit de vide.
Vanne d'inversion
Une vanne d'inversion est un type de vanne de commutation utilisée dans une turbine.
Véhicule à guidage automatique (AGV)
Un système de véhicules à guidage automatique assure le transport de matière sans conducteur entre des stations prédéfinies, sous le contrôle d'un système de commande de niveau supérieur.
Ventouse
Les ventouses constituent l'interface avec la pièce
Ventouse à soufflets
Les ventouses à soufflets sont des ventouses à vide dotées d'un ou plusieurs soufflets. Grâce à ces soufflets, elles permettent une manipulation particulièrement délicate de la pièce.
Ventouse à vide
Les ventouses assurent la connexion entre la pièce et le système ; elles sont livrables en différentes formes.
Ventouses à soufflets
Les ventouses à soufflets sont des ventouses comportant un ou plusieurs soufflets.
Ventouses plates
Les aspirateurs plats sont des aspirateurs de construction plate, dotés d'un faible volume interne.
Vide
Le vide, ou pression négative, désigne une plage de pression inférieure à la pression ambiante.
Vide grossier
Le vide grossier désigne la plage de vide dans laquelle règne une pression absolue de 1 mbar jusqu'à une pression ambiante (1.013 mbar).
Vide moyen
Le vide moyen désigne la plage de vide dans laquelle règne une pression absolue de 0,001 mbar à 1 mbar.
Vide poussé
Le vide poussé désigne la plage de vide dans laquelle règne une pression absolue de 10-7 mbar à 10-3 mbar.
Vision industrielle (traitement d'images industrielles)
La vision industrielle désigne la reconnaissance visuelle automatisée et l'évaluation des données d'image pour des procédés d'inspection et de commande précis dans l'industrie.
Volume intérieur
Le volume intérieur indique le volume d'un corps devant être évacué lors d'un processus d'aspiration.
é
Équation de levage du NIOSH
La méthode de mesure internationale permet de quantifier la contrainte exercée sur le dos lors des opérations de manutention manuelle à l'aide d'un indicateur spécifique.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier