Schmalz

Potence murale

Les potences murales de Schmalz sont très polyvalentes et peuvent être combinées avec un palan électrique à chaîne, un câble de traction, un équilibreur à câble et d’autres appareils de levage.

Les potences murales disposent d’un angle de rotation de 180° et sont fixées sur une colonne existante ou à un mur. Une exploitation optimale de l’espace du hangar est ainsi garantie. Schmalz propose différentes solutions de fixation de la grue en fonction des conditions locales du client. Des consoles murales, développées spécialement pour la fixation de la potence murale, permettent un montage aisé.

Avec un poids maximum de 1 000 kg, les rails de levage en aluminium sont utilisés pour les poutres roulantes. Cela garantit une souplesse optimale et prend en charge un levage et une manipulation sans risque pour la santé. Des rails de levage en acier peuvent être utilisés à partir d’une capacité charge supérieure à 1 t.

Avantages d’une potence murale en aluminium

  • Le rail de levage et le palier d’articulation en aluminium contribuent à un travail ergonomique et sans fatigue
  • Montage simple au moyen d'une console murale ou d'une console de serrage (par ex. sur une colonne de l'atelier)
  • Exploitation idéale des conditions existantes dans le hangar
  • Vitesse de travail élevée et positionnement très précis
  • Composants de qualité supérieure, résistants à l'usure
  • Design moderne avec profilés à surface anodisée

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier