Duvar Bağlantılı Pergel Vinçler
- Duvar braketi veya sıkıştırma braketi ile kurulum
- 1.000 kg'a kadar taşıma kapasitesi
Schmalz'ın duvara monte pergel vinçleri çok yönlüdür ve bir zincirli vinç, bir halatlı vinç, bir rope balansör ve diğer kaldırma cihazları ile kombine edilebilir.
Duvara monte pergel vinçler 180°'lik bir dönüş açısına sahiptir ve mevcut bir kolon veya duvara monte edilir. Bu, salon alanının optimum şekilde kullanılmasını sağlar. Schmalz, vincin montajı için müşterinin yerel koşullarına göre uyarlanmış çeşitli çözümler sunar. Duvara monte pergelin montajı için özel olarak geliştirilen duvar braketleri, montajı kolaylaştırıyor.
Maksimum ağırlığı 1.000 kg olan pergel vinçler için alüminyum vinç rayları kullanılır. Bu, optimum esneklik sağlar ve güvenli kaldırma ve taşımayı destekler. Çelik kaldırma rayları 1 tondan fazla kaldırma kapasiteleri için kullanılabilir.
Alüminyum vinç rayı ve döner yatak, ergonomik ve yorulmadan çalışmaya katkıda bulunur
Bir duvar braketi veya kelepçe braketi kullanarak kolay montaj (örneğin bir salon sütununa)
Odadaki mevcut koşulların ideal kullanımı
Yüksek çalışma hızı ve çok hassas konumlandırma
Yüksek kaliteli, aşınmaya dayanıklı bileşenler
Eloksal yüzeyli bölümlere sahip modern tasarım