Gru Girevoli a Parete
- Montaggio mediante mensola a parete o mensola di serraggio
- Capacità di carico fino a 1.000 kg
Le gru girevoli a parete di Schmalz sono estremamente versatili e possono essere abbinate a paranchi a catena, paranchi a fune, bilanciatori a fune collaborativi e altri dispositivi di sollevamento.
Le gru girevoli a parete hanno un angolo di rotazione di 180° e vengono montate su una colonna o una parete esistente. Ciò garantisce un utilizzo ottimale dello spazio del capannone. Schmalz offre diverse soluzioni per il montaggio della gru, adattate alle condizioni locali del cliente. Le staffe a muro, sviluppate in modo speciale per il montaggio della gru a braccio a parete, ne facilitano l’installazione.
Per le gru girevoli, con un peso massimo di 1.000 kg, vengono utilizzate rotaie in alluminio. Ciò garantisce una flessibilità ottimale e favorisce il sollevamento e la movimentazione sicuri. Per capacità superiori a 1 t è possibile utilizzare rotaie gru in acciaio.
Le rotaie della gru in alluminio e il cuscinetto girevole contribuiscono a garantire un lavoro ergonomico e senza affaticamento
Facile montaggio tramite staffa a muro o staffa a morsetto (ad es. su una colonna del capannone)
Sfruttamento ottimale delle condizioni esistenti nell’ambiente
Elevata velocità di lavoro e posizionamento estremamente preciso
Componenti di alta qualità e resistenti all’usura
Design moderno con profili dalla superficie anodizzata