Wandschwenkkrane
- Montage über Wandkonsole oder Umklammerungskonsole
- Traglast bis 1.000 kg
Die Wandschwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig und können mit einem Kettenzug, einem Seilzug, einem Seilbalancer und anderen Hebegeräten kombiniert werden.
Wandschwenkkrane verfügen über einen Drehwinkel von 180° und werden an einer vorhandenen Säule oder an einer Wand befestigt. Eine optimale Ausnutzung des Hallenraums ist somit gewährleistet. Schmalz bietet verschiedene Lösungen zur Befestigung des Krans an, die auf die örtlichen Gegebenheiten des Kunden abgestimmt sind. Wandkonsolen, die speziell für die Befestigung des Wandauslegers entwickelt wurden, ermöglichen eine einfache Montage.
Bei einem Maximalgewicht von 1.000 kg, werden bei Schwenkkranen Aluminium-Kranschienen eingesetzt. Dies gewährleistet eine optimale Flexibilität und unterstützt ein gesundheitlich unbedenkliches Heben und Hantieren. Ab einer Tragfähigkeit von mehr als 1 t können Hebeschienen aus Stahl verwendet werden.
Die Kranschiene und das Schwenklager aus Aluminium tragen zu einem ergonomischen und ermüdungsfreien Arbeiten bei
Einfache Montage über Wandkonsole oder Umklammerungskonsole (z. B. an einer Hallensäule)
Ideale Ausnutzung der vorhandenen Bedingungen im Raum
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit und sehr genaue Positionierung
Hochwertige, verschleißfeste Komponenten
Modernes Design mit Profilen mit eloxierter Oberfläche