Schmalz

Wall-Mounted Jib Crane

The wall-mounted jib cranes from Schmalz are very versatile and can be combined with a chain hoist, a rope hoist, a smart hoists and other lifting devices.

Wall-mounted jib cranes have a rotation angle of 180° and are mounted on an existing column or wall. This ensures optimum utilization of the hall space. Schmalz offers various solutions for mounting the crane that are tailored to the customer's local conditions. Wall brackets, which have been specially developed for mounting the wall-mounted jib, make mounting easy.

With a maximum weight of 1,000 kg, aluminum crane rails are used for jib cranes. This ensures optimum flexibility and supports safe lifting and handling. Steel lifting rails can be used for lifting capacities of more than 1 t.

Advantages of an aluminum wall-mounted jib crane

  • The aluminum crane rail and swivel bearing contribute to ergonomic and fatigue-free working

  • Easy mounting using a wall bracket or clamp bracket (e.g. on a hall column)

  • Ideal utilization of the existing conditions in the room

  • High working speed and very precise positioning

  • High-quality, wear-resistant components

  • Modern design with profiles with anodized surface

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.