Schmalz

Wall-Mounted Jib Crane

The wall-mounted jib cranes from Schmalz are very versatile and can be combined with a chain hoist, a rope hoist, a rope balancer and other lifting devices.

Wall-mounted jib cranes have a rotation angle of 180° and are mounted on an existing column or wall. This ensures optimum utilization of the hall space. Schmalz offers various solutions for mounting the crane that are tailored to the customer's local conditions. Wall brackets, which have been specially developed for mounting the wall-mounted jib, make mounting easy.

With a maximum weight of 1,000 kg, aluminum crane rails are used for jib cranes. This ensures optimum flexibility and supports safe lifting and handling. Steel lifting rails can be used for lifting capacities of more than 1 t.

Advantages of an aluminum wall-mounted jib crane

  • The aluminum crane rail and swivel bearing contribute to ergonomic and fatigue-free working

  • Easy mounting using a wall bracket or clamp bracket (e.g. on a hall column)

  • Ideal utilization of the existing conditions in the room

  • High working speed and very precise positioning

  • High-quality, wear-resistant components

  • Modern design with sections with anodized surface

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.