Woordenlijst
Klik op de eerste letter van de term die je zoekt en je wordt snel doorverwezen naar de term die je zoekt.
a
Aanschakelen en werken
Aanschakelen en werken vereenvoudigt automatisering door snelle cobot integratie en intelligente vacuümtechniek.
Absolute pressure
In an absolute vacuum there is a pressure of 0 bar.
AI (kunstmatige intelligentie)
AI (kunstmatige intelligentie) maakt geautomatiseerde beslissingen, patroonherkenning en procesoptimalisatie mogelijk in industriesegmenten en technologie.
Air-saving function
Air-saving function refers to the ejector's air-saving function during the handling procedure.
Aluminium Crane
Aluminum cranes facilitate the ergonomic movement of heavy loads thanks to their lightweight construction and modularity.
Ambient pressure
Ambient pressure refers to the hydrostatic pressure that exists at any given point.
Atmospheric pressure
Ambient pressure refers to the hydrostatic pressure that exists at any given point.
Automation Technology
In automation technology, individual machines or entire plants carry out processes largely independently.
Automatisch geleid voertuig (AGV)
Een systeem met automatisch geleide voertuigen vervoert materiaal zonder bestuurder tussen aangewezen stations — aangestuurd door een bovenliggend besturingssysteem.
Autonome mobiele robot (AMR)
Autonome mobiele robots (AMR) automatiseren het interne goederenvervoer door zelfstandig obstakels te ontwijken en hun route in realtime aan te passen.
b
Bag Lifter
Bag lifters make it easier to handle heavy and awkward bags.
Bellows Suction Cups
Bellows suction cups are suction cups with one or more folds.
Bellows-type Suction Cup
Bellows suction cups are vacuum cups with one or more bellows. Due to the bellows, they enable particularly gentle handling of the workpiece.
Bernoulli's principle
Bernoulli's principle describes the drop in pressure of a fluid.
Bin picking
Picking is het geautomatiseerd verwijderen van onderdelen uit bakken, wat zorgt voor hogere efficiëntie en verbeterde veiligheid.
Bridge Crane
The space-saving, smooth-running overhead crane is rail-supported and can be integrated into existing roof structures.
c
Centralized vacuum system
In a centralized vacuum system, the vacuum is generated with a central vacuum source for more than one suction cups.
Chatbot
De Schmalz-chatbot is een op AI gebaseerd systeem dat bezoekers helpt bij vragen over producten en diensten.
Check valve
The check valve is the valve that automatically monitors volume flow.
Cleanroom
Een cleanroom is een gecontroleerde omgeving waar de luchtkwaliteit strikt wordt gereguleerd om de hoogste normen op het gebied van reinheid en veiligheid te garanderen.
Cobot
Collaboratieve robots (cobots) optimaliseren Productie 4.0 door nauw samen te werken met mensen voor meer buigslapheid en rendement.
Column-mounted jib crane
Column-mounted jib cranes are used for a wide range of manual handling processes
Control pressure range
The control pressure range is the range between the lowest and highest permissible control pressures.
Crane system
Crane systems are used in almost all production, assembly and logistics processes within a company.
Crane systems
As a rule, all systems in the field of handling that provide for a crane as a central element are referred to as crane systems.
Cycle time
The cycle time refers to the time taken for a repetitive process to complete one cycle.
d
Decentralized vacuum system
In a decentralized vacuum system, a vacuum is generated directly at each individual vacuum suction cup.
Digitale tweeling
Digitale tweelingen zijn virtuele beelden van echte objecten of processen die data gebruiken om hun eigenschappen en gedrag nauwkeurig na te bootsen.
Draadbalancer
Draadbalancers ondersteunen het tillen en laten zakken van lasten in de industrie.
e
Eco Nozzle Technology
The eco nozzle technology is based on a multi-stage venturi principle.
Elektrische vacuümopwekking
Elektrische vacuümopwekking creëert vacuüm zonder het gebruik van perslucht. Het wordt gebruikt in de industrie en logistiek om processen energieefficiënt en flexibel te maken.
End-of-Line verpakking (EOLP)
End-of-line packaging verwijst naar de geautomatiseerd verpakken van producten aan het einde van een productie- of assemblagelijn.
Ergonomie
Ergonomie is het aanpasbare ontwerp van werkomgevingen waarbij de mens centraal staat.
ESD (elektrostatische ontlading)
ESD staat voor Electrostatic Discharge (elektrostatische ontlading) en beschrijft elektrostatische ontladingen tussen voorwerpen met verschillende potentiëlen.
Evacuation time
The evacuation time refers to the time it takes to evacuate a certain volume to reach a required vacuum value.
Exoskelet
Een exoskelet is een ondersteuningssysteem dat op het lichaam wordt gedragen en dat de belasting van spieren en gewrichten tijdens zwaar lichamelijk werk verlicht.
f
Flat Suction Cups
Flat vacuums are vacuums in a flat design, with a small internal volume.
Flow resistance
Flow resistance refers to a reduced flow cross-section in a vacuum line.
Friction coefficient
The friction coefficient [μ] refers to the relationship between friction force and normal force (contact force between suction cup and workpiece).
g
Generate vacuum yourself
An overview of the various vacuum generation options.
GHG-protocol (Protocol voor broeikasgassen)
Het Greenhouse Gas Protocol is de wereldwijd erkende standaard voor het registreren en in balans brengen van de uitstoot van broeikasgassen.
Grippers
Gripping systems from Schmalz are used in automated handling in a wide range of industries, such as packaging, wood or intra-logistics.
Gripping Systems
Gripping systems from Schmalz are used in automated handling processes in different industries, such as packaging, wood or intralogistics.
h
Handling System
Handling systems are aids for manual, ergonomically lifting processes in a wide range of industries.
Handling Systems
Handling systems are used in manual and automated processes of all industries.
Handling Technology
Handling technology moves workpieces in automated or manual processes.
High vacuum
A high vacuum describes any vacuum in which there is an absolute pressure of 10-7 to 10-3 mbar.
Holding force
Holding force refers to the force that can be exerted by a suction cup to grip a workpiece.
Hysteresis
Hysteresis refers to a pressure difference between two switching points, and thus defines the state of the output signal.
i
Idle Position
The idle position of an NC/NO valve refers to the position of the valve when it is not actuated.
Inner volume
The inner volume indicates the volume of the body that has to be evacuated during a suction procedure.
Intelligent heftoestel
Draadbalancers ondersteunen het tillen en laten zakken van lasten in de industrie.
IO-Link
Sensoren en actuatoren zijn intelligent verbonden met IO-Link.
ISO 11228
ISO 11228 is een internationale norm voor de ergonomische beoordeling van de handmatige handling van lasten.
j
Jib crane
A jib crane is used for lifting and moving heavy workpieces.
k
K1 vacuum clamping blocks
K1 vacuum clamping blocks are used on console systems with a single vacuum circuit.
Klauw pomp
Klauwpompen zijn droge vacuümgeneratoren die vacuüm genereren zonder olie.
l
Lamellenpomp
De lamellenpomp is een vacuümgenerator die roterende schoepen gebruikt om op betrouwbare wijze vacuüm te genereren en kan worden gebruikt voor een groot aantal applicaties.
Lateral force
Lateral force is the force acting tangentially to a surface.
Leakage
Leakage refers to a leak within the vacuum system.
Lifting Devices
Increase the health-friendly, health-protective lifting and mover of heavy loads with ergonomically designed lifting devices.
Lifting Technology
Lifting technology is used in numerous automated and manual lifting operations in a wide range of industries.
Load case
Load case refers to the handling task, or the process of handling a workpiece.
Logistiek 4.0
Logistiek 4.0 koppelt de stromen van materiaal en informatie in realtime aan elkaar – de basis voor processen die grotendeels zelfregulerend zijn.
Low vacuum
A low vacuum describes any vacuum in which there is an absolute pressure of 1 mbar up to atmospheric pressure (1,013 mbar).
m
Machine Vision (industriële beeldverwerking)
Machine vision verwijst naar de geautomatiseerde visuele herkenning en evaluatie van beelddata voor nauwkeurige inspectie en sturing van processen in de industrie.
Manipulatorarm
Draadbalancers ondersteunen het tillen en laten zakken van lasten in de industrie.
Material Handling Equipment
Vacuum lifters relieve the operator of the weight of the workpiece and thus realise an ergonomic way of working
Medium vacuum
A medium vacuum describes any vacuum in which there is an absolute pressure between 0.001 mbar and 1 mbar.
Membraanpomp
De membraanpomp is een elektrische vacuümgenerator met een flexibel membraan. De pomp heeft een compact ontwerp, heeft weinig olie nodig tijdens het bedrijf en is onderhoudsarm.
Mens-robot-samenwerking (MRC)
Mens-robot-samenwerking (MRC) staat voor veilige en efficiënte samenwerking tussen mensen en robots, waardoor productieprocessen flexibeler en productiever worden.
n
NFC technology
NFC technology enables contactless communication
NIOSH tilvergelijking
De internationale meetmethode kwantificeert de belasting van de rug tijdens handmatige handlingprocessen met behulp van een specifieke maatstaf.
Nominal flow
Nominal flow refers to the maximum flow through a certain diameter (nominal diameter) at a specific vacuum value.
Normal force
Normal force is the force component acting perpendicular to a surface. Every force acting on a surface can be divided into normal force and shear force (see “Shear force”).
NPN Switching output
NPN switching output refers to the configuration of a switching output.
o
Operating temperature
The operating temperature is a temperature range.
Opspanmateriaal
Opspanmateriaal zorgt ervoor dat werkstukken tijdens de bewerking op hun plaats blijven door gerichte kracht uit te oefenen.
Opspanmiddelen
Opspanmiddelen worden gebruikt om werkstukken op bewerkingsmachines vast te klemmen en ervoor te zorgen dat ze veilig worden vastgezet. Ze fungeren als schakel tussen het werkstuk en de machine.
Overpressure resistance
Overpressure resistance refers to the maximum pressure that a body can resist.
p
Palletizer
End-of-Arm-Tooling for palletizing and depalletizing
PCF (koolstofvoetafdruk product)
De Product Carbon Footprint (PCF) maakt de klimaatimpact van producten gedurende hun hele levenscyclus zichtbaar - als basis voor duurzame optimalisatie.
Picken en plaatsen
Picken en plaatsen systemen met vacuümtechniek maken veilige, behoedzame handling van materiaal bij hoge processnelheden mogelijk.
PNP Switching output
PNP switching output refers to the configuration of a switching output.
Predictive maintenance
Vooruitgeplanned onderhoud maakt gebruik van AI-ondersteunde analyse om voorschiften voor onderhoud in een vroeg stadium te detecteren en ongeplande stilstand te voorkomen.
Production 4.0
Production 4.0 describes the transformation of production work toward an intelligent factory. Networked products and systems make production more flexible and efficient.
r
Radius of curvature, minimum
The minimum radius of curvature refers to the smallest radius that a suction cup can securely grip.
Recovery time
The recovery time is the period in which the product is not being used.
Reference pressure
Reference pressure is the pressure referred to by a sensor.
Relative pressure
Relative pressure refers to the value of pressure in relation to the prevalent ambient pressure.
Reversing valve
A reversing valve is a type of changeover valve used in a blower.
s
Samenwerkende robot
Collaboratieve robots (cobots) optimaliseren Productie 4.0 door nauw samen te werken met mensen voor meer buigslapheid en rendement.
Shear force
Lateral force is the force acting tangentially to a surface.
Shore hardness
Shore hardness refers to the hardness of elastomers and plastics.
Slijtvastheid
Slijtvastheid verwijst naar het vermogen van zuignappen om mechanische slijtage te weerstaan.
Slijtvastheid
Slijtvastheid verwijst naar het vermogen van zuignappen om mechanische slijtage te weerstaan.
Small Vacuum Pump
Small vacuum pumps are characterized by their compact design and high vacuum.
Standard liter
A standard liter is the measurement of a gas occupying a liter at 20 °C and 1,013 mbar (standard state).
Standard pressure
Standard pressure is the pressure in the atmosphere under standard conditions.
Standard temperature
Standard temperature is the temperature under standard conditions.
Suction Cup
Suction cups form the interface to the workpiece
Suction cup stroke
The suction cup stroke refers to the stroke effect that is created by the suction cup.
Suction force
Holding force refers to the force that can be exerted by a suction cup to grip a workpiece.
Suction power
Suction rate refers to the suction power of a vacuum generator.
Suction rate
Suction rate refers to the suction power of a vacuum generator.
Switching point
The switching point refers to a point at which a switch changes the state of the output signal.
t
Toestandsbewaking
Toestandsbewaking levert real-time data over de toestand van machines en systemen.
Tube Lifter
Tube lifters are used to grip, move and then set down workpieces in intralogistics and other handling processes.
v
Vacuum
The vacuum or negative pressure refers to a pressure range that is below the ambient pressure.
Vacuum Clamping
Vacuum clamping devices are used in CNC machines. By means of vacuum, the workpieces are securely fixed to the clamping systems.
Vacuum Filters
Vacuum filters are used in vacuum systems to protect the individual components from contamination.
Vacuum Gripper
Vacuum grippers are the direct point of contact with the workpiece. They have been specially developed for various applications.
Vacuum Lifter
Vacuum lifters relieve the operator of the weight of the workpiece and thus realise an ergonomic way of working
Vacuum Lifter Cardboard Box
Effortlessly lift and move cartons/boxes in high cycle rates with the carton handling vacuum lifters.
Vacuum Lifter Concrete Slabs
Ergonomic and productive handling of heavy and large-area concrete slabs with the Schmalz vacuum lifters concrete slabs.
Vacuum Lifter Glass
Safe and low-pressure glass handling with the vacuum lifters for glass. They enable ergonomic movement of heavy glass components.
Vacuum Lifter Manufacturer
In the Handling business segment, Schmalz offers innovative handling solutions for industry and trade with vacuum lifters and crane systems.
Vacuum Lifter Natural Stone
Ergonomic and efficient lifting and moving of heavy and awkward natural stones with the vacuum lifters natural stones.
Vacuum lifter packages
Handle heavy and bulky packages effortlessly. The vacuum lifters for package handling enable health protective moving of heavy loads.
Vacuum lifter particle boards
Lift and move heavy, awkward and large particle boards easily with the vacuum lifters.
Vacuum Lifter Plates
Effortless handling of a wide variety of plates with vacuum lifters. They enable lifting and moving of heavy loads in a way that is gentle on health.
Vacuum Lifter Raw Rubber Bales
Easy, effortless and efficient handling of heavy and bulky raw rubber bales with Schmalz vacuum tube lifters.
Vacuum Lifter Sacks / Bagged goods
Lift and move sacks/bagged goods effortlessly with the vacuum lifters. They allow ergonomic movement of compact bags.
Vacuum Lifter Sheet Metal
Handle heavy and awkward sheets easily with the vacuum lifters for sheet handling.
Vacuum Lifter Stone Slab
Ergonomic and efficient lifting and moving of heavy and awkward natural stones with the vacuum lifters natural stones.
Vacuum Lifter Wood
Effortless handling of suction-tight wood with vacuum lifters. They allow you to move heavy loads without harming your health.
Vacuüm opspantechnologie
Vacuümopspantechnologie zorgt ervoor dat werkstukken over hun gehele oppervlak met behulp van vacuüm worden vastgezet – op een zachte manier, zonder vervorming en zonder mechanische klempunten.
Vacuum Plate Lifter
A vacuum plate lifter can be used to lift a variety of workpieces such as wooden boards and sheet metal parts.
Vacuum Pump
Vacuum pumps are used to generate a high negative pressure (vacuum).
Vacuum Suction Cup
Vacuum cups connect the workpiece and the system and are available in various shapes.
Vacuum switch
Vacuum switches safe the operation of a vacuum circuit.
Vacuum System
Vacuum systems are devices or grippers in the field of handling that are operated by means of vacuum.
Vacuum Systems
The vacuum technology offers many efficient solutions in automation, clamping and handling applications.
Vacuum tube lifter
Vacuum tube lifters are handling systems used in all manual intra-logistic and other handling processes.
Vacuümhandheffer
Vacuümheffers genereren zuigkracht om werkstukken veilig vast te pakken en nauwkeurig te verplaatsen.
Vakuum Handling
With vacuum handling, workpieces can be moved automatically or manually with ease.
Ventilation time
The ventilation time refers to the time it takes to dissipate vacuum in a system.
Ventilator met zijkanaal
Nevenkanaal-ventilatoren, ook bekend als nevenkanaal-compressoren, verzekeren stabiele vacuümprestaties in productie en automatisering met hun speciale stromingsprincipe.
Venturi principle
The Venturi principle describes the correlation between dynamic and static air pressure when air flows through a tube.
Venturi Pump
Venturi pumps work on the venturi principle and help to generate a vacuum pneumatically.
Volume flow
Volume flow refers to the volume of a medium.
w
Wall-Mounted Jib Crane
The wall-mounted jib cranes from Schmalz are very versatile and can be combined with a chain hoist, a rope hoist, a rope balancer and other lifting devices.
Workpiece temperature
The workpiece temperature is the temperature of a processed workpiece.
z
Zuigermateriaal HT1
HT1 is een door Schmalz ontwikkeld zuigermateriaal voor veilige en voorzichtige handling van gevoelige oppervlakken.