Schmalz

ISO 11228

ISO 11228 is een internationale reeks normen voor de ergonomische beoordeling van de handmatige handling van lasten. De norm heeft betrekking op activiteiten zoals tillen, laten zakken, dragen, trekken en duwen, en heeft als doel  fysieke taken zo in te richten dat aandoeningen van het bewegingsapparaat – met name rugpijn – worden voorkomen. De norm biedt een internationaal erkend kader voor het ergonomische ontwerp van handmatige lastverwerkingsactiviteiten.

De drie stukken van de serie van normen

ISO 11228 is onderverdeeld in drie afzonderlijke delen, die elk betrekking hebben op verschillende vormen van lasthandling:

ISO 11228-1 – Tillen, laten zakken en dragen

Het eerste deel heeft betrekking op het tillen, laten zakken en dragen van voorwerpen met een gewicht van 3 kg of meer. Als uitgangspunt voor de beoordeling specificeert de norm een referentiemassa van 25 kg onder ideale omstandigheden. Deze waarde is geen algemeen maximaal toegestaan gewicht, maar wordt aangepast afhankelijk van lichaamshouding, grijpomstandigheden, tilhoogte, frequentie en duur van de activiteit. Methodologisch is ISO 11228-1 gebaseerd op de NIOSH-tilformule, een internationaal erkende methode voor de ergonomisch onderbouwde beoordeling van tilwerkzaamheden.

ISO 11228-2 – Trekken en duwen

Het tweede deel behandelt krachten op het hele lichaam tijdens de horizontale verplaatsing van lasten, zoals bij het duwen van transportkarren of rolcontainers.

ISO 11228-3 – Lichte lasten bij hoge frequentie

Het derde deel behandelt repetitieve taken met kleine belastingen, zoals die voorkomen bij montage- of orderverzamelprocessen. De nadruk ligt op de beoordeling van belasting op de bovenste ledematen.

In Duitsland en Europa zijn de drie stukken opgenomen als DIN EN ISO 11228.

Wat de norm omvat

ISO 11228 biedt een ergonomisch ontworpen kader voor de beoordeling van de handmatige handling van lasten. Het helpt bij het systematisch in kaart brengen van werkgerelateerde fysieke belasting en het in een vroeg stadium signaleren van gezondheidsrisico’s.

De norm heeft geen betrekking op het louter vasthouden van voorwerpen zonder te lopen, handling terwijl men zit, of de handling van personen of dieren. Voor de handling van personen geldt het aanvullende Technisch Rapport ISO/TR 12296; statische houdingen worden behandeld in ISO 11226.

Wettelijk kader en normen inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid

In Duitsland vormt de verordening inzake de handling van lasten (LasthandhabV) het wettelijke kader voor de handmatige handling van lasten. Het verplichting tot het uitvoeren van een risicoanalyse vloeit voort uit de arbowet; de verordening inzake de handling van lasten specificeert de eisen voor werkzaamheden die fysieke belasting met zich meebrengen. ISO 11228 biedt een internationaal erkende procedure voor de ergonomische beoordeling van de handmatige handling van lasten. In de context van machines is de EN 1005-serie een aanvulling op de voorschriften voor het ergonomische ontwerp van werkplekken en arbeidsmiddelen.

Key Characteristic Method (KCM)

In Duitsland wordt de door het Federaal Instituut voor Arbeidsveiligheid en Gezondheid (BAuA) ontwikkelde methode van de belangrijkste kenmerken (LMM) vaak gebruikt voor de praktische beoordeling van fysieke belasting. Deze methode helpt bedrijven om werkzaamheden waarbij wordt getild, gedragen, getrokken en geduwd systematisch te beoordelen en maatregelen te treffen voor een ergonomisch ontworpen inrichting van werkplekken. De methode wordt vaak gebruikt als aanvulling op DIN EN ISO 11228.

Ergonomisch ontworpen maatregelen en oplossingen voor het tillen

Indien uit de overeenkomstig ISO 11228 uitgevoerde analyse blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico, kunnen technische, organisatorische of ergonomisch ontworpen maatregelen worden overwogen. Hieronder vallen bijvoorbeeld tilhulpmiddelen, vacuümheftoestellen of de aanpassing van werkprocessen om het handmatig tillen van lasten ergonomisch efficiënter te maken en gezondheidsrisico’s op de lange termijn te verminderen.

Vaak gestelde vragen

Is ISO 11228 een wettelijk voorschrift in Duitsland?

ISO 11228 zelf is niet verplicht; de wettelijke verplichting vloeit voort uit de verordening inzake de handling van lasten en de Arbeidsomstandighedenwet. De norm wordt echter erkend als een best practice om het wettelijk voorschrift voor de risicobeoordeling van de handmatige handling van lasten op een technisch verantwoorde manier uit te voeren.

Is ISO 11228-1 ook van toepassing op lasten die minder dan 3 kg wegen?

Nee. ISO 11228-1 is van toepassing op voorwerpen met een gewicht van 3 kg of meer. Lichtere lasten die zeer vaak worden gehanteerd, worden beoordeeld volgens ISO 11228-3 (lichte lasten met hoge frequentie).

Wanneer moet ik ISO 11228 gebruiken in plaats van de sleutelvaardighedenmethode?

De sleutelvaardighedenmethode wordt gebruikt voor een eerste voorlopige beoordeling, terwijl ISO 11228 wordt toegepast voor een grondigere beoordeling in gevallen met een verhoogd risico. Indien de sleutelvaardighedenmethode een kritiek blootstellingsniveau aangeeft of indien een internationaal gestandaardiseerde beoordeling vereist is, biedt ISO 11228 de meer gedetailleerde procedure.

Hoe bieden tilhulpmiddelen ondersteuning aan de naleving van de voorschriften van ISO 11228?

Tilhulpmiddelen en vacuümheftoestellen ondersteunen het gewicht van de last en laten de fysieke belasting zakken tot onder de kritische drempelwaarden die zijn vastgelegd in ISO 11228. Hierdoor kunnen taken die anders de aanbevolen limieten zouden overschrijden, ergonomisch en conform de normen worden uitgevoerd.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen