Schmalz

Ergonomie verankerd in wettelijke arbowetgeving

Werk mag de gezondheid van werknemers niet schaden. Integendeel, werkplekken moeten bijdragen aan het behoud ervan. Er zijn verschillende wetten ingevoerd om ongevallen en ziekten op het werk te voorkomen en het werk menselijker te maken. Eerst en vooral is er de Arbowet. Aanvullende regels en richtlijnen regelen specifiek het ergonomisch ontwerp van werkplekken, waaronder het gebruik van tilhulpmiddelen en technische apparatuur. Deze maatregelen verzekeren dat het werk niet alleen productief, maar ook rugvriendelijk en duurzaam blijft.

Wettelijke voorschriften voor ergonomisch ontworpen werkplekken

01

ISO 45001 - Beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk

Internationale norm voor het minimaliseren van ergonomische risico's en het bevorderen van gezondheid en veiligheid op het werk.

02

ILO Verdrag nr. 155 - Veiligheid en gezondheid op het werk

Internationale normen voor veilige, gezonde werkplekken met de nadruk op ergonomie en ongevallenpreventie.

03

EU-richtlijn 90/269/EEG - Handmatig hanteren van lasten

Europese richtlijn voor veilig tillen en dragen ter voorkoming van aandoeningen van het bewegingsapparaat op de werkplek.

04

ISO 9241 - Ergonomie van de interactie tussen mens en systeem

Ergonomische normen voor het ontwerp van de werkplek die de gezondheid beschermen en de productiviteit van werknemers verhogen.

Wetten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk vormen de basis voor de bescherming van de gezondheid van elk individu. Wie ze naleeft, investeert niet alleen in rechtszekerheid, maar ook in het belangrijkste kapitaal van een bedrijf: zijn werknemers. Ergonomische oplossingen draaien deze basis om in geleefde realiteit.
∼ Sven Kummer, Specialist arbeidsveiligheid

Individuele factoren bepalen de belasting die kan worden gedragen

Hoeveel last iemand kan dragen, hangt af van individuele factoren zoals leeftijd, geslacht en lichamelijke conditie. EU-richtlijn 90/269/EEG schrijft voor dat werkgevers werkplekken zo ontwerpen dat gevaren veroorzaakt door het handmatig tillen en dragen van lasten worden vermeden. Er zijn geen vaste richtwaarden gespecificeerd voor de last die kan worden gedragen. Daarom zijn er richtwaarden ontwikkeld, bijvoorbeeld in de zogenaamde Hettingertabel:

Activiteit

Geslacht

Leeftijd in jaren

Redelijke belasting in kg afhankelijk van de frequentie per dienst

af en toe < 5%

vaak > 10%

Tillen/dragen

Mannen

15 - 18

35 kg

20 kg

19 - 45

55 kg

30 kg

> 45

45 kg

25 kg

Vrouwen

15 - 18

15 kg

10 kg

19 - 45

15 kg

10 kg

> 45

15 kg

10 kg

Preventie is beter dan nazorg

Gezondheid en veiligheid op het werk is essentieel om gezondheidsklachten bij werknemers te voorkomen en de prestaties op peil te houden. Tegelijkertijd legt arbo veel nadruk op preventie: naast maatregelen ter voorkoming van ongevallen zijn ook ergonomische maatregelen verplicht. In tegenstelling tot ongevallen, die onmiddellijke schade aan het lichaam veroorzaken, leiden eenzijdige belasting, verkeerd uitgevoerde bewegingen of monotone activiteiten en overbelasting vaak tot geleidelijke schade aan de gezondheid. Ergonomie is daarom een centrale component van preventieve gezondheid en veiligheid op het werk en mag in het dagelijks werk niet worden verwaarloosd.

Het STOP-principe laat zien hoe preventie op een gestructureerde manier kan worden toegepast. De vacuümheffers van Schmalz vallen onder de technische maatregelen van het STOP-principe. Ze vergemakkelijken het tillen van zware lasten en verminderen de fysieke belasting, waardoor blessures aan het bewegingsapparaat effectief worden voorkomen. Als technische oplossingen verbeteren ze op duurzame wijze de veiligheid op het werk zonder afhankelijk te zijn van gedragsveranderingen of organisatorische aanpassingen.

De gids voor preventie - het STOP-principe

Volledige achterkant voor elke uitdaging

Vacuümheffers helpen bedrijven te voldoen aan hun zorgplicht volgens de Arbowet. Onze vacuüm tilhulpen voldoen aan de huidige veiligheidsnormen en -richtlijnen en overtreffen deze in veel gevallen zelfs. Duidelijke kleuren en symbolen, intuïtieve bedieningsconcepten en akoestische waarschuwingssignalen voorkomen bedieningsfouten. Omdat een echte veiligheidscultuur duidelijk is waar deze het belangrijkst is: direct op de werkplek.

image.alt

Contact

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Schmalz B.V.

Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo

Nederland
+31 74 255 5757
schmalz@schmalz.nl
Contact Formulier

Veelgestelde vragen

Zijn ergonomische normen wettelijk bindend?

Nee, ergonomische normen zijn niet wettelijk bindend. Normen zijn technische richtlijnen, geen wetten. Ze beschrijven de erkende stand van de techniek voor de ergonomische ontworpen inrichting van werkplekken en worden pas bindend wanneer een nationale wettelijke bepaling, een regelgevende instantie of een contract deze uitdrukkelijk opneemt.

  • Nationale wetgeving op het gebied arbeidsveiligheid en -gezondheid is wel bindend: welke regelgeving van toepassing is, hangt af van de locatie – bijvoorbeeld de EU-kaderrichtlijn 89/391/EEG en de nationale implementaties daarvan in Europa, de OSHA-regelgeving in de VS of de Manual Handling Operations Regulations in het Verenigd Koninkrijk.

  • Normen bieden concrete details voor deze voorschriften: EN ISO 9241 behandelt de ergonomie van de interactie tussen mens en systeem; EN ISO 11228 heeft betrekking op het tillen, dragen, duwen en trekken van lasten; en EN ISO 11226 behandelt de beoordeling van lichaamshoudingen.

  • De applicatie levert verifieerbaar bewijs: wie volgens de normen werkt, voldoet aan de stand van de techniek en kan – tijdens een officieel onderzoek of in geval van een aansprakelijkheidsclaim – aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Ergonomische normen zijn daarom niet verplicht, maar in de praktijk wel toonaangevend: ze vertalen abstracte doelstellingen op het gebied van rechtsbescherming naar verifieerbare ontwerpcriteria.

Hoe voer ik een risicobeoordeling uit voor ergonomische risico’s?

Het uitvoeren van een risicobeoordeling voor ergonomisch schadelijke omstandigheden is een verplichting voor de werkgever — vastgelegd in Europa in de EU-kaderrichtlijn 89/391/EEG en internationaal weerspiegeld in ISO 45001. Het proces bestaat uit vijf stappen:

  1. Werkgebieden identificeren: identificeer alle werkplekken waar sprake is van handmatig tillen, gedwongen lichaamshoudingen of repetitieve taken.

  2. Blootstelling bepalen en beoordelen: evalueer objectief het gewicht van de last, de lichaamshouding, de frequentie en de arbeidsomstandigheden met behulp van erkende analysemethoden, zoals EN ISO 11228-1 of de NIOSH-tilformule.

  3. Maatregelen vaststellen: volg de hiërarchie van beschermingsmaatregelen en geef voorrang aan technische oplossingen – zoals vacuüm heftoestellen – boven organisatorische maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

  4. Maatregelen implementeren: plaats de benodigde apparatuur in en geef werknemers training in het juiste gebruik ervan.

  5. Controleer en documentatie van de effectiviteit: controleer regelmatig of de fysieke belasting meetbaar is afgenomen en leg de resultaten op een traceerbare manier vast.

De risicobeoordeling is geen eenmalig proces: deze moet worden bijgewerkt wanneer nieuwe arbeidsmiddelen worden geïntroduceerd, procedures veranderen of merkbare symptomen optreden.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.