Schmalz

Lakisääteiseen työterveyteen ja työturvallisuuteen perustuva ergonomia.

Työ ei saa vahingoittaa työntekijöiden terveyttä. Päinvastoin, työpaikkojen pitäisi auttaa säilyttämään se. Työtapaturmien ja -sairauksien ehkäisemiseksi ja työn inhimillisyyden lisäämiseksi on säädetty erilaisia lakeja. Ensimmäinen ja tärkein on työterveys- ja työturvallisuuslaki. Muilla säädin- ja direktiiveillä säännellään erityisesti työpaikkojen ergonomisesti suunnitelluita työpaikkoja, mukaan lukien nostoapuvälineiden ja teknisten laitteiden käyttö. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että työ on paitsi tuottavaa myös takana-ystävällistä ja kestävää.

Ergonomisesti suunniteltuja työpisteitä koskevat oikeudelliset vaatimukset

01

ISO 45001 - Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmät.

Kansainvälinen standardi ergonomisten riskien minimoimiseksi ja työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseksi.

02

ILO:n yleissopimus nro 155 - Turvallisuus ja terveys työssä.

Turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja koskevat kansainväliset standardit, joissa keskitytään ergonomiaan ja tapaturmien ehkäisyyn.

03

EU-direktiivi 90/269/ETY - Kuormien manuaalinen käsittely

Eurooppalainen direktiivi turvallisesta nostosta ja kantamisesta tuki- ja liikuntaelinten häiriöiden ehkäisemiseksi työpaikoilla.

04

ISO 9241 - Ihmisen ja järjestelmän välisen vuorovaikutuksen ergonomia.

Ergonomiset standardit työpaikkojen suunnitteluun, jotka suojelevat terveyttä ja lisäävät työntekijöiden tuottavuutta.

Työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö on perusta jokaisen yksilön terveyden suojelulle. Ne, jotka noudattavat niitä, investoivat paitsi oikeusvarmuuteen myös yrityksen tärkeimpään voimavaraan - työntekijöihin. Ergonomiset ratkaisut kääntävät tämän perustan elettyä todellisuudeksi.
∼ Sven Kummer, työturvallisuusasiantuntija

Yksittäiset tekijät määrittävät tölkki, joka voidaan kannattaa

Se, kuinka paljon kuormaa henkilö voi kantaa, riippuu yksilöllisistä tekijöistä, kuten iästä, sukupuolesta ja fyysisestä kunnosta. EU:n direktiivissä 90/269/ETY edellytetään, että työnantajien on suunniteltava työpaikat siten, että vältetään taakkojen manuaalinen nostosta ja kantamisesta aiheutuvat vaarat. Kannettavalle kuormalle ei ole määritelty kiinteitä ohjearvoja. Tämän vuoksi on kehitetty ohjearvoja, esimerkiksi niin sanottu Hettingerin taulukko:

Toiminta

Sukupuoli

Ikä vuosina

Kohtuullinen kuormitus kilogrammoina riippuen työvuoron tiheydestä.

satunnaisesti < 5 %

usein > 10 %

Nosto/kantaminen

Miehet

15 - 18

35 kg

20 kg

19 - 45

55 kg

30 kg

> 45

45 kg

25 kg

Naiset

15 - 18

15 kg

10 kg

19 - 45

15 kg

10 kg

> 45

15 kg

10 kg

Ennaltaehkäisy on parempi kuin jälkihoito

Työterveys ja -turvallisuus ovat olennaisen tärkeitä työntekijöiden terveysongelmien välttämiseksi ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Samalla työterveys- ja työturvallisuudessa painotetaan ennaltaehkäisyä: tapaturmien ehkäisytoimenpiteiden lisäksi myös ergonomiset toimenpiteet ovat pakollisia. Toisin kuin tapaturmat, jotka aiheuttavat välitöntä vahinkoa keholle, yksipuolinen rasitus, väärin suoritetut liikkeet tai monotoninen toiminta sekä ylikuormitus johtavat usein asteittaiseen terveyshaittaan. Ergonomia on näin ollen keskus ennaltaehkäisevää työterveyttä ja -turvallisuutta, eikä sitä saisi laiminlyödä jokapäiväisessä työelämässä.

STOP-periaate osoittaa, miten ennaltaehkäisy voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti. Schmalzin tyhjiönostimet kuuluvat STOP-periaatteen teknisten toimenpiteiden piiriin. Ne helpottavat raskaiden taakkojen nostamista ja vähentävät fyysistä rasitusta, mikä ehkäisee tehokkaasti tuki- ja liikuntaelinvammoja. Teknisinä ratkaisuina ne parantavat työturvallisuutta kestävästi ilman, että on turvauduttava käyttäytymismuutoksiin tai organisaation sovittamiseen.

Opas ennaltaehkäisyyn - STOP-periaate

Täysi takana jokaiseen haasteeseen

Tyyhjiönostimet auttavat yrityksiä täyttämään työterveys- ja työturvallisuuslain mukaisen huolellisuusvelvoitteensa. Tyhjiö nostinlaitteemme ovat nykyisten turvallisuusstandardien ja -ohjeiden mukaisia ja monissa tapauksissa jopa ylittävät ne. Selkeä väri- ja symbolikieli, intuitiiviset toiminnan käsitteet ja äänimerkit estävät käyttövirheitä. Koska aito turvallisuuskulttuuri näkyy siellä, missä sillä on eniten merkitystä: suoraan työpaikalla.

image.alt

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Oy Schmalz Ab

Taivaltie 5
FI-01610 Vantaa

Suomi
+358 10 2312011
schmalz@schmalz.fi
Yhteydenottolomake

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko ergonomiset standardit lakisääteisiä?

Ei, ergonomiaa koskevat standardit eivät ole oikeudellisesti sitovia. Standardit ovat teknisiä ohjeita, eivät lakeja. Ne kuvaavat työpaikkojen ergonomisesti suunniteltujen tilojen tunnustettua nykytasoa ja tulevat sitoviksi vasta, kun kansallinen lainsäädäntö, valvontaviranomainen tai sopimus nimenomaisesti sisällyttää ne.

  • Kansalliset työturvallisuus- ja työterveyslakit ovat sitovia: sovellettavat määräykset riippuvat sijainnista – esimerkiksi EU:n puitedirektiivi 89/391/ETY ja sen kansalliset täytäntöönpanomääräykset Euroopassa, OSHA-määräykset Yhdysvalloissa tai Manual Handling Operations Regulations -määräykset Isossa-Britanniassa.

  • Standardit tarjoavat konkreettisia yksityiskohtia näistä vaatimuksista: standardi EN ISO 9241 käsittelee ihmisen ja järjestelmän välisen vuorovaikutuksen ergonomiaa; standardi EN ISO 11228 kattaa kuormien noston, kantamisen, työntämisen ja vetämisen; ja standardi EN ISO 11226 käsittelee kehon asentojen arviointia.

  • Sovellus tarjoaa todennettavissa olevaa näyttöä: standardien noudattaminen täyttää alan uusimman tason vaatimukset ja mahdollistaa virallisessa tutkimuksessa tai vahingonkorvausvaateen yhteydessä osoittamisen, että he ovat täyttäneet huolellisuusvelvollisuutensa.

Ergonomiastandardit eivät siis ole pakollisia, mutta ne ovat käytännössä sitovia: ne muuntavat abstraktit oikeudellisen suojan tavoitteet todennettaviksi suunnittelukriteereiksi.

Miten teen riskinarvioinnin ergonomisesti liittyvään riskiin?

Ergonomisesti vaarallisten olosuhteiden riskinarvioinnin suorittaminen on työnantajan velvollisuus – tämä on vahvistettu Euroopassa EU:n puitedirektiivissä 89/391/ETY ja kansainvälisesti standardissa ISO 45001. Prosessi koostuu viidestä vaiheesta:

  1. Työalueiden tunnistaminen: Tunnista kaikki työpisteet, joissa suoritetaan kuormien manuaalista käsittelyä, pakotettuja työasentoja tai toistuvia tehtäviä.

  2. Altistumisen määrittäminen ja arviointi: Arvioi objektiivisesti kuorman paino, kehon asento, toistuvuus ja työolosuhteet käyttämällä tunnustettuja analyysimenetelmiä, kuten standardia EN ISO 11228-1 tai NIOSH-nostokaavaa.

  3. Määritä toimenpiteet: Noudata suojatoimenpiteiden hierarkiaa ja aseta tekniset ratkaisut – kuten tyhjiö nostolaitteet – etusijalle organisaatiotoimenpiteisiin ja henkilökohtaisiin suojavarusteisiin nähden.

  4. Toteuta toimenpiteet: Asenna työlaitteet ja järjestä työntekijöille koulutus niiden oikeaan käyttöön.

  5. Tarkista ja dokumentoi tehokkuus: Tarkista säännöllisesti, onko fyysinen rasitus mitattavasti vähentynyt, ja kirjaa tulokset jäljitettävällä tavalla.

Riskinarviointi ei ole kertaluonteinen prosessi: Sitä on päivitettävä, kun otetaan käyttöön uusia laitteita, menettelyt muuttuvat tai ilmenee havaittavia oireita.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.