Schmalz

Ergonomia zakorzeniona w ustawowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Praca nie może szkodzić zdrowiu pracowników. Wręcz przeciwnie, miejsca pracy powinny pomagać w jego ochronie. Wprowadzono różne przepisy mające na celu zapobieganie wypadkom i chorobom w pracy oraz uczynienie pracy bardziej humanitarną. Pierwszym i najważniejszym z nich jest ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy. Dodatkowe przepisy i dyrektywy regulują w szczególności ergonomiczne projektowanie miejsc pracy, w tym korzystanie z podnośników i urządzeń technicznych. Środki te zapewnią, że praca pozostanie nie tylko produktywna, ale także przyjazna dla pleców i zrównoważona.

Wymogi prawne dotyczące ergonomicznie projektowanych stanowisk pracy

01

ISO 45001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Międzynarodowa norma dotycząca minimalizowania zagrożeń ergonomicznych i promowania bezpieczeństwa i higieny pracy.

02

Konwencja MOP nr 155 - Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

Międzynarodowe normy dotyczące bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy z naciskiem na ergonomię i zapobieganie wypadkom.

03

Dyrektywa UE 90/269/EWG - Ręczna obsługa ładunków

Europejska dyrektywa w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia w celu zapobiegania zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym w miejscu pracy.

04

ISO 9241 - Ergonomia interakcji człowieka z systemami

Ergonomicznie standardy projektowania miejsca pracy, które chronią zdrowie i zwiększają produktywność pracowników.

Przepisy BHP stanowią podstawę ochrony zdrowia każdego człowieka. Ci, którzy ich przestrzegają, inwestują nie tylko w pewność prawną, ale także w najważniejszy kapitał firmy - jej pracowników. Rozwiązania ergonomiczne sprawiają, że ta podstawa staje się rzeczywistością.
∼ Sven Kummer, specjalista ds. bezpieczeństwa pracy

Czynniki indywidualne determinują obciążenie, które można przenosić.

To, ile ciężaru może unieść dana osoba, zależy od indywidualnych czynników, takich jak wiek, płeć i kondycja fizyczna. Dyrektywa UE 90/269/EWG wymaga od pracodawców projektowania miejsc pracy w taki sposób, aby uniknąć zagrożeń związanych z ręcznym podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów. Nie określono żadnych stałych wartości orientacyjnych dotyczących ciężaru, jaki można unieść. W rezultacie opracowano wartości orientacyjne, na przykład w tak zwanej tabeli Hettingera:

Czynność

Płeć

Wiek w latach

Rozsądne obciążenie w kg w zależności od częstotliwości na zmianę

 

 

 

sporadycznie < 5%

często > 10%

Podnoszenie/przenoszenie ciężarów

Mężczyźni

15 - 18

35 kg

20 kg

19 - 45

55 kg

30 kg

> 45

45 kg

25 kg

Kobiety

15 - 18

15 kg

10 kg

19 - 45

15 kg

10 kg

> 45

15 kg

10 kg

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Bezpieczeństwo i higiena pracy są niezbędne w celu uniknięcia dolegliwości zdrowotnych wśród pracowników i utrzymania wydajności. Jednocześnie BHP kładzie duży nacisk na profilaktykę: oprócz środków zapobiegających wypadkom, obowiązkowe są również środki ergonomiczne. W przeciwieństwie do wypadków, które powodują natychmiastowe uszkodzenie ciała, jednostronne obciążenie, nieprawidłowo wykonywane ruchy lub monotonne czynności, a także przeciążenie często prowadzą do stopniowego uszkodzenia zdrowia. Ergonomia jest zatem centralnym elementem profilaktyki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy i nie należy jej zaniedbywać w codziennym życiu zawodowym.

Zasada STOP pokazuje, w jaki sposób można wdrożyć profilaktykę w sposób uporządkowany. Podnośniki próżniowe firmy Schmalz należą do środków technicznych zasady STOP. Ułatwiają one podnoszenie ciężkich ładunków i zmniejszają obciążenie fizyczne, skutecznie zapobiegając urazom układu mięśniowo-szkieletowego. Jako rozwiązania techniczne, trwale poprawiają bezpieczeństwo pracy bez konieczności polegania na zmianach zachowań lub adaptacji organizacyjnej.

Przewodnik po profilaktyce - zasada STOP

Pełne wsparcie dla każdego wyzwania

Podciśnieniowe podnośniki pomagają firmom wywiązać się z obowiązku zachowania ostrożności wynikającego z ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy. Nasze urządzenia do podnoszenia próżniowego są zgodne z aktualnymi normami i wytycznymi bezpieczeństwa, a w wielu przypadkach nawet je przewyższają. Przejrzysta kolorystyka i symbolika, intuicyjna obsługa oraz dźwiękowe sygnały ostrzegawcze zapobiegają błędom w obsłudze. Ponieważ prawdziwa kultura bezpieczeństwa jest widoczna tam, gdzie ma to największe znaczenie: bezpośrednio w miejscu pracy.

image.alt

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp.z.o.o.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki

Polska
+48 22 460 49 72
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy

Najczęściej zadawane pytania

Czy normy ergonomiczne są prawnie wiążące?

Nie, normy ergonomiczne nie są prawnie wiążące. Normy są wytycznymi technicznymi, a nie przepisami prawnymi. Opisują one uznany stan wiedzy w zakresie ergonomicznego projektowania miejsc pracy i stają się wiążące jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie uwzględnione w krajowym przepisie prawnym, przez organ regulacyjny lub w umowie.

  • Krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są wiążące: to, które przepisy mają zastosowanie, zależy od lokalizacji — na przykład dyrektywa ramowa UE 89/391/EWG i jej krajowe wdrożenia w Europie, przepisy OSHA w Stanach Zjednoczonych lub przepisy dotyczące ręcznego przemieszczania ładunków w Wielkiej Brytanii.

  • Normy zawierają konkretne szczegóły dotyczące tych wymagań: norma EN ISO 9241 dotyczy ergonomii interakcji człowiek–system; norma EN ISO 11228 pokrywa podnoszenie, przenoszenie, pchanie i ciągnięcie ładunków; natomiast norma EN ISO 11226 dotyczy oceny pozycji ciała.

  • Aplikacja zapewnia weryfikowalne dowody: osoby pracujące zgodnie z normami działają zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i mogą wykazać – podczas oficjalnego dochodzenia lub w przypadku roszczenia z tytułu odpowiedzialności – że wypełniły swój obowiązek staranności.

Normy ergonomiczne nie są zatem obowiązkowe, ale w praktyce mają charakter wiążący: przekładają one abstrakcyjne cele ochrony prawnej na weryfikowalne kryteria projektowe.

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka ergonomicznego?

Przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z warunkami niebezpiecznymi ergonomicznie stanowi obowiązek pracodawcy — zapisany w Europie w dyrektywie ramowej UE 89/391/EWG oraz odzwierciedlony na arenie międzynarodowej w normie ISO 45001. Proces ten składa się z pięciu etapów:

  1. Zidentyfikowanie obszarów pracy: Należy zidentyfikować wszystkie stanowiska pracy, na których występuje ręczna obsługa ładunków, wymuszone pozycje ciała lub powtarzalne czynności.

  2. Określenie i ocena narażenia: Należy obiektywnie ocenić wagę ładunku, pozycję ciała, częstotliwość oraz warunki pracy, stosując uznane metody analizy, takie jak norma EN ISO 11228-1 lub wzór NIOSH dotyczący podnoszenia.

  3. Określenie środków: Należy przestrzegać hierarchii środków ochronnych i nadać priorytet rozwiązaniom technicznym – takim jak podciśnieniowe urządzenia podnoszące – przed środkami organizacyjnymi i środkami ochrony indywidualnej.

  4. Wdrożenie środków: Należy skonfigurować sprzęt roboczy i przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie jego prawidłowego użytkowania.

  5. Sprawdź i udokumentuj skuteczność: Regularnie sprawdzaj, czy obciążenie fizyczne uległo wymiernej redukcji, i prowadź dokumentację w sposób umożliwiający identyfikację.

Ocena ryzyka nie jest procesem jednorazowym: należy ją aktualizować w przypadku wprowadzenia nowego sprzętu roboczego, zmiany procedur lub pojawienia się zauważalnych objawów.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.