Schmalz

Dlaczego w ergonomii liczy się każdy dzień

Pracownicy codziennie dają z siebie wszystko: długotrwałe stanie, podnoszenie ciężarów i powtarzalne czynności sprawiają, że zarówno ciało, jak i umysł osiągają granice wytrzymałości. Napięte ramiona, bóle pleców, suchość oczu i bóle głowy to typowe objawy ostrzegawcze. Szczególnie niepokojące są zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD), które są jedną z głównych przyczyn nieobecności w pracy. Konsekwencje są poważne – miliony straconych dni roboczych, spadek wydajności i rosnąca fala ukrytych kosztów dla firm. Ergonomia jest kluczem do zapobiegania tym zagrożeniom: tworzy warunki pracy, które w równym stopniu sprzyjają zdrowiu, bezpieczeństwu i wydajności.

Powody, dla których ergonomia jest niezbędna

Wzmocnij zdrowie

Jak długotrwałe nieprawidłowe obciążenie szkodzi ciału.

Oszczędzaj koszty

Dlaczego zła ergonomia może być naprawdę kosztowna – i jak to zmienić.

Gwarancja bezpieczeństwa

Jakich regulacji i wytycznych muszą przestrzegać firmy.

Zrozumienie terminów

Wyjaśniamy ergonomię w prosty i praktyczny sposób.

Znaczenie ergonomii jest wciąż niedoceniane. A przecież mówimy o potencjalnych oszczędnościach liczonych w miliardach.
∼ Eric Wilhelm, dyrektor obszaru działalności związanej z obsługą i członek zarządu

Ergonomia wpływa na nas wszystkich - każdego dnia

Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę magazynową, w sektorze opieki czy w biurze - wszędzie występują obciążenia, które prowadzą do długotrwałych problemów zdrowotnych z powodu nieergonomicznych metod pracy. Szczególnie krytyczne są

Ręczna obsługa ładunków
Podnoszenie, przenoszenie, pchanie lub ciągnięcie pudeł, materiałów lub ważenie: Nawet pozornie lekkie ładunki mogą poważnie przeciążyć organizm.

Sztywne lub wymuszone pozycje ciała
Długotrwałe siedzenie, ciągłe stanie lub praca w pozycji kucającej lub z podniesionymi rękami: takie wymuszone pozycje ciała prowadzą w dłuższej perspektywie do dyskomfortu.

Czynności wymagające dużej mocy
Uderzanie młotkiem, wiercenie, wspinanie się po drabinach lub podnoszenie ciężarów: pracownicy, którzy muszą wykonywać czynności wymagające dużego wysiłku fizycznego, w dłuższej perspektywie będą się męczyć.

Monotonne sekwencje ruchów
Powtarzające się ruchy - na przykład na linii montażowej - jednostronnie i trwale obciążają poszczególne obszary ciała.

Czynniki, które robią różnicę

Inwestycja, która pozwala zaoszczędzić pieniądze

Ergonomia się opłaca – sprawdź sam

Za pomocą kalkulatora amortyzacji firmy Schmalz można dokładnie obliczyć, czy inwestycja w ergonomiczne urządzenia pomocnicze jest opłacalna w konkretnym przypadku. Czy można odciążyć zespół i jednocześnie obniżyć koszty? Odpowiedź znajdziesz w naszym kalkulatorze ergonomii.

image.alt

Schmalz: Zdejmujemy ciężar z Twoich barków

Stres w miejscu pracy nie jest kwestią losu - można go skutecznie ograniczyć. Kluczem jest konsekwentne włączanie ergonomii do codziennego życia zawodowego. Dzięki odpowiednim środkom pomocniczym można w dłuższej perspektywie przynieść pracownikom ulgę.

Właśnie tu wkracza firma Schmalz. Oferujemy odpowiednie rozwiązanie dla każdego wyzwania. Nasze ergonomiczne systemy – od podnośników próżniowych i balanserów po egzoszkielety – sprawdzają się tam, gdzie występuje obciążenie fizyczne: podczas ręcznego przenoszenia, pracy nad głową lub precyzyjnego pozycjonowania. W ten sposób tworzymy miejsca pracy, które charakteryzują się mniejszym obciążeniem, lepszym zdrowiem i wymiernie większą wydajnością.

Ergonomia dla każdej branży

Ergonomia dla każdej branży

Odkryj teraz

Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex

Szybka obsługa towarów kompaktowych

Egzoszkielety

Prace nad głową i związane z podnoszeniem

Binar inteligentny wciągnik Neo 30

Precyzyjne podnoszenie

JumboSprint Hygienic

Obszary wilgotne i higieniczne

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster

Ciężkie i nieporęczne elementy obrabiane

Rozwiązania mobilne/ Podciśnieniowy podnośnik JumboFlex Picker

Mobilna kompletacja zamówień

Systemy suwnic i żurawi obrotowych

Ciężkie ładunki na dużych odległościach

Skonfiguruj indywidualne rozwiązanie do podnoszenia

Skonfiguruj indywidualne rozwiązanie do podnoszenia

Ergonomiczne rozwiązania firmy Schmalz - wielokrotni zdobywcy nagród

Doświadczenie ergonomicznie na żywo

Przekonaj się, jak projektowane ergonomicznie rozwiązania sprawiają, że praca jest łatwiejsza, zdrowsza i bardziej efektywna. Spotkaj się z naszymi ekspertami, wypróbuj na żywo innowacyjne produkty i zainspiruj się swoim miejscem pracy. Odkryj daty naszych targów już teraz.

image.alt

Zdrowie po pracy: historie sukcesu naszych klientów

Zobacz wszystkie wiadomości
Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro ułatwia kompletację zamówień i zmniejsza obciążenie wynikające z częstego schylania się i podnoszenia różnych przedmiotów.

Podnoszenie bez konsekwencji

Firma Schmalz rozszerza swoją ofertę ergonomicznych rozwiązań dla obsługi o egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro. Urządzenie to zmniejsza obciążenie dolnej części pleców podczas ruchów polegających na zginaniu i podnoszeniu nawet o 30 procent — bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła zasilania, akumulatorów ani konserwacji.

Nowy

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp.z.o.o.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki

Polska
+48 22 460 49 72
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.