Zrównoważone produkty
Zrównoważone produkty o wymiernym wpływie: innowacje firmy Schmalz zmniejszają emisje w łańcuchu dostaw i obniżają koszty energii.

Nasze produkty łączą zrównoważony rozwój z rzeczywistą wartością dodaną. W wymierny sposób redukują emisje, oszczędzają cenne zasoby, a jednocześnie koncentrują się na najwyższej jakości. Dla Ciebie oznacza to obniżenie kosztów energii i kosztów operacyjnych, czerpanie korzyści z trwałych produktów, które minimalizują konieczność wymiany i zużycie, a także zwiększenie efektywności Twojej firmy. Jednocześnie aktywnie poprawiasz równowagę środowiskową - to korzyść dla Twojej firmy, klientów i świata jutra.
Nasze produkty w wymierny sposób obniżają bieżące koszty eksploatacji - poprzez niższe zużycie energii i materiałów w codziennej obsłudze.
Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały zapewniają długą żywotność, mniej konserwacji i mniej odpadów.
Nasze rozwiązania są bardziej energooszczędne niż konwencjonalne alternatywy dostępne na rynku, co w dłuższej perspektywie pozwala obniżyć zapotrzebowanie na energię i zmniejszyć ślad węglowy.
Zrównoważone łańcuchy dostaw i uczciwe standardy produkcji zapewniają jakość i zmniejszają wpływ na środowisko.

Zrównoważone produkty nie są celem samym w sobie. Pozwalają oszczędzać energię, a tym samym pieniądze. Są również dobre dla środowiska.∼ Manja Hies, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju
Dla nas zrównoważony rozwój nie zaczyna się dopiero na etapie produkcji – zaczyna się już na etapie rozwoju produktu. Wykorzystując ślad węglowy produktu (PCF) jako główne narzędzie, bierzemy pod uwagę cały cykl życia naszych produktów – od rozwoju, przez użytkowanie, aż po utylizację.
Podczas opracowywania produktów zawsze sprawdzamy, które materiały mogą zapewnić najbardziej zrównoważone rozwiązanie. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu lub alternatywy oszczędzające zasoby, które oferują taką samą jakość i wydajność. W ten sposób można zmniejszyć wpływ na środowisko bez uszczerbku dla funkcjonalności produktu.

Nasze produkty od samego początku są projektowane z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej. Zużywają mniej zasobów, ograniczają emisję zanieczyszczeń i pozostają trwałe i mocne - dla lepszej równowagi środowiskowej i zrównoważonego przemysłu. Jednym z przykładów jest elektryczne generowanie podciśnienia, które działa sprawnie i zużywa niewiele energii. Rozwiązania cyfrowe, takie jak Schmalz Connect Suite, zapewniają dodatkowe wsparcie poprzez zapewnienie przejrzystości zużycia energii i optymalizację procesów - kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju w branży.
Nasz wskaźnik recyklingu wynosi ponad 90%. Już na etapie opracowywania produktów zadbano o to, by po zakończeniu ich cyklu życia można je było łatwo rozłożyć na poszczególne części składowe. Pozwala to na prawidłową utylizację lub ponowne wykorzystanie materiałów i przyczynia się do zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Moc elektryczna: Jak podciśnienie staje się mobilne
Modułowe fabryki, mobilna robotyka i rosnące ceny energii zasadniczo zmieniają automatyzację. W coraz większej liczbie przypadków otwiera to alternatywę dla tradycyjnych systemów sprężonego powietrza: elektryczne generowanie podciśnienia, które oferuje nowe stopnie swobody. Umożliwia samowystarczalne rozwiązania chwytające, zmniejsza straty energii i jest płynnie zintegrowane z cyfrowymi środowiskami produkcji.
Nowy
Oszczędzanie energii firmy Schmalz otrzymuje nagrodę w konkursie Baden-Württemberg Environmental Technology Prize
Firma z siedzibą w Glatten otrzymała nagrodę Baden-Württemberg Environmental Technology Prize w kategorii "Efektywność energetyczna" za wysoce efektywny i skalowalny przepływowy układ redoks. Dzięki temu rozwiązaniu firma Schmalz wprowadza na rynek najbardziej mocny stos w Europie.
Chwytaki powierzchniowe: elastyczne pakowanie, efektywne oszczędzanie
Chwytaj wszystko, co napotkasz na swojej drodze: Różne materiały, zmieniające się przedmioty obrabiany i rosnąca presja kosztowa wymagają systemów, które mogą elastycznie się adaptować. Wraz z podciśnieniowymi systemami chwytania powierzchniowego FA-X / FA-M firma Schmalz wprowadza na rynek dwa rozwiązania, które umożliwiają bezpieczne przenoszenie wszelkiego rodzaju części przy jednoczesnej oszczędności energii.
Bezpieczne automatyczne opakowanie farmaceutyków i żywności
Produkty w branży spożywczej i farmaceutycznej są wrażliwe i nie mogą zostać zanieczyszczone. Ekspert w dziedzinie techniki podciśnieniowej, firma Schmalz, wspiera firmy w automatyzacji rozwiązań podciśnieniowych. Cel: wysoka produktywność i bezpieczne procesy.
Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszych procesów i decyzji we wszystkich obszarach firmy. W grudniu 2024 r. otrzymaliśmy za to zaangażowanie nagrodę Baden-Württemberg Environmental Prize for Companies - zachętę do ciągłego podążania naszą drogą.

W firmie Schmalz zrównoważony rozwój opiera się na trzech podporach: ekologii, ekonomii i odpowiedzialności społecznej. Dowiedz się więcej o naszych obszarach działalności.

Szybciej, elastyczniej, bardziej zrównoważenie: przekonaj się, jak klasyczna sztuka inżynierii łączy się z najnowocześniejszymi technologiami cyfrowymi – od wirtualnego planowania po cyfrowego bliźniaka.

Mniej bólu pleców, więcej mocy: ergonomiczna praca chroni Twoich pracowników i Twoją firmę.

Płynna cyfryzacja: Firma Schmalz oferuje wsparcie w postaci inteligentnych rozwiązań w całym cyklu życia produktu.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki