Schmalz

Schmalz Connect Suite

Ulepszone usługi dla aplikacji próżniowych

Dzięki usługom pakietu Schmalz Connect Suite inteligentne produkty firmy Schmalz oraz komponenty IO-Link pochodzące od różnych producentów mogą być szybko i łatwo parametryzowane, zarządzane oraz analizowane.

Przejrzysty panel zapewnia użytkownikom dostęp do danych dotyczących urządzeń i usług, umożliwiając im optymalizację procesów, a tym samym zwiększenie wydajności. Dostęp do danych odbywa się niezależnie od sterownika PLC i magistrali polowej - bez ingerencji w sterownik.

Zapytanie o produkt
Prosta integracja

Dostęp do danych IoT w trybie Plug & Work i przekazywanie ich do innych aplikacji za pomocą otwartego interfejsu REST

Brak ingerencji w system sterowania

Identyfikacja, parametryzacja i zarządzanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami IO-Link dowolnego producenta

Pełna przejrzystość

Szybki przegląd wszystkich urządzeń z kontrolkami stanu w przejrzystej tablicy rozdzielczej przeglądarki

Zwiększanie wydajności systemów podciśnieniowych

Wykorzystanie wszechstronnych funkcji kontroli energii i procesów w produktach firmy Schmalz

Projekt
  • Oprogramowanie do parametryzacji i analizy urządzeń IO-Link
  • Kompaktowy komputer przemysłowy z zasilaczem 24 V DC (1) i uchwytem montażowym na szynie DIN (nie wchodzi w zakres dostawy)
  • Trzy oddzielne interfejsy Ethernet dla OT (produkcja) (2), IT (frontend) (3) i zarządzania systemem (4)
  • Złącze USB (5) do aktualizacji oprogramowania lub interfejsu Smart Device Interface SDI
Dane techniczne
  • Oprogramowanie IoT
  • Kompatybilny z IO-Link
  • Sprzęt z wbudowanym złączem Ethernet
Branże
  • •Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski
Opisy funkcji
Energia i sterowanie procesami

Energia i sterowanie procesami

Kontrola energii i procesów dla inteligentnych produktów firmy Schmalz z wizualizacją na tablicy rozdzielczej, eksportem CSV oraz REST API do integracji z aplikacjami klienta.

Monitor

Monitor

Przegląd wszystkich podłączonych urządzeń dla operatora maszyny z kontrolką stanu do monitorowania i wczesnego wykrywania usterek.

Zarządzanie urządzeniami

Zarządzanie urządzeniami

Zarządzanie i parametryzacja urządzeń poprzez przyjazny dla użytkownika front end. Dzięki połączeniu z IODDfinder urządzenia IO-Link są automatycznie wykrywane.

Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń

Agregacja wszystkich komunikatów o błędach i ostrzeżeniach podłączonych urządzeń IO-Link w celu szybkiej lokalizacji i korekty błędów.

Zapytanie o produkt

Zalecenia dotyczące produktów

Zalecenia dotyczące produktów

Więcej informacji

Czym jest pakiet Schmalz Connect Suite SCS?
  • Schmalz Connect Suite to portfolio usług cyfrowych dla systemów podciśnieniowych opartych na systemie operacyjnym IoT SICON.OS firmy GPS GmbH.
  • Dane z czujników i siłowników lub maszyn mogą być łatwo podłączone do dalszego przetwarzania w systemach informatycznych wyższego rzędu, np. ERP, MES (OT-IT-Connector).
  • Pakiet Schmalz Connect Suite agreguje i wstępnie przetwarza dane z urządzenia na poziomie krawędzi. Pakiet Schmalz Connect Suite zapewnia różne interfejsy i aplikacje umożliwiające dostęp do danych, dalsze przetwarzanie danych w sposób dostosowany do potrzeb klienta lub wizualizację danych na miejscu (lokalnie) lub w chmurze.
  • Szczególne podejście pakietu Schmalz Connect Suite polega na oddzieleniu danych w czasie rzeczywistym służących do kontroli oraz informacji o statusie dla usług takich jak konserwacja predykcyjna lub serwis na żądanie.
  • Oznacza to, że rozwiązanie może zostać wdrożone bez ingerencji w system sterowania i bez wpływu na przebiegający proces.
  • Dlatego rozwiązanie to nadaje się również bardzo dobrze do modernizacji w istniejących zakładach.
Czy pakiet Schmalz Connect Suite jest kompatybilny tylko z komponentami firmy Schmalz?
  • Pakiet Schmalz Connect Suite zasadniczo współpracuje ze wszystkimi urządzeniami IO-Link bez konieczności konfiguracji.
  • Systemy, które nie posiadają własnego systemu sterowania, można również podłączyć bez wysiłku za pomocą wtyczki sprzętowej.
Jakie interfejsy oferuje pakiet Schmalz Connect Suite?

RESTful API, OPC-UA, https, itp.

Na jakich systemach/infrastrukturach można zainstalować pakiet Schmalz Connect Suite?
  • Preinstalowane na dostarczonym sprzęcie
  • Instalacja on-premise jako wirtualne urządzenie na własnym sprzęcie
  • Instalacja jako rozwiązanie w chmurze.
Jak są stosowane aktualizacje?

Aktualizacje są wliczone w cenę przez pierwszy rok. Później można je dokupić poprzez pakiet aktualizacji. Instalacja odbywa się w miarę możliwości automatycznie. Warunkiem koniecznym jest podłączenie pakietu Schmalz Connect Suite do Internetu.

Ile urządzeń można podłączyć?

Liczba urządzeń zależy od wybranego modelu licencji. Zasadniczo możliwe jest podłączenie do 60 urządzeń do pakietu Schmalz Connect Suite. Jednakże wraz ze wzrostem liczby urządzeń spada szybkość transferu danych. W przypadku rozwiązań typu "virtual appliance" lub "cloud" liczba urządzeń zależy od mocy obliczeniowej.

Jakie moduły wchodzą w skład pakietu Schmalz Connect Suite?
  • Connect:Devices: Zarządzanie urządzeniami i parametryzacja wszystkich podłączonych urządzeń IO-Link od dowolnego producenta z przejrzystym front-endem.
  • Connect:API: Dostarczanie danych o urządzeniach poprzez otwarty interfejs (REST API) w celu integracji z aplikacjami specyficznymi dla klienta, np. panelem operacyjnym, ERP lub chmurą.
  • Connect:Monitor: Przegląd wszystkich urządzeń IO-Link dla operatora maszyny do monitorowania za pomocą zdarzeń i pulpitu nawigacyjnego monitorowania stanu.
  • Connect:Events: Agregacja wszystkich komunikatów o błędach i ostrzeżeniach podłączonych urządzeń IO-Link.
  • Connect:EPC: Kontrola energii i procesu z wizualizacją pulpitu, analityką i eksportem CSV dla technologii próżniowej.
Jakie środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa danych są zawarte w pakiecie Schmalz Connect Suite?
  • W środowisku produkcyjnym praca jest możliwa bez dostępu do Internetu.
  • Po stronie IT bezpieczne protokoły (https) i szyfrowanie danych.
  • Porty IT i OT są oddzielone od strony programowej zaporą ogniową.
Z jakimi masterami IO-Link jest kompatybilny pakiet Schmalz Connect Suite?
  • Schmalz Connect Suite jest kompatybilny z następującymi masterami IO-Link (stan na grudzień 2022):
    • Balluff
      • BNI PNT-538-105-Z063
      • BNI PNT-508-105-Z015
    • Belden
      • 0980 ESL 399-121
    • Comtrol
      • IO-Link Master 8-PNIO (99605-7 / 99607-1)
    • IFM
      • AL1330
      • AL1202
      • AL1300
      • AL1342
    • Pepperl + Fuchs
      • ICE3-8IOL-G65L-V1D
    • Turck
      • TBEN-L4-8IOL
      • TBEN-S2-4IOL
      • FEN20-4IOL
    • Schmalz SCTSi
      • Ethercat
      • Profinet
      • Ethernet IP
    • Inne modele lub producenci na życzenie
Jak można uruchomić pakiet Schmalz Connect Suite?

Instrukcja uruchomienia i obsługi systemu operacyjnego Sicon.OS znajduje się pod następującym linkiem:

https://docs.service.sicon.eco/sicon.os

Nie wiem jeszcze, czy pakiet Schmalz Connect Suite jest odpowiedni dla mojej aplikacji. Czy mogę przetestować pakiet Schmalz Connect Suite z wyprzedzeniem bez zobowiązań?

Tak, można przetestować pakiet Schmalz Connect Suite przez określony czas. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszymi konsultantami ds. sprzedaży.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka