Schmalz

Schmalz Connect Suite

Tehostetut palvelut tyhjiösovellusta varten

Schmalz Connect Suite -palvelun avulla eri valmistajien älykkäät Schmalz-tuotteet ja IO-Link-komponentit voidaan parametroida, hallita ja analysoida nopeasti ja helposti.

Selkeä web-etupää antaa käyttäjille pääsyn laite- ja palvelutietoihin, minkä ansiosta he voivat optimoida prosesseja ja siten lisätä tehokkuutta. Tietoihin päästään käsiksi PLC:stä ja kenttäväylistä riippumatta - ilman ohjaimeen puuttumista.

Tuotekysely
Yksinkertainen integrointi

Plug & Work -yhteys IoT-tietoihin ja siirto muihin sovelluksiin avoimen REST-rajapinnan kautta

Ei puuttumista valvontajärjestelmään

Kaikkien kytkettyjen IO-Link-laitteiden tunnistaminen, parametrointi ja hallinta kaikilta valmistajilta

Täydellinen avoimuus

Nopea yleiskatsaus kaikista yksiköistä tilavaloineen selkeässä selaimen kojelaudassa

Tyhjiöjärjestelmien tehokkuuden lisääminen

Schmalz-tuotteiden kattavien energia- ja prosessinohjaustoimintojen käyttö

Design
  • Ohjelmisto IO-Link-laitteiden parametroimiseksi ja analysoimiseksi
  • Pienikokoinen teollisuus-PC, 24 V DC -virtalähde (1) ja DIN-kiskokiinnike (ei sisälly toimitukseen)
  • Kolme erillistä Ethernet-liitäntää OT: lle (tuotanto) (2), IT (käyttöliittymä) (3) ja järjestelmänhallinnalle (4)
  • USB-liitäntä (5) ohjelmistopäivityksiä tai Smart Device Interface SDI: tä varten
Tekniset tiedot
  • IoT-ohjelmistot
  • IO-Link-yhteensopiva
  • Laitteisto, jossa on integroitu Ethernet-liitäntä
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti
Toiminnalliset kuvaukset
Energia & prosessinohjaus

Energia & prosessinohjaus

Älykkäiden Schmalz-tuotteiden energian- ja prosessinohjaus, jossa on kojelaudan visualisointi, CSV-vienti ja REST API asiakassovelluksiin integrointia varten.

Näyttö

Näyttö

Yleiskatsaus kaikista liitetyistä laitteista koneen käyttäjälle, jossa on tilavalo seurantaa ja vikojen varhaista havaitsemista varten.

Laitteen hallinta

Laitteen hallinta

Laitteiden hallinta ja parametrointi käyttäjäystävällisen etusivun kautta. Yhteyden kautta IODDfinderiin IO-Link-laitteet tunnistetaan automaattisesti.

Tapahtumaloki

Tapahtumaloki

Liitettyjen IO-Link-laitteiden kaikkien virhe- ja varoitusviestien yhdistäminen virheiden nopeaa paikallistamista ja korjaamista varten.

Tuotekysely

Tuotesuositukset

Tuotesuositukset

Lisätietoja

Mikä on Schmalz Connect Suite SCS?
  • Schmalz Connect Suite on valikoima tyhjiöjärjestelmien digitaalisia palveluja, jotka perustuvat GPS GmbH:n IoT-käyttöjärjestelmään SICON.OS.
  • Antureiden ja toimilaitteiden tai koneiden tiedot voidaan helposti liittää jatkokäsittelyä varten ylemmän tason IT-järjestelmiin, esim. ERP- ja MES-järjestelmiin (OT-IT-Connector).
  • Schmalz Connect Suite aggregoi ja esikäsittelee laitteen tiedot reunatasolla. Schmalz Connect Suite tarjoaa erilaisia käyttöliittymiä ja sovelluksia tietojen käyttämiseen, tietojen jatkokäsittelyyn asiakaskohtaisesti tai tietojen visualisointiin tiloissa (paikallisesti) tai pilvipalvelussa.
  • Schmalz Connect Suiten erityisenä lähestymistapana on reaaliaikaisten tietojen erottaminen ohjaukseen ja tilatietojen erottaminen palveluihin, kuten ennakoivaan kunnossapitoon tai kysyttyyn palveluun.
  • Tämä tarkoittaa sitä, että ratkaisu voidaan ottaa käyttöön häiritsemättä ohjausjärjestelmää ja vaikuttamatta käynnissä olevaan prosessiin.
  • Siksi ratkaisu soveltuu hyvin myös olemassa olevien laitosten jälkiasennuksiin.
Onko Schmalz Connect Suite yhteensopiva vain Schmalz-komponenttien kanssa?
  • Ei, Schmalz Connect Suite toimii yleensä kaikkien IO-Link-laitteiden kanssa ilman konfigurointia.
  • Myös järjestelmät, joissa ei ole omaa ohjausjärjestelmää, voidaan liittää vaivattomasti laitteistopistokkeen avulla.
Mitä liitäntöjä Schmalz Connect Suite tarjoaa?

RESTful API, OPC-UA, https jne.

Mihin järjestelmiin/infrastruktuureihin Schmalz Connect Suite voidaan asentaa?
  • Esiasennettu mukana toimitettuun laitteistoon
  • Asennus paikan päällä virtuaalilaitteistona omalle laitteistollesi
  • Asennus pilviratkaisuna.
Miten päivityksiä sovelletaan?

Päivitykset sisältyvät hintaan ensimmäisen vuoden ajan. Sen jälkeen ne voidaan ostaa päivityspaketilla. Asennus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan automaattisesti. Edellytyksenä on, että Schmalz Connect Suite on liitetty Internetiin.

Kuinka monta laitetta voit liittää?

Laitteiden määrä riippuu valitusta lisenssimallista. Periaatteessa Schmalz Connect Suiteen on mahdollista liittää enintään 60 laitetta. Tiedonsiirtonopeus kuitenkin laskee laitteiden lukumäärän kasvaessa. Virtuaalilaitteessa tai pilviratkaisussa laitteiden määrä riippuu laskentatehosta.

Mitä moduuleja Schmalz Connect Suite sisältää?
  • Connect:Devices: Laitehallinta ja kaikkien liitettyjen IO-Link-laitteiden parametrointi minkä tahansa valmistajan selkeällä etupäällystöllä.
  • Connect:API: Laitetietojen tarjoaminen avoimen rajapinnan (REST API) kautta integrointia varten asiakaskohtaisiin sovelluksiin, esim. käyttöpaneeliin, ERP- tai pilvisovelluksiin.
  • Connect:Monitor: Yleiskatsaus kaikista IO-Link-laitteista, jotta koneen käyttäjä voi seurata niitä tapahtumien ja kunnonvalvonnan kojelaudan avulla.
  • Connect:Events: Kaikkien liitettyjen IO-Link-laitteiden virhe- ja varoitusviestien yhdistäminen.
  • Connect:EPC: Energian ja prosessin valvonta kojelaudan visualisoinnin, analytiikan ja CSV-viennin avulla tyhjiötekniikkaa varten.
Mitä tietoturvatoimia Schmalz Connect Suite sisältää?
  • Tuotantoympäristössä toiminta on mahdollista ilman Internetiä.
  • IT-puolen turvalliset protokollat (https) ja tietojen salaus.
  • IT- ja OT-portit on erotettu ohjelmistopuolella palomuurilla.
Minkä IO-Link-masterien kanssa Schmalz Connect Suite on yhteensopiva?
  • Schmalz Connect Suite on yhteensopiva seuraavien IO-Link-masterien kanssa (joulukuussa 2022):
    • Balluff
      • BNI PNT-538-105-Z063
      • BNI PNT-508-105-Z015
    • Belden
      • 0980 ESL 399-121
    • Comtrol
      • IO-Link Master 8-PNIO (99605-7 / 99607-1)
    • IFM
      • AL1330
      • AL1202
      • AL1300
      • AL1342
    • Pepperl + Fuchs
      • ICE3-8IOL-G65L-V1D
    • Turck
      • TBEN-L4-8IOL
      • TBEN-S2-4IOL
      • FEN20-4IOL
    • Schmalz SCTSi
      • Ethercat
      • Profinet
      • Ethernet IP
    • Muut mallit tai valmistajat pyynnöstä
Miten voin ottaa Schmalz Connect Suiten käyttöön?

Sicon.OS-käyttöjärjestelmän käyttöönotto- ja käyttöohjeet löytyvät seuraavasta linkistä:

https://docs.service.sicon.eco/sicon.os

En vielä tiedä, soveltuuko Schmalz Connect Suite sovellukseeni. Voinko testata Schmalz Connect Suiten etukäteen ilman velvoitteita???

Kyllä, voit testata Schmalz Connect Suitea tietyn ajan. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyntikonsultteihimme.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin