Schmalz C-Teile Management
- Bedarfsgerechte Beschaffung von Sauggreifern
- Zustandsbasierte Instandhaltung
- Vorausschauende Planung von Wartungsintervallen
Mit den Services der Schmalz Connect Suite lassen sich intelligente Schmalz Produkte sowie IO-Link-Komponenten verschiedener Hersteller einfach und schnell parametrieren, verwalten und analysieren.
Über ein übersichtliches Web-Frontend erhalten Nutzer Zugriff auf Geräte- und Servicedaten, können Prozesse optimieren und so die Effizienz steigern. Der Zugriff auf die Daten erfolgt unabhängig von SPS und Feldbus – ohne Eingriff in die Steuerung.
Plug & Work-Zugriff auf IoT-Daten und Übernahme in weitere Applikationen mittels offener REST-Schnittstelle
Identifikation, Parametrierung und Verwaltung aller angeschlossenen IO-Link-Geräte jeglicher Hersteller
Schnellübersicht aller Geräte mit Zustandsampel in einem übersichtlichen Browser-Dashboard
Nutzung der umfassenden Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle in Schmalz Produkten

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
Energy & Process Control
Energie- und Prozesskontrolle für intelligente Schmalz Produkte mit Dashboard-Visualisierung, CSV-Export und REST API zur Integration in Kundenapplikationen.
Monitor
Übersicht aller angebundenen Geräte für den Maschinenbediener mit Zustandsampel zur Überwachung und frühzeitigen Erkennung von Störungen.
Device Management
Verwaltung und Parametrierung der Geräte über ein benutzerfreundliches Frontend. Durch die Verbindung zum IODDfinder werden IO-Link-Geräte automatisch erkannt.
Event Log
Aggregation aller Fehler- und Warnmeldungen der angebundenen IO-Link-Geräte für eine schnelle Fehlerlokalisierung und -behebung.


RESTful API, OPC-UA, https, etc.
Updates sind im ersten Jahr im Preis enthalten. Anschließend können sie über ein Update-Paket nachgekauft werden. Die Installation erfolgt weitestgehend automatisch. Voraussetzung ist die Anbindung der Schmalz Connect Suite ans Internet.
Die Anzahl der Geräte ist abhängig vom gewählten Lizenzmodell. Es ist grundsätzlich möglich, bis zu 60 Geräte an einer Schmalz Connect Suite anzuschließen. Allerdings sinkt mit zunehmender Geräteanzahl die Datenübertragungsrate. Bei der Virtual Appliance oder Cloud Lösung ist die Geräteanzahl abhängig von der Rechenleistung.
Die Inbetriebnahme sowie eine Bedienungsanleitung des Sicon.OS Betriebssystems ist unter folgendem Link zu finden:
Ja, Sie können für einen bestimmten Zeitraum die Schmalz Connect Suite testen. Für mehr Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Verkaufsberatern auf.