Schmalz

Schmalz Connect Suite

Vakum uygulamanız için geliştirilmiş hizmetler

Schmalz Connect Suite'in hizmetleri ile çeşitli üreticilerin akıllı Schmalz ürünleri ve IO-Link bileşenleri hızlı ve kolay bir şekilde parametrelendirilebilir, yönetilebilir ve analiz edilebilir.

Net bir web ön ucu, kullanıcıların cihaz ve servis verilerine erişmesini sağlayarak süreçleri optimize etmelerine ve böylece verimliliği artırmalarına olanak tanır. Verilere PLC ve fieldbus'tan bağımsız olarak, kontrolöre müdahale edilmeden erişilir.

Ürün sorgulama
Basit entegrasyon

IoT verilerine tak-çalıştır erişim ve açık REST arayüzü üzerinden diğer uygulamalara aktarım

Kontrol sistemine müdahale yok

Herhangi bir üreticiden bağlı tüm IO-Link cihazlarının tanımlanması, parametrelendirilmesi ve yönetimi

Tam şeffaflık

Net bir tarayıcı kontrol panelinde durum göstergeli tüm cihazlara hızlı genel bakış

Vakum sistemlerinin verimliliğinin artırılması

Schmalz ürünlerinde enerji ve süreç kontrolü için kapsamlı fonksiyonların kullanımı

Tasarım
  • IO-Link cihazlarını parametrelendirmek ve analiz etmek için IoT yazılımı
  • 24 V DC güç kaynağı (1) ve DIN rayı braketi (teslimata dahil değildir) içeren kompakt endüstriyel PC
  • OT (üretim) (2), IT (ön uç) (3) ve sistem yönetimi (4) için üç ayrı Ethernet arabirimi
  • Yazılım güncellemeleri veya Smart Device Interface SDI için USB bağlantısı (5)
Teknik veri
  • IoT yazılımı
  • IO-Link uyumlu
  • Entegre Ethernet bağlantılı donanım
Endüstriler
  • •Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Özellik Açıklamaları
Enerji ve Süreç Kontrolü

Enerji ve Süreç Kontrolü

Gösterge paneli görselleştirme, CSV dışa aktarma ve müşteri uygulamalarına entegrasyon için REST API ile akıllı Schmalz ürünleri için enerji ve süreç kontrolü.

Monitör

Monitör

İzleme ve arızaların erken tespiti için durum ışığı ile makine operatörü için tüm bağlı cihazlara genel bakış.

Cihaz Yönetimi

Cihaz Yönetimi

Kullanıcı dostu bir ön uç aracılığıyla cihazların yönetimi ve parametrelendirilmesi. IODDfinder bağlantısı sayesinde IO-Link cihazları otomatik olarak algılanır.

Olay Günlüğü

Olay Günlüğü

Hızlı hata bulma ve düzeltme için bağlı IO-Link cihazlarının tüm hata ve uyarı mesajlarının toplanması.

Ürün sorgulama

Ürün önerileri

Ürün önerileri

Daha fazla bilgi

Schmalz Connect Suite SCS nedir?
  • Schmalz Connect Suite, GPS GmbH'nin IoT işletim sistemi SICON.OS 'a dayanan vakum sistemleri için dijital hizmetlerden oluşan bir portföydür.
  • Sensörlerden ve aktüatörlerden veya makinelerden gelen veriler, ERP, MES (OT-IT-Connector) gibi üst düzey BT sistemlerinde daha fazla işlenmek üzere kolayca bağlanabilir.
  • Schmalz Connect Suite, cihazdan gelen verileri uç seviyesinde toplar ve ön işleme tabi tutar. Schmalz Connect Suite, verilere erişmek, verileri müşteriye özel bir şekilde daha fazla işlemek veya verileri yerinde (yerel olarak) veya bulutta görselleştirmek için çeşitli arayüzler ve uygulamalar sağlar.
  • Schmalz Connect Suite'in özel yaklaşımı, kestirimci bakım veya talep üzerine servis gibi hizmetler için kontrol ve durum bilgilerine yönelik gerçek zamanlı verilerin ayrılmasıdır.
  • Bu, çözümün kontrol sistemine müdahale etmeden ve çalışan süreci etkilemeden uygulanabileceği anlamına gelir.
  • Bu nedenle çözüm, mevcut tesislerdeki iyileştirmeler için de çok uygundur.
Schmalz Connect Suite sadece Schmalz bileşenleri ile mi uyumludur?
  • Hayır, Schmalz Connect Suite genellikle yapılandırma olmadan tüm IO-Link cihazlarıyla çalışır.
  • Kendi kontrol sistemine sahip olmayan sistemler de bir donanım fişi aracılığıyla çaba harcamadan bağlanabilir.
Schmalz Connect Suite hangi arayüzleri sunuyor?

RESTful API, OPC-UA, https, vb.

Schmalz Connect Suite hangi sistemlere/altyapılara kurulabilir?
  • Birlikte verilen donanıma önceden yüklenmiştir
  • Kendi donanımınız üzerinde sanal bir cihaz olarak şirket içinde kurulum
  • Bulut çözümü olarak kurulum.
Güncellemeler nasıl uygulanır?

Güncellemeler ilk yıl için fiyata dahildir. Daha sonra, bir güncelleme paketi aracılığıyla satın alınabilirler. Kurulum mümkün olduğunca otomatik olarak gerçekleşir. Ön koşul, Schmalz Connect Suite'in internete bağlanmasıdır.

Kaç cihaz bağlayabilirsiniz?

Cihaz sayısı seçilen lisans modeline bağlıdır. Prensip olarak, bir Schmalz Connect Suite'e 60 adede kadar cihaz bağlamak mümkündür. Ancak cihaz sayısı arttıkça veri aktarım hızı düşer. Sanal cihaz veya bulut çözümünde, cihaz sayısı bilgi işlem gücüne bağlıdır.

Schmalz Connect Suite'e hangi modüller dahildir?
  • Connect:Cihazlar: Açık bir ön uç ile herhangi bir üreticiden bağlı tüm IO-Link cihazlarının cihaz yönetimi ve parametrelendirilmesi.
  • Connect:API: İşletim paneli, ERP veya bulut gibi müşteriye özel uygulamalara entegrasyon için açık bir arayüz (REST API) aracılığıyla cihaz verilerinin sağlanması.
  • Connect:Monitor: Makine operatörünün olaylar ve durum izleme panosu ile izlemesi için tüm IO-Link cihazlarına genel bakış.
  • Connect:Events: Bağlı IO-Link cihazlarının tüm hata ve uyarı mesajlarının toplanması.
  • Connect:EPC: Vakum teknolojisi için gösterge paneli görselleştirme, analiz ve CSV dışa aktarımı ile enerji ve proses kontrolü.
Schmalz Connect Suite'e hangi veri güvenliği önlemleri dahildir?
  • Üretim ortamında, internet olmadan çalışma mümkündür.
  • IT tarafında güvenli protokoller (https) ve veri şifreleme.
  • IT ve OT portları yazılım tarafında bir güvenlik duvarı ile ayrılmıştır.
Schmalz Connect Suite hangi IO-Link master'ları ile uyumludur?
  • Schmalz Connect Suite aşağıdaki IO-Link master'lar ile uyumludur (Aralık 2022 itibariyle):
    • Balluff
      • BNI PNT-538-105-Z063
      • BNI PNT-508-105-Z015
    • Belden
      • 0980 ESL 399-121
    • Comtrol
      • IO-Link Master 8-PNIO (99605-7 / 99607-1)
    • IFM
      • AL1330
      • AL1202
      • AL1300
      • AL1342
    • Pepperl + Fuchs
      • ICE3-8IOL-G65L-V1D
    • Turck
      • TBEN-L4-8IOL
      • TBEN-S2-4IOL
      • FEN20-4IOL
    • Schmalz SCTSi
      • Ethercat
      • Profinet
      • Ethernet IP
    • Diğer modeller veya üreticiler talep üzerine
Schmalz Connect Suite'i nasıl çalıştırabilirim?

Sicon.OS işletim sistemi için devreye alma ve kullanım talimatları aşağıdaki bağlantı altında bulunabilir:

https://docs.service.sicon.eco/sicon.os

Schmalz Connect Suite'in uygulamam için uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum. Schmalz Connect Suite'i herhangi bir yükümlülük altına girmeden önceden test edebilir miyim?

Evet, Schmalz Connect Suite'i belirli bir süre için test edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen satış danışmanlarımızla iletişime geçin.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git