Schmalz

  • VERIMLI

Kompakt Terminal SCTSi Ethernet

Esnek, Tam Network Vakum Üretimi

Çeşitlilik, üretim süreçlerinin optimizasyonu ve sürekli enerji ve süreç kontrolü geleceğin zorluklarıdır. Bu talepleri karşılayabilmek için güçlü, esnek ve enerji tasarruflu vakum sistemlerine ihtiyaç vardır. Cevap bizim Kompakt Terminal SCTSi Ethernet, aynı anda ve bağımsız tek bir vakum sistemi ile farklı parçaları işleme için çeşitli vakum jeneratörleri kompakt bir birimdir.

Kompakt terminal SCTSi, otomatik sistemlerde vakum üretimi için kompakt ve güçlü bir ünite olan mühendislerimizin başyapıtı. Şimdi Schmalz yeni modüller ekleyerek terminalin Ethernet sürümünü geliştirdi. Terminale entegre edilebilen bir IO-Link ana aracılığıyla, saha cihazları IO-Link üzerinden bağlanabilir ve böylece PLC ile doğrudan iletişim kurabilir. Sensörler gibi dijital alan aygıtları, ayrı G/Ç modülleri olmadan dijital giriş modülleri üzerinden entegre edilir. Terminal böylece vakum kavrama sistemleri için merkezi kontrol ünitesi haline gelir.

Şimdi yapılandırın

Ethernet arabirimi (EtherCat, EtherNet / IP veya ProfiNet) üzerinden sistem kontrolü ile doğrudan iletişim

NFC arayüzü akıllı telefon üzerinden teşhis ve parametrelendirmeye olanak sağlar

16 adede kadar ejektör için merkezi basınçlı hava ve enerji beslemesi, hortumları en aza indirir

Ayrı ayrı kontrol edilebilen vakum devreleri, farklı parçaların kullanılmasına izin verir

Önleyici bakım için durum izleme ve sistem verimliliğini artırma

Kişisel Ayarlarınız

SCTSi kompakt terminalleri, taşıma sürecini ihtiyaçlarınıza tam olarak uyarlama esneklik sunar . Sadece birkaç tıklamayla kendi çözümünüzü yapılandırın ve gereksinimlerinize tam olarak uyarlanmış, kişiye özel bir fiyat teklifi, CAD modeli ve tüm teknik verileri anında alın.

Şimdi kendi konfigürasyonunuzu oluşturmaya başlayın!

Yapılandırmaya Başla
Tasarım
  • Yalın ve merkezi basınçlı hava beslemesi (1)
  • İşlem bilgilerini okumak ve yazmak için NFC çipi (2)
  • Merkezi enerji beslemesi ve Ethernet bağlantısı M12 5 pinli kontrol modülü (3)
  • Dişli konektörler kullanarak vakum bağlantıları (5)
  • 16'ya kadar bloke kompakt ejektörden (4) oluşan kompakt vakum terminali
Sipariş Bilgileri

Ürün kodu

Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.

SCTSI
IOL
E8
I2D3
ABC00001C
İsimlendirme

Kod

Tip

SCTSI

SCTSi

Bus modülü

Kod

Tip

EIP

EthernetIP

EKT

EtherCat

PNT

ProfiNet

Ejektör / vana sayısı

Kod

Tip

E + sayı

Ejektör sayısı

V + sayı

Valf sayısı

E + sayı V + sayı

Ejektör sayısı ve valf sayısı

Modüller

Kod

Tip

I + sayı

IO-Link modüllerinin sayısı

D + sayı

Dijital modül sayısı

I + sayı V + sayı

IO-Link ve dijital modül sayısı

Konfigüratör kodu

Kod

Tip

ABC00001C

Özel konfigüratör kodu

Sipariş Bilgileri

Ana gövdesi

Varyantlı

Türü

SCTSi-PNT

SCTSi ana gövdesi
Ethernet Arabirimi
İletişim: ProfiNet

SCTSi-ECT

SCTSi ana gövdesi
Ethernet Arabirimi
İletişim: EterCAT

SCTSi-EIP

SCTSi ana gövdesi
Ethernet Arabirimi
İletişim: Ethernet/IP

Sayı Ejektörler

Varyantlı

Türü

0-16

Sayı Ejektörler

Not:

Bir terminale maksimum 16 ejektör entegre edilebilir.
Merkezi kontrol ünitesi olarak kullanılmak üzere ejektörsüz bir tasarım da mümkündür.

Terminal varyantı

Varyantlı

Türü

AA

Standart versiyon, itmeli vakum bağlantısı, hortum dış çapı = 6 mm (nozul boyutu = 0,7 mm ve 1,0 mm için) veya hortum dış çapı = 8 mm (nozul boyutu = 1,5 mm için)

AB

Standart versiyon, dişli bağlantı G1/8"-F (tüm nozul boyutları için)

NE

Standart bağlantı, ejektörsüz

Ejektörler (örnek)

Varyantlı

Türü

Terminal varyantı

Pompalama hızı l/min

Hava tüketimi l/min

Parça numarası

C8B

SCPst 07 GS01 NC C8B

AA

16

22

10.02.02.05957

C79

SCPSt 07 GS01 NO C79

AA

16

22

10.02.02.05954

C8N

SCPSt 10 GS01 NC C8N

AA

36

46

10.02.02.05984

C8A

SCPSt 10 GS01 NO C8A

AA

36

46

10.02.02.05956

C7U

SCPSt 15 GS02 NC C7U

AA

65,5

98,5

10.02.02.06203

C78

SCPSt 15 GS02 NO C78

AA

65,5

98,5

10.02.02.06202

C7E

SCPSt 07 G02 NC C7E

AB

16

22

10.02.02.06187

C7H

SCPSt 07 G02 NO C7H

AB

16

22

10.02.02.06184

C7D

SCPSt 10 G02 NC C7D

AB

36

46

10.02.02.06188

C7B

SCPSt 10 G02 NO C7B

AB

36

46

10.02.02.06185

C7N

SCPSt 15 G02 NC C7N

AB

65,5

98,5

10.02.02.06189

C7A

SCPSt 15 G02 NO C7A

AB

65,5

98,5

10.02.02.06186

Not:

Farklı nozul teknolojileri ve emme vanasının boyutları, bağlantıları veya dayanma konumları (NO / NC / IMP) arasında seçim yapabilirsiniz.
En fazla 4 farklı ejektör bloğu mümkündür.
9 ejektörden basınçlı hava beslemesi için daha büyük bir hortum çapı gereklidir.

Genişletme modülleri

Varyantlı

Türü

2

IO-Link ana sayısı

4

DI modül sayısı

Not:

Bir terminale maksimum 6 modül entegre edilebilir.
Kombinasyona bağlı olarak 0 ila 2 IO-Link master ve 0 ila 6 DI modülü.

Teknik veri

Teknik Veri Kompakt Terminal ICtSi Ethernet (Elektronik)

Türü

Çalışma sıcaklığı
[°C]

Basınç aralığı
(çalışma basıncı) [çubuk]

Elektrik
bağlantısı

Iletişim

SCTSi Ethernet

0...50

2...6

M12, 5 pin bağlantı

Ethernet

Teknik Veri Kompakt Ejektörleri SCPSt

Türü

Nozul
Boyutu
[mm]

Tahliye
derecesi
[%]*

Maksimum vakum
kapasitesi
[m³/h]*

Maksimum vakum
kapasitesi
[l/dk]*

Vakumlu
hava tüketimi
[m³/h]*

Üfleme için
hava tüketimi
[m³/h]*

Ses seviyesi
boş pozisyonda*
[dB(A)]**

Tutma sırasında
ses seviyesi*
[dB(A)]**

SCPSt 07...

07

85

0.98

16.0

1.35

7.25

63

58

SCPSt 10...

10

85

2.21

36.0

2.85

7.25

73

60

SCPSt 15...

15

85

4.03

65.5

6.03

7.25

73

65

SCPSt 2-07...

2-07

85

2.28

37.0

1.35

7.25

63

58

SCPSt 2-09...

2-09

85

3.05

49.5

2.49

7.25

73

60

SCPSt 2-14...

2-14

85

4.40

71.5

5.04

7.25

75

65

*Optimum çalışma basıncında (4 bar)
**Ses düzeyinde doğrusal artış yok ve ejektör disklerde artış

Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
050100150200250300400500600700800
0.7 mm0,010,150,310,480,670,911,191,852,724,006,0710,50
2-0.7 mm0,000,000,000,080,150,350,400,851,752,704,207,20
050100150200250300350400450500550600650700750800
0.7 mm15,6913,5612,2811,2210,379,368,217,386,224,834,053,002,111,691,160,630,25
2-0.7 mm37,2032,3028,1024,0019,9016,5012,5010,007,505,403,903,102,001,601,000,630,30
23456
0.7 mm477,81700,18867,18855,86838,29
2-0.7 mm334,00564,57789,19892,20885,26
0100200300400500600700800
1.0 mm0,000,150,300,500,801,201,752,805,50
2-0.9 mm0,000,000,000,200,450,851,452,505,00
0100200300400500600700800
1.5 mm0,000,070,150,250,400,600,901,302,30
2-1.4 mm0,000,000,000,100,200,350,651,202,30
23456
1.0 mm475,00700,00850,00850,00810,00
2-0.9 mm430,00650,00820,00875,00860,00
23456
1.5 mm450,00660,00870,00880,00865,00
2-1.4 mm390,00590,00800,00890,00880,00
0100200300400500600700800
1.5 mm65,5057,1047,4039,3032,0025,3017,008,801,50
2-1.4 mm71,8061,4052,5042,2031,9023,5015,308,501,20
0100200300400500600700800
1.0 mm36,1029,5025,9020,8016,9013,008,103,400,50
2-0.9 mm49,6042,1034,4024,7017,0011,607,203,300,50
01.415,842.831,684.247,535.663,377.079,218.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
0.7 mm0,284,258,7813,5918,9725,7733,7052,3977,02113,27171,88297,33
2-0.7 mm0,000,000,002,274,259,9111,3324,0749,5576,46118,93203,88
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
0.7 mm0,550,480,430,400,370,330,290,260,220,170,140,110,070,060,040,020,01
2-0.7 mm1,311,140,990,850,700,580,440,350,260,190,140,110,070,060,040,020,01
00000
0.7 mm0,010,020,030,030,02
2-0.7 mm0,010,020,020,030,03
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
1.0 mm0,004,258,5014,1622,6533,9849,5579,29155,74
2-0.9 mm0,000,000,005,6612,7424,0741,0670,79141,58
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
1.5 mm0,001,984,257,0811,3316,9925,4936,8165,13
2-1.4 mm0,000,000,002,835,669,9118,4133,9865,13
00000
1.0 mm0,010,020,030,030,02
2-0.9 mm0,010,020,020,030,03
00000
1.5 mm0,010,020,030,030,03
2-1.4 mm0,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.5 mm2,312,021,671,391,130,890,600,310,05
2-1.4 mm2,532,171,851,491,130,830,540,300,04
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.0 mm1,271,040,910,730,600,460,290,120,02
2-0.9 mm1,751,491,210,870,600,410,250,120,02
Endüstriler
  • •Cam
  • •Genel
  • •Metal
  • •Otomotiv
  • •Paketleme
  • •Plastik
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
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

YazılımDil
İngilizce
İngilizce
Özellik Açıklamaları
Yakın Alan İletişimi (NFC)

Yakın Alan İletişimi (NFC)

  • Enerjiden nötr noktadan noktaya bağlantı ile güvenilir iletişim

  • Görünür veriler – Hem istatistiksel veriler (seri numarası gibi) hem de dinamik işlem verileri (anahtarlama noktaları gibi) okunabilir

  • Parametreleme seçeneği – Bir uygulama, SCTSi Ethernet'i doğrudan akıllı telefondan parametrelendirmek için kullanılabilir

Endüstri 4.0 Sistemlerinde Ağ

Endüstri 4.0 Sistemlerinde Ağ

  • Ethernet bağlantısı, kaydedilen verilerin kontrol seviyesine kadar görülebileceği ve kullanılabilmesi anlamına gelir, bu da tüm konvansiyonel alan-veri yolu sistemlerinde çift yönlü parametreleme ve tanılama sağlar.

  • Durum izleme, sistemin durumunun ayrıntılı analizini ve hataların erken teşhisini sağlayarak sistem kullanılabilirliğini artırır

  • Öngörülebilir bakım, kavrama sistemlerinin performansını artırır

  • Enerji izleme, vakum sisteminin enerji tüketimini optimize eder

Otomatik Hava Tasarrufu Fonksiyonu

Otomatik Hava Tasarrufu Fonksiyonu

  • Güvenli vakum değeribir sonraki döngüye kadar veya vakum güvenli vakum değerinin altına düşene kadar ulaşıldıktan sonra emme işlevini kapatır

  • Her fırlatma için çeşitli yapılandırma değerleri ve hava tasarrufu ayarları ayrı ayrı programlanabilir

  • Basınçlı hava tüketiminin %80'e kadar azaltılması

Entegre Elektronik Alt Veri Sistemi

Entegre Elektronik Alt Veri Sistemi

  • Elektronik kontrol tek bir kablo ile uygulanabilir

  • Ethernet ve yakın alan iletişimi (NFC) üzerinden kapsamlı veri iletişimi

  • Tüm ejektörler ayrı ayrı programlanabilir ve kontrol edilebilir

Eko-Nozul Teknolojisi

Eko-Nozul Teknolojisi

  • Eko-nozul teknolojisi, enerji tasarruflu vakum üretimi için en aza indirgenmiş basınçlı hava tüketimi ile çok daha yüksek bir vakum oranı sağlar

Entegrasyon

IMG1:

IO-Link ana

Akıllı alan cihazlarının (sensörler ve aktüatörler) bağlantısı

Her biri 2 bağlantı noktası olan en fazla 4 genleşme modülü (M12-5 soket)

Dijital giriş modülleri

Dijital alan aygıtlarının bağlantısı (sensörler)

Her biri 4 bağlantı noktası olan en fazla 4 genleşme modülü (M12-5 soket)

Impulse valfler (IMP)

Bistabil vakum valfi ile ejektör diskler proses güvenilirliğini artırır

Aktüatör gerilimi bozulmazsa, ejektör son aktif durumda kalır

Valf anahtarlama için sadece kısa bir gerilim gerektirir

IMG2:

Denetim Düzeyinde Basitleştirilmiş Tümleştirme

(1) SCTSI'nin IO-Link master üzerinden bağlanması

(2) Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP üzerinden SCTSi bağlantısı

Sonuçları filtrele

Etiketleme
Endüstri sektörü

Doğru ürünü bulamadınız mı?

Uygulamanız için doğru ürünü şimdi yapılandırın!

12 sonuçtan 1 - 10'si

  • VERIMLI
SCTSi ECT E4

Parça no.: 10.02.02.06585

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Otomotiv | Cam | Plastik | Metal | Paketleme | Genel

İletişimEthercat
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-ECT-4-AB-4C7A-00
  • VERIMLI
SCTSi ECT E4

Parça no.: 10.02.02.06589

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Otomotiv | Cam | Plastik | Metal | Paketleme | Genel

İletişimEthercat
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-ECT-4-AB-4C7N-00
  • VERIMLI
SCTSi EIP E4

Parça no.: 10.02.02.06586

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Otomotiv | Cam | Plastik | Metal | Paketleme | Genel

İletişimEtherNet/IP
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-EIP-4-AB-4C7A-00
  • VERIMLI
SCTSi EIP E4

Parça no.: 10.02.02.06590

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Otomotiv | Cam | Plastik | Metal | Paketleme | Genel

İletişimEtherNet/IP
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-EIP-4-AB-4C7N-00
  • VERIMLI
SCTSi PNT E4

Parça no.: 10.02.02.06587

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Otomotiv | Cam | Plastik | Metal | Paketleme | Genel

İletişimProfinet
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-PNT-4-AB-4C7A-00
  • VERIMLI
SCTSi PNT E4

Parça no.: 10.02.02.06591

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Otomotiv | Cam | Plastik | Metal | Paketleme | Genel

İletişimProfinet
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-PNT-4-AB-4C7N-00
  • VERIMLI
SCTSi ECT E8

Parça no.: 10.02.02.06593

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Otomotiv | Cam | Plastik | Metal | Paketleme | Genel

İletişimEthercat
SCTSi 15 G02 NO
SCTSi-ECT-8-AB-8C7A-00
  • VERIMLI
SCTSi ECT E8

Parça no.: 10.02.02.06597

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Otomotiv | Cam | Plastik | Metal | Paketleme | Genel

İletişimEthercat
SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-ECT-8-AB-8C7N-00
  • VERIMLI
SCTSi EIP E8

Parça no.: 10.02.02.06594

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Otomotiv | Cam | Plastik | Metal | Paketleme | Genel

İletişimEtherNet/IP
SCTSi 15 G02 NO
SCTSi-EIP-8-AB-8C7A-00
  • VERIMLI
SCTSi EIP E8

Parça no.: 10.02.02.06598

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Otomotiv | Cam | Plastik | Metal | Paketleme | Genel

İletişimEtherNet/IP
SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-EIP-8-AB-8C7N-00

ETL sertifikalı

SCTSi Ethernet, Schmalz'ın Intertek'ten ETL sertifikası (Elektrik Test Laboratuvarlarının kısaltması) alan ilk ürünüdür. Bu belgelendirme, belirli minimum güvenlik gerekliliklerini garanti eden endüstri standartlarına uygunluğu onaylar.

SCTSi Ethernet'in ETL sertifikası hem ABD hem de Kanada'yı içerir. ETL sertifikası UL veya CSA sertifikasına eşdeğerdir.

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.