Kompakt Terminaller SCTMb / SCTMc / SCTMi
Zeka ve değişkenlik - Min alan kaplama
Schmalz'in yeni SCTM kompakt terminalleri çok çeşitli vakum jeneratörü uygulamaları için uygundur. Bir terminal yapmak için bir araya getirdikleri, piyasadaki en küçük ve en güçlü ejektörlerden bazıları olan 16 blokla monte edilmiş SCPM kompakt ejektörlerden oluşurlar. "i" modeli aynı zamanda tüm üretim süreciniz ve dijital fabrikalarda kullanmak için çok çeşitli izleme ve kontrol işlevleri sunar.
SCTM yapılandırması
SCTM kompakt terminalinin modüler tasarımı bireysel yapılandırmaya olanak tanır. En fazla 16 ayrı ejektör kullanıcının gereksinimlerine bağlı olarak bir terminal oluşturmak için bloka monte edilebilir. İki blok montaj varyantı mevcuttur: Pnömatik blok montajı ile SCTMb, SCTMc ve SCTMi varyantları ve pnömatik ve elektrik blok montaj ile SCTMc-MP varyantı (SCPMc ejektörleri ve alt D fişleri ile terminal).
Terminalinizi seçerken, farklı türleri birleştirmenin mümkün olmadığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, terminaliniz yalnızca SCPMb, SCPMc veya SCPMi tipi kompakt ejektörler içerebilir. Her bir kompakt terminalde, vakum valfi için çeşitli nozul teknolojileri/boyutları, konektörler ve boşta kalma pozisyonları arasından seçim yapabilirsiniz.
Yüksek vakum kapasitesi ile montaj esnasında az yer kaplar
Merkezi basınçlı hava bağlantısı ve merkezi egzoz hava toplama (opsiyonel) sayesinde kolay kontrol ve hortum tesisatı
Temel, kontrollü ve akıllı versiyonların yanı sıra harici üfleme fonksiyonu EB veya harici vakum kaynağı "EV"""
Sub-D Multipol bağlantısı (SCTMc-MP) üzerinden yedi ejektöre kadar merkezi kontrol
Sizin Bireysel Konfigürasyonunuz
Kompakt terminaller SCTMb / SCTMc / SCTMi, taşıma sürecini tamamen ihtiyaçlarınıza göre tasarlama esnekliği sunar. Yenilikçi konfigüratörler sayesinde, satış personelimiz sizin için hiç vakit kaybetmeden özel bir çözüm oluşturabilir.
Bireysel ürününüz için bir teklife ek olarak, bir CAD modeli de alacaksınız.
Kişisel konfigürasyonunuzu şimdi talep edin ve bizimle iletişime geçin!

Tasarım
- Azami 16 tek ejektör için toplu basınçlı hava bağlantısıyla kompakt vakum terminali
- En fazla 7 ejektör için Sub-D çoklu pol bağlantılı elektrikli manifold (SCTMc-MP)
- Bireysel veya merkezi egzoz havası toplama
- Harici hava üfleme işlevli EB versiyonu
- IO-Link işlevi ve sistem takibi ile valf olarak harici vakum beslemeli işletim için EV versiyonu
Modüler elemanlar
Sipariş Bilgileri
Ürün kodu
Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.
Kod | Tip |
|---|---|
SCTMB | SCTMb |
SCTMC | SCTMc |
SCTMI | SCTMi |
Kod | Tip |
|---|---|
MP | Çok kutuplu |
N | Bus modülü yok |
Kod | Tip |
|---|---|
E + sayı | Ejektör sayısı |
V + sayı | Valf sayısı |
E + sayı V + sayı | Ejektör sayısı ve valf sayısı |
Kod | Tip |
|---|---|
ABC00001C | Özel konfigüratör kodu |
Teknik veri
Türü | Çalışma sıcaklığı [°C] | Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | Blok montajı |
|---|---|---|---|
SCTMb, SCTMc, SCTMi | 0...50 | 3...6 | Pnömatik |
SCTMc-MP | 0...50 | 3...6 | Pnömatik ve elektriksel |
Türü | Tahliye derecesi [%] | Vakum kapasitesi (maks.) [l/dk.] * | Vakum için hava tüketimi [l/dk.] | Üfleme için hava tüketimi [l/dak.] | Vakum olmadan ses basıncı seviyesi [dB(A)]* | Vakum ile ses basıncı seviyesi [dB(A)] | Önerilen iç hortum çapı [mm]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPM 03 | 87 | 2.2 | 3.5 | 10 | 51 | 42 | 2 |
SCPM 05 | 87 | 7.5 | 9.0 | 10 | 66 | 55 | 2 |
SCPM 07 | 87 | 15.0 | 22.0 | 10 | 70 | 70 | 2 |
SCPM 10 | 87 | 28.0 | 45.0 | 10 | 71 | 72 | 4 |
SCPM EV | - | 33.0*** | - | 10 | - | - | 4 |
* Optimum çalışma basıncında (SCPM 03/05/07: 4 bar; SCPM 10: 4,5 bar
** Maksimum için. uzunluğu 2 m
*** EV varyantı için maksimum hacim akış hızı, vanadaki 600 mbar'lık diferansiyel basınca dayanır. Çalışma sırasında vakum jeneratörü için atmosfer basıncına karşı 7 m³/h vakum kapasitesi kullanmanızı öneririz.
Endüstriler
- •Cam
- •Elektronik
- •Genel
Dokümantasyon
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| Türkçe | |
| Türkçe |
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Yazılım | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
Özellik Açıklamaları
.jpg)
Dış vakum kaynağı ile terminal
Harici vakum beslemesi ile çalışma (örn. bir merkezi vakum pompası)
Merkezi vakum 16 ayrı devreye ayrılabilir
IO-Link fonksiyonu ve durum izleme ile vana olarak kullanıma uygundur
Hızlı anahtarlama döngüleri için pnömatik kontrol




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)