Schmalz

Compacte terminals SCTMb / SCTMc / SCTMi

Intelligentie en variabiliteit geplaatst in de kleinste ruimtes

De nieuwe compacte SCTM-terminals van Schmalz zijn geschikt voor een breed scala aan vacuümgeneratortoepassingen. Ze bestaan uit maximaal 16 blokgemonteerde compacte SCPM-ejectoren - enkele van de kleinste en krachtigste ejectoren op de markt - die samen tot een terminal worden samengevoegd. Het "i"-model biedt ook een breed scala aan bewakings- en besturingsfuncties voor uw volledige productieproces - en voor gebruik in digitale fabrieken.

SCTM-configuratie

De modulaire constructie van de compacte SCTM-terminal maakt een individuele configuratie mogelijk. Tot 16 individuele ejectors kunnen als een blok gemonteerd worden om een terminal te vormen, afhankelijk van de individuele eisen van de gebruiker. Er zijn twee varianten voor blokmontage beschikbaar: De varianten SCTMb, SCTMc en SCTMi met pneumatische blokmontage, en de variant SCTMc-MP met pneumatische en elektrische blokmontage (terminal met SCPMc-ejectors en sub-D-stekkers).

Bij de keuze van uw terminal moet u er rekening mee houden dat het niet mogelijk is verschillende types te combineren. Uw terminal kan dus alleen compacte ejectoren van het type SCPMb, SCPMc of SCPMi bevatten. Binnen elke afzonderlijke compacte terminal kunt u kiezen uit een reeks van zuigmondtechnologieën/-maten, aansluitingen en ruststanden voor de zuigklep.

Productaanvraag
Functionele diversiteit in de kleinste ruimte

Hoge zuigkracht met laag storingscontour bij installatie

Tot 16 afzonderlijke vacuümcircuits

Eenvoudige bediening en bekabeling dankzij centrale persluchtaansluiting en centrale afvoerluchtopvang (optioneel)

Individueel ontwerp

Verkrijgbaar in Basis, Gecontroleerde en Intelligente versies, alsook met externe afblaasfunctie "EB" of externe vacuümvoorziening "EV"

Elektrische vergrendeling

Centrale besturing van maximaal zeven ejectoren via Sub-D meerpolige aansluiting (SCTMc-MP)

Uw individuele configuratie

De compacte terminals SCTMb / SCTMc / SCTMi bieden de buigslapheid om het proces van handling volledig volgens uw behoeften te ontwerpen. Dankzij innovatieve configurators kunnen onze medewerkers in een mum van tijd een op maat gemaakte oplossing voor u creëren.

Naast een offerte voor uw individuele product ontvangt u ook een CAD-model.

Vraag nu uw persoonlijke configuratie aan en neem contact met ons op!

Configuratieaanvraag
Ontwerp
  • Compacte vacuümterminal met collectieve persluchtaansluiting voor max. 16 afzonderlijke ejectoren
  • Elektrische blokkering met Sub-D meerpolige connector voor maximaal 8 ejectoren (SCTMc-MP)
  • Individuele of centrale afvoer van lucht
  • EB-versie met externe afblaasfunctie
  • EV-versie voor gebruik met externe vacuümvoorziening als ventiel met IO-Link functie en conditiebewaking
Modulaire elementen
Bestelinformatie

Productcode

Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.

SCTMc
N
E8
ABC00001C
Naam

Code

Type

SCTMB

SCTMb

SCTMC

SCTMc

SCTMI

SCTMi

Busmodule

Code

Type

MP

Meerpolig

N

Geen busmodule

Aantal ejectoren / ventielen

Code

Type

E + aantal

Aantal ejectoren

V + aantal

Aantal ventielen

E + aantal V + aantal

Aantal ejectoren en aantal ventielen

Configuratiecode

Code

Type

ABC00001C

Individuele configuratiecode

Technische gegevens

Type

Bedrijfstemperatuur [°C]

Drukbereik (bedrijfsdruk) [bar]

Blokmontage

SCTMb, SCTMc, SCTMi

0...50

3...6

Pneumatisch

SCTMc-MP

0...50

3...6

Pneumatisch en elektrisch

Type

Evacuatie-niveau [%]

Zuigvermogen (max.) [l/min.]*

Luchtverbruik voor de aanzuiging [l/min.]

Luchtverbruik voor het afblazen [l/min.]

Geluidsdrukniveau zonder afzuiging [dB(A)]*

Geluidsdrukniveau met afzuiging [dB(A)]*

Benodigde inwendige slangdiameter [mm]**

SCPM 03

87

2.2

3.5

10

51

42

2

SCPM 05

87

7.5

9.0

10

66

55

2

SCPM 07

87

15.0

22.0

10

70

70

2

SCPM 10

87

28.0

45.0

10

71

72

4

SCPM EV

-

33.0***

-

10

-

-

4

* Bij optimale werkdruk (SCPM 03/05/07: 4 bar; SCPM 10: 4,5 bar)
** Voor een max. lengte van 2 m.
*** Het maximale debiet voor de EV-variant is gebaseerd op een drukverschil van 600 mbar bij de klep. Wij adviseren voor de vacuümgenerator tijdens bedrijf een zuigvermogen van 7 m³/h tegen atmosferische druk te gebruiken.

Industriesegmenten
  • •Elektronica
  • •Glas
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Engels
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

SoftwareTaal
Engels
Functionele beschrijvingen
Terminal met externe vacuümvoorziening

Terminal met externe vacuümvoorziening

  • Werking met externe vacuümvoorziening (b.v. een centrale vacuümpomp)

  • Het centrale vacuüm kan worden opgesplitst in 16 afzonderlijke circuits

  • Geschikt voor gebruik als een klep met IO-Link-functie en conditiebewaking

  • Pneumatische besturing voor korte schakelcycli

Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.