Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt terminal SCTSi Ethernet bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosuz).

Mevcut Yedek Parçalar: Ejektör tamir kiti

Mevcut Aksesuarlar: Bağlantı kablosu
 

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SCTSi EIP E8

Parça no.: 10.02.02.06598

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

Endüstriler: Cam | Genel | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik

İletişimEtherNet/IP
SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-EIP-8-AB-8C7N-00
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 141,8  mm
d 6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 M12x1-M
G4 M12x1-M
G5 M12x1-F
L 200,2  mm
L1 234,2  mm
L2 27  mm
L3 18,5  mm
L4 16  mm
X1 217,2  mm
Y1 64  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
İletişim EtherNet/IP
Ağırlık 1,96  kg
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git