Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22

Parça no.: 10.02.02.04404

Ekran vakum sistemini korur kirlenmeden

Endüstriler: Genel

Dış çap D11 (mm)
Uzunluk L2 (mm)
Ağ boyutu0.415 (mm)
Tel çapı0.22 (mm)
MalzemePaslanmaz çelik X5 CrNi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 11  mm
L 2  mm
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git