SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22
부품 번호.: 10.02.02.04404
Screen protects the vacuum system from contamination
산업: 일반
| Outside diameter D | 11 (mm) |
| Length L | 2 (mm) |
| Mesh size | 0.415 (mm) |
| Wire diameter | 0.22 (mm) |
| Material | Stainless steel X5 CrNi |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 11 mm |
| L | 2 mm |
관련 문서
관련 문서