SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22
Osanro: 10.02.02.04404
Screen protects the vacuum system from contamination
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 11 (mm) |
| Length L | 2 (mm) |
| Mesh size | 0.415 (mm) |
| Wire diameter | 0.22 (mm) |
| Material | Stainless steel X5 CrNi |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 11 mm |
| L | 2 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi