- VERIMLI
SCTSi ECT E4
Parça no.: 10.02.02.06589
Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller
Endüstriler: Cam | Genel | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik
| İletişim | Ethercat |
| SCPSt 15 G02 NC | |
| SCTSi-ECT-4-AB-4C7N-00 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 97,3 mm |
| B1 | 124,8 mm |
| B2 | 13,5 mm |
| B3 | 109 mm |
| B4 | 77 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M12x1-M |
| G5 | M12x1-F |
| H | 105 mm |
| H2 | 88,5 mm |
| H3 | 53,5 mm |
| H4 | 22,5 mm |
| L | 126,2 mm |
| L1 | 160,2 mm |
| L2 | 27 mm |
| L3 | 18,5 mm |
| L4 | 16 mm |
| X1 | 143,2 mm |
| Y1 | 64 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| İletişim | Ethercat |
| Ağırlık | 1,12 kg |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |