Schmalz

주문 정보

The SCTSi Ethernet compact terminal is supplied as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available spare parts: Ejector wearing parts kit

Available accessories: Connection cable

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 효율적

SCTSi ECT E4

부품 번호.: 10.02.02.06589

Modular compact terminal for interlocking compact modules

산업: 금속 | 유리 | 일반 | 자동차 | 포장 | 플라스틱

CommunicationEthercat
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-ECT-4-AB-4C7N-00
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 97.3  mm
B1 124.8  mm
B2 13.5  mm
B3 109  mm
B4 77  mm
d 6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G3 M12x1-M
G4 M12x1-M
G5 M12x1-F
H 105  mm
H2 88.5  mm
H3 53.5  mm
H4 22.5  mm
L 126.2  mm
L1 160.2  mm
L2 27  mm
L3 18.5  mm
L4 16  mm
X1 143.2  mm
Y1 64  mm
기술 데이터
속성
Communication Ethercat
Weight 1.12  kg
성능 데이터
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어
영어

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동