Schmalz

VSL 진공 / 압축 공기 호스

재질 PA, PE, PU, ​​PVC

제품으로 바로 이동

배출 시간과 흐름 저항을 최적화하기 위해 직경이 2 ~ 75mm 인 진공 호스

모든 응용 분야를위한 다양한 재료

디자인
  • PVC, PU, ​​PA 및 PE로 만든 진공 호스, 경질 PVC 스파이럴 (PS), 와이어 스파이럴 (DS) 또는 패브릭 인서트 (G)로 부분적으로 강화 됨
기술 데이터
  • 외경 / 내경 : 4/2 ~ 87/75
  • 재질 : PA, PE, PU, ​​PVC
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Internal diameter d
Outside diameter D
Material hose
Operating temperature
Product family
산업 분야

결과 37 중 1 - 10개

VSL 8-6 PU MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00003

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.45 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-35 ... 60 °C
ColorMilky-transparent
VSL 10-7 PU MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00084

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMilky-transparent
VSL 8-6 PE BL

부품 번호.: 10.07.09.00015

Compressed-air hose

산업: 일반

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 10-7 PE MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00083

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePE
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-30 ... 70 °C
ColorMilky-transparent
VSL 12-9 PE BL

부품 번호.: 10.07.09.00050

Compressed-air hose

산업: 일반

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 12-9 PU MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00037

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.70 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
VSL 6-4 PU MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
VSL 4-2 PE BL

부품 번호.: 10.07.09.00013

Compressed-air hose

산업: 일반

Outside diameter D4 (mm)
Internal diameter d2 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 21-12 PVC-G KL-TR

부품 번호.: 10.07.09.00006

Compressed-air hose

산업: 일반

Outside diameter D21 (mm)
Internal diameter d12 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with tissue
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
ColorClear-transparent
VSL 15-9 PVC-G KL-TR

부품 번호.: 10.07.09.00005

Compressed-air hose

산업: 일반

Outside diameter D15 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with tissue
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
ColorClear-transparent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.