Schmalz

VSL-tyhjiö- / paineilmaletkut

Materiaali PA, PE, PU, ​​PVC

Siirry suoraan tuotteisiin

Tyhjiöletkut, joiden läpimitta on 2 - 75 mm tyhjentämisajan ja virtausvastuksen optimoimiseksi

Laaja valikoima materiaaleja jokaiseen käyttötarkoitukseen

Design
  • Tyhjiöletkut PVC: stä, PU: sta, PA: sta ja PE: stä, osittain vahvistettu kovalla PVC-spiraalilla (PS), vaijerispiraalilla (DS) tai kankaalla (G)
Tekniset tiedot
  • Ulko- / sisähalkaisija: 4/2 - 87/75
  • Materiaali: PA, PE, PU, ​​PVC
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
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
Internal diameter d
Outside diameter D
Material hose
Operating temperature
Product family
Toimiala

1 - 10 / 37 tuloksista

VSL 8-6 PU MI-TR

Osanro: 10.07.09.00003

Hose for vacuum and compressed-air systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.45 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-35 ... 60 °C
ColorMilky-transparent
VSL 10-7 PU MI-TR

Osanro: 10.07.09.00084

Hose for vacuum and compressed-air systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMilky-transparent
VSL 8-6 PE BL

Osanro: 10.07.09.00015

Compressed-air hose

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 10-7 PE MI-TR

Osanro: 10.07.09.00083

Hose for vacuum and compressed-air systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePE
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-30 ... 70 °C
ColorMilky-transparent
VSL 12-9 PE BL

Osanro: 10.07.09.00050

Compressed-air hose

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 12-9 PU MI-TR

Osanro: 10.07.09.00037

Hose for vacuum and compressed-air systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.70 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
VSL 6-4 PU MI-TR

Osanro: 10.07.09.00002

Hose for vacuum and compressed-air systems

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
VSL 4-2 PE BL

Osanro: 10.07.09.00013

Compressed-air hose

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D4 (mm)
Internal diameter d2 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Osanro: 10.07.09.00006

Compressed-air hose

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D21 (mm)
Internal diameter d12 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with tissue
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
ColorClear-transparent
VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Osanro: 10.07.09.00005

Compressed-air hose

Toimialat: Yleiskäyttö

Outside diameter D15 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with tissue
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
ColorClear-transparent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.