Schmalz

Vakuum- / Druckluft-Schläuche VSL

Material PA, PE, PU, PVC

Direkt zu den Produkten

Vakuum-Schläuche mit lichtem Durchmesser von 2 bis 75 mm zur Optimierung von Evakuierungszeit und Durchflusswiderstand

Breites Spektrum an Werkstoffen für jeden Anwendungsfall

Aufbau
  • Vakuum-Schläuche aus PVC, PU, PA und PE, teilweise mit Hart-PVC-Spirale (PS), mit Drahtspirale (DS) oder Gewebeeinlage (G) verstärkt
Technische Daten
  • Durchmesser außen/innen: 4/2 bis 87/75
  • Werkstoff: PA, PE, PU, PVC
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Innendurchmesser d
Außendurchmesser D
Material Schlauch
Einsatztemperatur
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 37 Ergebnissen

VSL 8-6 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00003

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Branchen: Universal

Außendurchmesser D8 (mm)
Innendurchmesser d6 (mm)
Länge max.500 (m)
Material SchlauchPU
Verlegeradius min.45 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur-35 ... 60 °C
FarbeMilchig-transparent
VSL 10-7 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00084

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Branchen: Universal

Außendurchmesser D10 (mm)
Innendurchmesser d7 (mm)
Länge max.50 (m)
Material SchlauchPU
Verlegeradius min.60 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur-40 ... 85 °C
FarbeMilchig-transparent
VSL 8-6 PE BL

Art-Nr.: 10.07.09.00015

Druckluftschlauch

Branchen: Universal

Außendurchmesser D8 (mm)
Innendurchmesser d6 (mm)
Länge max.100 (m)
Material SchlauchPE
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Einsatztemperatur °C
FarbeBlau
VSL 10-7 PE MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00083

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Branchen: Universal

Außendurchmesser D10 (mm)
Innendurchmesser d7 (mm)
Länge max.50 (m)
Material SchlauchPE
Verlegeradius min.60 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur-30 ... 70 °C
FarbeMilchig-transparent
VSL 12-9 PE BL

Art-Nr.: 10.07.09.00050

Druckluftschlauch

Branchen: Universal

Außendurchmesser D12 (mm)
Innendurchmesser d9 (mm)
Länge max.100 (m)
Material SchlauchPE
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Einsatztemperatur °C
FarbeBlau
VSL 12-9 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00037

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Branchen: Universal

Außendurchmesser D12 (mm)
Innendurchmesser d9 (mm)
Länge max.50 (m)
Material SchlauchPU
Verlegeradius min.70 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur-20 ... 90 °C
FarbeMilchig-transparent
VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Branchen: Universal

Außendurchmesser D6 (mm)
Innendurchmesser d4 (mm)
Länge max.500 (m)
Material SchlauchPU
Verlegeradius min.35 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur-20 ... 90 °C
FarbeMilchig-transparent
VSL 15-9 PVC-G KL-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00005

Druckluftschlauch

Branchen: Universal

Außendurchmesser D15 (mm)
Innendurchmesser d9 (mm)
Länge max.50 (m)
Material SchlauchPVC, mit Gewebe
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Einsatztemperatur °C
FarbeKlar-transparent
VSL 41-35 PVC-PS GR

Art-Nr.: 10.07.09.00010

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme

Branchen: Universal

Außendurchmesser D41 (mm)
Innendurchmesser d35 (mm)
Länge max.50 (m)
Material SchlauchPVC, mit PVC-Spirale
Verlegeradius min.65 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]-0,50 ... 0,50 bar
Einsatztemperatur-20 ... 70 °C
FarbeGrau
VSL 4-2 PE BL

Art-Nr.: 10.07.09.00013

Druckluftschlauch

Branchen: Universal

Außendurchmesser D4 (mm)
Innendurchmesser d2 (mm)
Länge max.100 (m)
Material SchlauchPE
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Einsatztemperatur °C
FarbeBlau

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.