Schmalz

Węże podciśnieniowe / węże sprężonego powietrza VSL

Materiał PA, PE, PU, PVC

Przejdź bezpośrednio do produktów

Węże podciśnieniowe o średnicy w świetle od 2 do 75 mm do optymalizacji czasu ewakuacji i oporów przepływu

Szeroka gama materiałów do każdego zastosowania

Projekt
  • Węże podciśnieniowe wykonane z PVC, PU, PA i PE, częściowo wzmocnione twardą spiralą z PVC (PS), z drutem spiralnym (DS) lub wkładką tkaninową (G)
Dane techniczne
  • Średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 4/2 do 87/75
  • Materiał: PA, PE, PU, PVC
Branże
  • •Uniwersalne
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
Internal diameter d
Outside diameter D
Material hose
Operating temperature
Product family
Industry sector

1 - 10 z 37 wyników

VSL 8-6 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00003

Wąż do próżni i sprężonego powietrza

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.45 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-35 ... 60 °C
ColorMilky-transparent
VSL 10-7 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00084

Hose for vacuum and compressed- air systems

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMilky-transparent
VSL 8-6 PE BL

Część nr.: 10.07.09.00015

Hose for vacuum and compressed- air systems

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 10-7 PE MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00083

Hose for vacuum and compressed- air systems

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePE
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-30 ... 70 °C
ColorMilky-transparent
VSL 12-9 PE BL

Część nr.: 10.07.09.00050

Vakuumschlauch

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 12-9 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00037

Wąż do próżni i sprężonego powietrza

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D12 (mm)
Internal diameter d9 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.70 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
VSL 6-4 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00002

Vakuumschlauch

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d4 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.35 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-20 ... 90 °C
ColorMilky-transparent
VSL 4-2 PE BL

Część nr.: 10.07.09.00013

Vakuumschlauch

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D4 (mm)
Internal diameter d2 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Color
VSL 21-12 PVC-G KL-TR

Część nr.: 10.07.09.00006

Wąż do próżni i sprężonego powietrza

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D21 (mm)
Internal diameter d12 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePVC with tissue
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
ColorClear-transparent
VSL 4-2 PU MI-TR

Część nr.: 10.07.09.00001

Wąż do próżni i sprężonego powietrza

Branże: Uniwersalne

Outside diameter D4 (mm)
Internal diameter d2 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.20 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 60 °C
ColorMilky-transparent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.