Schmalz

Tuyaux de vide / d'air comprimé VSL

Matière PA, PE, PU, PVC

Accéder directement aux produits

Des tuyaux pour le vide d'un diamètre libre de 2 à 75 mm pour optimiser le temps d'évacuation et limiter les pertes de charge

Un large éventail de matériaux pour chaque application

Composition
  • Tuyaux de vide en PVC, PU, PA et PE, conçus pour certains comme tuyau spiralé en PVC dur (PS), par un câble spiralé (DS) ou une garniture textile (G)
Données techniques
  • Diamètre extérieur / intérieur de 4/2 à 87/75
  • Matières : PA, PE, PU, PVC
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre intérieur d
Diamètre extérieur D
Matière tuyau
Température de travail
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 37 résultats

VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00003

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D8 (mm)
Diamètre intérieur d6 (mm)
Longueur max.500 (m)
Matière tuyauPU
Rayon de flexion min.45 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-35 ... 60 °C
CouleurMilky-transparent
VSL 10-7 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00084

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D10 (mm)
Diamètre intérieur d7 (mm)
Longueur max.50 (m)
Matière tuyauPU
Rayon de flexion min.60 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-40 ... 85 °C
CouleurMilky-transparent
VSL 8-6 PE BL

Réf. article: 10.07.09.00015

Tuyau d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D8 (mm)
Diamètre intérieur d6 (mm)
Longueur max.100 (m)
Matière tuyauPE
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Température de travail °C
Couleur
VSL 10-7 PE MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00083

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D10 (mm)
Diamètre intérieur d7 (mm)
Longueur max.50 (m)
Matière tuyauPE
Rayon de flexion min.60 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-30 ... 70 °C
CouleurMilky-transparent
VSL 12-9 PE BL

Réf. article: 10.07.09.00050

Tuyau d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D12 (mm)
Diamètre intérieur d9 (mm)
Longueur max.100 (m)
Matière tuyauPE
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Température de travail °C
Couleur
VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00037

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D12 (mm)
Diamètre intérieur d9 (mm)
Longueur max.50 (m)
Matière tuyauPU
Rayon de flexion min.70 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-20 ... 90 °C
CouleurMilky-transparent
VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00002

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D6 (mm)
Diamètre intérieur d4 (mm)
Longueur max.500 (m)
Matière tuyauPU
Rayon de flexion min.35 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-20 ... 90 °C
CouleurMilky-transparent
VSL 4-2 PE BL

Réf. article: 10.07.09.00013

Tuyau d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D4 (mm)
Diamètre intérieur d2 (mm)
Longueur max.100 (m)
Matière tuyauPE
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Température de travail °C
Couleur
VSL 41-35 PVC-PS GR

Réf. article: 10.07.09.00010

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D41 (mm)
Diamètre intérieur d35 (mm)
Longueur max.50 (m)
Matière tuyauPVC avec PVC-spirale
Rayon de flexion min.65 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,50 ... 0,50 bar
Température de travail-20 ... 70 °C
Couleur
VSL 4-2 PU MI-TR

Réf. article: 10.07.09.00001

Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé

Secteurs : Usage général

Diamètre extérieur D4 (mm)
Diamètre intérieur d2 (mm)
Longueur max.50 (m)
Matière tuyauPU
Rayon de flexion min.20 (mm)
Plage de pression (pression de service) [bar]-0,95 ... 10,00 bar
Température de travail-40 ... 60 °C
CouleurMilky-transparent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.