Schmalz

주문 정보

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

VSL 10-7 PU MI-TR

부품 번호.: 10.07.09.00084

Hose for vacuum and compressed-air systems

산업: 일반

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMilky-transparent
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d 7  mm
D 10  mm
기술 데이터
속성
Design hose type 10-7
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature -40 ... 85 °C
Bending radius min. 60  mm
Length max. 50  m
Weight / Meter 48  g/m
Weight / Meter 0.05  kg/m
Material hose PU
Product family VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동