Schmalz

Informace o objednávce

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

VSL 10-7 PU MI-TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00084

Hose for vacuum and compressed-air systems

Odvětví: Universal

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePU
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-40 ... 85 °C
ColorMilky-transparent
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 7  mm
D 10  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Design hose type 10-7
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature -40 ... 85 °C
Bending radius min. 60  mm
Length max. 50  m
Weight / Meter 48  g/m
Weight / Meter 0,05  kg/m
Material hose PU
Product family VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku